(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

PET板

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

PET板:關聯圖像

Type [ M ]等級 顏色 全光線透光率 使用環境溫度
PYA 標準 透明 87% -15〜55℃
PYBA 標準 霧棕色 28%
PYDA 標準 橘色 45%
PYTA 制電 透明 77%
PYBTA 制電 霧棕色 30%

規格表

■標準尺寸
型式 A B T
PYA 1200 800 8
■大尺寸
型式 A B T
L−PYA 1300 800 3
■附孔加工型
型式 A B T F G 螺栓徑No. L
PYBA4H
PYA4H

900
850

700
500

4
5

F750
F450

G650
G300

P4
M4


L4
■標準型
型式 A B T
標準尺寸 指定單位1mm 選擇
PYA(標準 透明) 201200 201000 1・2・3・4・5・8
PYBA(標準 霧棕色) 3・4・5
PYDA(標準 橘色)
PYTA
(制電 透明)
PYBTA(制電 霧棕色)
3・5
大尺寸 12012000 201000 3・5
L−PYA(標準 透明)
L−PYBA(標準 霧棕色)
L−PYDA(標準 橘色)
L−PYTA(制電 透明)
L−PYBTA(制電 霧棕色)
[ ! ]T0.5與1.5請參照P.1001。
●T的尺寸公差
T T尺寸公差
1 ±0.15
2・3 ±0.2
4・5 ±0.3
8 ±0.6
●A・B的尺寸公差±1.0
■附孔加工型
型式 A B T選擇 F G 選擇螺栓徑No.
貫穿孔 碟形孔 葫蘆孔 螺牙套
Type 孔數 指定單位1mm PYA PYBA PYDA
PYTA
PYBTA
指定單位0.5mm N P Q M L
PYA
(標準 透明)
PYBA
(標準 霧棕色)
PYDA
(標準 橘色)
PYTA
(制電 透明)
PYBTA
(制電 霧棕色)
2H(橫)
2HL(縱)
4H
6H
8H
201200 201000 1 61191.5
(2H・4H)
4.51195.5
(2HL)
6595.5
(6H・8H)
4.5995.5
(2H)
6991.5
(2HL・4H・6H)
6495.5
(8H)
3
4
5
6
8
10
5
6
8
從表1
選擇
2
3 3 3 3        
4 4 3 4 5     3
5 5 5 3 4 5 6   3 4
8   4 5 6 8 3 4
[ ! ]F尺寸的指定範圍 選擇2H・4H時必須符合:d(d1)+2.5≦F≦A−d(d1)−5,選擇2HL時必須符合:d(d1)/2+2.5≦F≦A−d(d1)/2−2.5,
選擇6H・8H時必須符合:d(d1)+2.5≦F≦(A−d(d1)−5)/2。
[ ! ]G尺寸的指定範圍 選擇2H時必須符合:d(d1)/2+2.5≦G≦B−d(d1)/2−2.5,選擇2HL・4H・6H時必須符合:d(d1)+2.5≦G≦B−d(d1)−5,
選擇8H時必須符合:d(d1)+2.5≦G≦(B−d(d1)−5)/2。(d為選擇貫穿孔,d1為選擇碟形孔時)

追加工

PET板:關聯圖像
PET板:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
L-PYA-[1201-2000/1]-[1-8/1]-[3,​5]
L-PYBA-[1201-2000/1]-[1-8/1]-[3,​5]
L-PYBTA-[1201-2000/1]-[1-8/1]-[3,​5]
L-PYDA-[1201-2000/1]-[1-8/1]-[3,​5]
L-PYTA-[1201-2000/1]-[1-8/1]-[3,​5]
PYA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-M[3,​4]
PYA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8]
PYA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PYA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
PYA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PYA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PYA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
PYA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8]
PYA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PYA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
PYA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8]
PYA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PYA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-M[3,​4]
PYA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8]
PYA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PYA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]
PYBA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-M[3,​4]
PYBA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYBA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PYBA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PYBA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
PYBA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYBA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PYBA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PYBA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
PYBA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYBA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PYBA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PYBA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
PYBA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYBA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PYBA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PYBA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-M[3,​4]
PYBA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYBA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PYBA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PYBA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]
PYBTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-M[3,​4]
PYBTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYBTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PYBTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PYBTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
PYBTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYBTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PYBTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PYBTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
PYBTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYBTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PYBTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PYBTA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS等級 顏色 孔加工 體積電阻率
(Ω・cm)
形狀 A
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
T
(mm)
7天~ 10標準透明無孔加工>10^11無孔加工(標準型)1201 ~ 200020 ~ 1000------3 ~ 5
6天~ 10標準霧棕色無孔加工>10^11無孔加工(標準型)1201 ~ 200020 ~ 1000------3 ~ 5
6天~ 10制電霧棕色無孔加工>10^17無孔加工(標準型)1201 ~ 200020 ~ 1000------3 ~ 5
6天~ 10標準橘色無孔加工>10^11無孔加工(標準型)1201 ~ 200020 ~ 1000------3 ~ 5
6天~ 10制電透明無孔加工>10^17無孔加工(標準型)1201 ~ 200020 ~ 1000------3 ~ 5
6天~ 10標準透明2H>10^11孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.54.5 ~ 995.53 ~ 4---1 ~ 8
6天~ 10標準透明2H>10^11孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.54.5 ~ 995.5-3 ~ 10--1 ~ 8
6天~ 10標準透明2H>10^11孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.54.5 ~ 995.5--3 ~ 8-1 ~ 8
6天~ 10標準透明2H>10^11孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.54.5 ~ 995.5---5 ~ 81 ~ 8
6天~ 10標準透明2HL>10^11孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10004.5 ~ 1195.56 ~ 991.53 ~ 4---1 ~ 8
6天~ 10標準透明2HL>10^11孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10004.5 ~ 1195.56 ~ 991.5-3 ~ 10--1 ~ 8
6天~ 10標準透明2HL>10^11孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10004.5 ~ 1195.56 ~ 991.5--3 ~ 6-1 ~ 8
6天~ 10標準透明2HL>10^11孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10004.5 ~ 1195.56 ~ 991.5---5 ~ 81 ~ 8
6天~ 10標準透明4H>10^11孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.56 ~ 991.53 ~ 4---1 ~ 8
6天~ 10標準透明4H>10^11孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.56 ~ 991.5-3 ~ 10--1 ~ 8
6天~ 10標準透明4H>10^11孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.56 ~ 991.5--3 ~ 8-1 ~ 8
6天~ 10標準透明4H>10^11孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.56 ~ 991.5---5 ~ 81 ~ 8
6天~ 10標準透明6H>10^11孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 595.56 ~ 991.53 ~ 4---1 ~ 8
6天~ 10標準透明6H>10^11孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 595.56 ~ 991.5-3 ~ 10--1 ~ 8
6天~ 10標準透明6H>10^11孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 595.56 ~ 991.5--3 ~ 8-1 ~ 8
6天~ 10標準透明6H>10^11孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 595.56 ~ 991.5---5 ~ 81 ~ 8
6天~ 10標準透明8H>10^11孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 595.56 ~ 495.53 ~ 4---1 ~ 8
6天~ 10標準透明8H>10^11孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 595.56 ~ 495.5-3 ~ 10--1 ~ 8
6天~ 10標準透明8H>10^11孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 595.56 ~ 495.5--3 ~ 8-1 ~ 8
6天~ 10標準透明8H>10^11孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 595.56 ~ 495.5---5 ~ 81 ~ 8
4天~ 10標準透明無孔加工>10^11無孔加工(標準型)20 ~ 120020 ~ 1000------1 ~ 8
6天~ 10標準霧棕色2H>10^11孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.54.5 ~ 995.53 ~ 4---3 ~ 5
6天~ 10標準霧棕色2H>10^11孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.54.5 ~ 995.5-3 ~ 10--3 ~ 5
6天~ 10標準霧棕色2H>10^11孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.54.5 ~ 995.5--3 ~ 6-3 ~ 5
6天~ 10標準霧棕色2H>10^11孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.54.5 ~ 995.5---5 ~ 83 ~ 5
6天~ 10標準霧棕色2HL>10^11孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10004.5 ~ 1195.56 ~ 991.53 ~ 4---3 ~ 5
6天~ 10標準霧棕色2HL>10^11孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10004.5 ~ 1195.56 ~ 991.5-3 ~ 10--3 ~ 5
6天~ 10標準霧棕色2HL>10^11孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10004.5 ~ 1195.56 ~ 991.5--3 ~ 6-3 ~ 5
6天~ 10標準霧棕色2HL>10^11孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10004.5 ~ 1195.56 ~ 991.5---5 ~ 83 ~ 5
6天~ 10標準霧棕色4H>10^11孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.56 ~ 991.53 ~ 4---3 ~ 5
6天~ 10標準霧棕色4H>10^11孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.56 ~ 991.5-3 ~ 10--3 ~ 5
6天~ 10標準霧棕色4H>10^11孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.56 ~ 991.5--3 ~ 6-3 ~ 5
6天~ 10標準霧棕色4H>10^11孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.56 ~ 991.5---5 ~ 83 ~ 5
6天~ 10標準霧棕色6H>10^11孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 595.56 ~ 991.53 ~ 4---3 ~ 5
6天~ 10標準霧棕色6H>10^11孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 595.56 ~ 991.5-3 ~ 10--3 ~ 5
6天~ 10標準霧棕色6H>10^11孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 595.56 ~ 991.5--3 ~ 6-3 ~ 5
6天~ 10標準霧棕色6H>10^11孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 595.56 ~ 991.5---5 ~ 83 ~ 5
6天~ 10標準霧棕色8H>10^11孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 595.56 ~ 495.53 ~ 4---3 ~ 5
6天~ 10標準霧棕色8H>10^11孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 595.56 ~ 495.5-3 ~ 10--3 ~ 5
6天~ 10標準霧棕色8H>10^11孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 595.56 ~ 495.5--3 ~ 6-3 ~ 5
6天~ 10標準霧棕色8H>10^11孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 595.56 ~ 495.5---5 ~ 83 ~ 5
4天~ 10標準霧棕色無孔加工>10^11無孔加工(標準型)20 ~ 120020 ~ 1000------3 ~ 5
6天~ 10制電霧棕色2H>10^17孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.54.5 ~ 995.53 ~ 4---3 ~ 5
6天~ 10制電霧棕色2H>10^17孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.54.5 ~ 995.5-3 ~ 10--3 ~ 5
6天~ 10制電霧棕色2H>10^17孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.54.5 ~ 995.5--3 ~ 6-3 ~ 5
6天~ 10制電霧棕色2H>10^17孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.54.5 ~ 995.5---5 ~ 83 ~ 5
6天~ 10制電霧棕色2HL>10^17孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10004.5 ~ 1195.56 ~ 991.53 ~ 4---3 ~ 5
6天~ 10制電霧棕色2HL>10^17孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10004.5 ~ 1195.56 ~ 991.5-3 ~ 10--3 ~ 5
6天~ 10制電霧棕色2HL>10^17孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10004.5 ~ 1195.56 ~ 991.5--3 ~ 6-3 ~ 5
6天~ 10制電霧棕色2HL>10^17孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10004.5 ~ 1195.56 ~ 991.5---5 ~ 83 ~ 5
6天~ 10制電霧棕色4H>10^17孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.56 ~ 991.53 ~ 4---3 ~ 5
6天~ 10制電霧棕色4H>10^17孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.56 ~ 991.5-3 ~ 10--3 ~ 5
6天~ 10制電霧棕色4H>10^17孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.56 ~ 991.5--3 ~ 6-3 ~ 5
6天~ 10制電霧棕色4H>10^17孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 1191.56 ~ 991.5---5 ~ 83 ~ 5
6天~ 10制電霧棕色6H>10^17孔加工選擇型(對應孔數2H~8H)20 ~ 120020 ~ 10006 ~ 595.56 ~ 991.53 ~ 4---3 ~ 5

Loading...

規格概要

PET板:關聯圖像

基本資訊

材質 PET 連續使用溫度(高溫)(℃) 55~70 連續使用溫度(低溫)(℃) -15
耐油 A・B尺寸公差 ±1.0

常見問題 ( FAQ )

質問: 切割面是否也具有抗靜電性能?
回答: 切割面沒有抗靜電性。防靜電型是表面貼有防靜電薄膜,但由於沒有薄膜,切割面不具備防靜電特性。
質問: 防靜電板有塗層嗎?
回答: 塗層類型。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767