(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
溝槽蓋兼鋁擠型表面保護材。藉由保護鋁擠型的轉角處,減少腳輪移動時造成的衝撞。
Protection Covers
型式 | − | 顏色 | − | 長度 |
HSCWF8 | − | S | − | 1520 |
型式 | 顏色 | 長度 指定單位1mm | 適用擠型架 (型式) | |
Type | No. | |||
HSCWF | 6 | S (淺灰) | 50〜2000 | 6系列 |
8 | 8系列 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
HSCWF6-S-[50-2000/1] |
HSCWF8-S-[50-2000/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 適用擠型架 | 長度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 6系列 | 50 ~ 2000 | ||
4天~ | 10 | 8系列 | 50 ~ 2000 |
型號 |
---|
Loading...
材質 | EPDM | 顏色 | S(淺灰) | 長度 | 指定長度 |
---|---|---|---|---|---|
規格 | 安全保護蓋2面型 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策