(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

密封蓋

密封蓋

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 密封蓋
  • 密封蓋

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


[ M ]材  質 EPDM橡膠
[ H ]硬  度 蕭氏硬度A60
[ ! ]耐熱溫度:-40〜120℃

規格表

型式顏色長度
HSCK6
HSCKF8


B
B


12
1500
■固定尺寸
型式顏色長度
m
適用擠型架
(型式)
TypeNo.
HSCK5B
(黑)
S
(淺灰)
125系列
66系列
88・8-45系列
■指定尺寸
型式顏色長度
指定單位1mm
適用擠型架
(型式)
TypeNo.
HSCKF5B
(黑)
S
(淺灰)
503000 5系列
66系列
88・8-45系列

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HSCK5-B-12
HSCK5-S-12
HSCK6-B-12
HSCK6-S-12
HSCK8-B-12
HSCK8-S-12
HSCKF5-B-[50-3000/1]
HSCKF5-S-[50-3000/1]
HSCKF6-B-[50-3000/1]
HSCKF6-S-[50-3000/1]
HSCKF8-B-[50-3000/1]
HSCKF8-S-[50-3000/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS顏色 適用擠型架 長度 長度
(mm)
4天~ 10B(黑)5系列固定長12m-
4天~ 10S(淺灰)5系列固定長12m-
4天~ 10B(黑)6系列固定長12m-
4天~ 10S(淺灰)6系列固定長12m-
4天~ 10B(黑)8系列,8-45系列兼用固定長12m-
4天~ 10S(淺灰)8系列,8-45系列兼用固定長12m-
5天~ 10B(黑)5系列指定長度50 ~ 3000
5天~ 10S(淺灰)5系列指定長度50 ~ 3000
5天~ 10B(黑)6系列指定長度50 ~ 3000
5天~ 10S(淺灰)6系列指定長度50 ~ 3000
5天~ 10B(黑)8系列,8-45系列兼用指定長度50 ~ 3000
5天~ 10S(淺灰)8系列,8-45系列兼用指定長度50 ~ 3000

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

材質 EPDM 規格 密封蓋