(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

防滑蓋

防滑蓋

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 防滑蓋
  • 防滑蓋

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


[ M ]材  質 EPDM橡膠
[ H ]硬  度 蕭氏硬度A60
[ ! ]耐熱溫度:-40〜120℃

規格表

型式顏色長度
HSCG6
HSCGF845


B
S


12
1520
■固定尺寸
型式顏色長度
m
適用擠型架
(型式)
TypeNo.
HSCG5B
(黑)
S
(淺灰)
125系列
66系列
88系列
8458-45系列
■指定尺寸
型式顏色長度
指定單位1mm
適用擠型架
(型式)
TypeNo.
HSCGF5B
(黑)
S
(淺灰)
503000 5系列
66系列
88系列
8458-45系列

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HSCG5-B-12
HSCG5-S-12
HSCG6-B-12
HSCG6-S-12
HSCG8-B-12
HSCG8-S-12
HSCG845-B-12
HSCG845-S-12
HSCGF5-B-[50-3000/1]
HSCGF5-S-[50-3000/1]
HSCGF6-B-[50-3000/1]
HSCGF6-S-[50-3000/1]
HSCGF8-B-[50-3000/1]
HSCGF8-S-[50-3000/1]
HSCGF845-B-[50-3000/1]
HSCGF845-S-[50-3000/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS顏色 適用擠型架 長度 長度
(mm)
4天~ 10B(黑)5系列固定長12m-
4天~ 10S(淺灰)5系列固定長12m-
4天~ 10B(黑)6系列固定長12m-
4天~ 10S(淺灰)6系列固定長12m-
4天~ 10B(黑)8系列固定長12m-
4天~ 10S(淺灰)8系列固定長12m-
4天~ 10B(黑)8-45系列固定長12m-
4天~ 10S(淺灰)8-45系列固定長12m-
5天~ 10B(黑)5系列指定長度50 ~ 3000
5天~ 10S(淺灰)5系列指定長度50 ~ 3000
5天~ 10B(黑)6系列指定長度50 ~ 3000
5天~ 10S(淺灰)6系列指定長度50 ~ 3000
5天~ 10B(黑)8系列指定長度50 ~ 3000
5天~ 10S(淺灰)8系列指定長度50 ~ 3000
5天~ 10B(黑)8-45系列指定長度50 ~ 3000
5天~ 10S(淺灰)8-45系列指定長度50 ~ 3000

Loading...

  1. 1

規格概要

[ ! ]藉由保護鋁擠型的轉角處,
 減少腳輪移動時造成的碰撞。

使用範例

基本資訊

材質 EPDM 規格 異向性鐵氧體橡膠磁鐵

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767