(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

溝槽蓋 軟質PVC型

溝槽蓋 軟質PVC型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 溝槽蓋 軟質PVC型
  • 溝槽蓋 軟質PVC型

可將鋁擠型的溝槽蓋住的溝槽蓋。防塵性良好。
Slot Cover (Soft PVC

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質 耐熱溫度(℃)
HSCVPVC(黑・淺灰)0〜60

規格表

型式顏色
HSCV6B
■固定尺寸(軟質聚氯乙烯)
型式顏色長度
m
適用擠型架
(系列)
TypeNo.
HSCV
(軟質聚氯乙烯)
5B
S
(黑)
(淺灰)
55系列
656系列
858系列
8-45系列

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HSCV5-B
HSCV5-S
HSCV6-B
HSCV6-S
HSCV8-B
HSCV8-S
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS顏色 適用擠型架
8天~ 10B(黑)5系列
8天~ 10S(淺灰)5系列
8天~ 10B(黑)6系列
8天~ 10S(淺灰)6系列
8天~ 10B(黑)8系列,8-45系列兼用
8天~ 10S(淺灰)8系列,8-45系列兼用

Loading...

  1. 1

規格概要

[ ! ]HSCV為防塵型,所以比一般品(HSCA)難安裝。

使用範例

基本資訊

材質 PVC 長度 固定長5m SET(成組販售) 無(單品)
規格 軟質聚氯乙烯型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767