(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

溝槽蓋 合成橡膠型

溝槽蓋  合成橡膠型

將游標移至圖檔即可放大

  • 溝槽蓋  合成橡膠型
  • 溝槽蓋  合成橡膠型

可將鋁擠型的溝槽蓋住的溝槽蓋。耐熱性良好。
Slot Covers (Elastomer)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質 耐熱溫度(℃)
HSCB苯乙烯類合成橡膠(蕭氏硬度A60)(淺灰)−75〜130

規格表

型式顏色
HSCB6S
■固定尺寸(合成橡膠)
型式顏色長度
m
適用擠型架
(系列)
TypeNo.
HSCB
(合成橡膠)
5S(淺灰)2.75系列
62.76系列
82.78系列
8-45系列

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HSCB5-S
HSCB6-S
HSCB8-S
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用擠型架
4天~ 105系列
4天~ 106系列
4天~ 108系列,8-45系列兼用

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 苯乙烯系合成橡膠 顏色 S(淺灰) 長度 固定長2.7m
SET(成組販售) 無(單品) 規格 合成橡膠型