(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

8-45系列 長方形 平行倒角 45×90mm 50×100mm

8-45系列 長方形 平行倒角 45×90mm 50×100mm

8-45系列上下面有做銑刀加工。可用來做線性滑軌等。
Aluminum Extrusion 8-45 Series/slot width 10/45x90mm, Parallel Surfacing,

(i)請注意

  • 商品圖片僅供參考,實際請以尺寸圖為主
  • 商品價格可能會根據國際原料價格及市場情況等因素適時調整。最新價格及交期請以網頁顯示之資訊為準
  • 裁切斷面或加工後的銑面無陽極處理

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

8-45系列 長方形 平行倒角 45×90mm 50×100mm:關聯圖像8-45系列 長方形 平行倒角 45×90mm 50×100mm:關聯圖像
8-45系列 長方形 平行倒角 45×90mm 50×100mm:關聯圖像

規格表

型式L
HFSP8−4590300
■指定長度擠型架
類型材質表面處理型式L
指定單位0.5mm
A
HFSA6N01SS-T5白色陽極處理HFSP8-10050100~300049100
HFSA6N01SS-T5白色陽極處理HFSP8-4590100~30008945
HFSA6N01SS-T5白色陽極處理HFSP8-50100100~30009950
HFSA6N01SS-T5白色陽極處理HFSP8-9045100~30004490
GFS相當於A6061SS-T6白色陽極處理GFSP8-10050100~300049100
GFS相當於A6061SS-T6白色陽極處理GFSP8-4590100~30008945
GFS相當於A6061SS-T6白色陽極處理GFSP8-50100100~30009950
GFS相當於A6061SS-T6白色陽極處理GFSP8-9045100~30004490

追加工

8-45系列 長方形 平行倒角 45×90mm 50×100mm:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
GFSP8-10050-[100-3000/0.5]
GFSP8-4590-[100-3000/0.5]
GFSP8-50100-[100-3000/0.5]
GFSP8-9045-[100-3000/0.5]
HFSP8-10050-[100-3000/0.5]
HFSP8-4590-[100-3000/0.5]
HFSP8-50100-[100-3000/0.5]
HFSP8-9045-[100-3000/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS基準擠型架寬度
(mm)
框架尺寸 擠型架溝槽數 擠型架型 材質 擠型架尺寸 寬度 (A)
(mm)
擠型架尺寸 厚度 (T)
(mm)
全長 L
(mm)
6天~ 1050100×501列溝×2列溝GFS(高剛性型)相當於A6061SS-T610049100 ~ 3000
6天~ 104545×901列溝×2列溝GFS(高剛性型)相當於A6061SS-T64589100 ~ 3000
6天~ 105050×1001列溝×2列溝GFS(高剛性型)相當於A6061SS-T65099100 ~ 3000
6天~ 104590×452列溝×1列溝GFS(高剛性型)相當於A6061SS-T69044100 ~ 3000
6天~ 1050100×501列溝×2列溝HFS(標準型)A6N01SS-T510049100 ~ 3000
6天~ 104545×901列溝×2列溝HFS(標準型)A6N01SS-T54589100 ~ 3000
6天~ 105050×1001列溝×2列溝HFS(標準型)A6N01SS-T55099100 ~ 3000
6天~ 104590×452列溝×1列溝HFS(標準型)A6N01SS-T59044100 ~ 3000

Loading...

  1. 1

規格概要

[ ! ]銑面和切斷面無陽極處理。
■何謂8-45系列
為溝槽寬度10mm的鋁擠型。適用於M8螺栓。
8-45系列 長方形 平行倒角 45×90mm 50×100mm:關聯圖像

使用範例

8-45系列 長方形 平行倒角 45×90mm 50×100mm:關聯圖像

基本資訊

擠型架系列 8-45系列 擠型架形狀 長方形 表面處理 白色陽極處理
溝槽面種類 4面溝槽 表面倒角加工 L尺寸固定・指定 指定

常見問題 ( FAQ )

質問: 想瞭解更多有關鋁擠型的資訊。
回答: 關於鋁擠型的常見問題它們總結如下

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767