(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

8-45系列 正方形 平行倒角 45×45 50×50 60×60 90×90

8-45系列  正方形  平行倒角  45×45  50×50  60×60  90×90

8-45系列上下面有做銑刀加工。可用來做線性滑軌等。
Aluminum Extrusion 8-45 Series/slot width 10/45x45mm, Parallel Surfacing

(i)請注意

  • 商品圖片僅供參考,實際請以尺寸圖為主。
  • 商品價格可能會根據國際原料價格及市場情況等因素適時調整。最新價格及交期請以網頁顯示之資訊為準。
  • 裁切斷面或加工後的銑面無陽極處理

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式L
HFSP8−4545300
■指定長度擠型架
類型材質表面處理型式L
指定單位0.5mm
A
HFSA6N01SS-T5白色陽極處理HFSP8-4545100~30004445
HFSA6N01SS-T5白色陽極處理HFSP8-5050100~30004950
HFSA6N01SS-T5白色陽極處理HFSP8-6060100~30005960
HFSA6N01SS-T5白色陽極處理HFSP8-9090100~30008990
GFS相當於A6061SS-T6白色陽極處理GFSP8-4545100~30004445
GFS相當於A6061SS-T6白色陽極處理GFSP8-5050100~30004950
GFS相當於A6061SS-T6白色陽極處理GFSP8-6060100~30005960
GFS相當於A6061SS-T6白色陽極處理GFSP8-9090100~30008990

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
GFSP8-4545-[100-3000/0.5]
GFSP8-5050-[100-3000/0.5]
GFSP8-6060-[100-3000/0.5]
GFSP8-9090-[100-3000/0.5]
HFSP8-4545-[100-3000/0.5]
HFSP8-5050-[100-3000/0.5]
HFSP8-6060-[100-3000/0.5]
HFSP8-9090-[100-3000/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS基準擠型架寬度
(mm)
框架尺寸 擠型架溝槽數 擠型架型 材質 擠型架尺寸 寬度 (A)
(mm)
擠型架尺寸 厚度 (T)
(mm)
全長 L
(mm)
6天~ 104545×451列溝×1列溝GFS(高剛性型)相當於A6061SS-T64544100 ~ 3000
6天~ 105050×501列溝×1列溝GFS(高剛性型)相當於A6061SS-T65049100 ~ 3000
6天~ 106060×601列溝×1列溝GFS(高剛性型)相當於A6061SS-T66059100 ~ 3000
6天~ 109090×902列溝×2列溝GFS(高剛性型)相當於A6061SS-T69089100 ~ 3000
6天~ 104545×451列溝×1列溝HFS(標準型)A6N01SS-T54544100 ~ 3000
6天~ 105050×501列溝×1列溝HFS(標準型)A6N01SS-T55049100 ~ 3000
6天~ 106060×601列溝×1列溝HFS(標準型)A6N01SS-T56059100 ~ 3000
6天~ 109090×902列溝×2列溝HFS(標準型)A6N01SS-T59089100 ~ 3000

Loading...

  1. 1

規格概要

[ ! ]銑面和切斷面無陽極處理。
■何謂8-45系列
為溝槽寬度10mm的鋁擠型。適用於M8螺栓。
[ ! ]銑面之溝槽部、A尺寸、T尺寸以外的詳細尺寸、形狀請參照型式中不包含「P」的商品尺寸圖。
((例)HFSP8−4545>參照圖HFS8−4545(P.707))

使用範例

基本資訊

擠型架系列 8-45系列 擠型架形狀 正方形 表面處理 白色陽極處理
溝槽面種類 4面溝槽 表面倒角加工 L尺寸固定・指定 指定

常見問題 ( FAQ )

質問: 想瞭解更多有關鋁擠型的資訊。
回答: 關於鋁擠型的常見問題它們總結如下

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767