(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
8-45系列的60mm方形、1列溝槽鋁擠型。
Aluminum Extrusion 8-60 Series/slot width 10/60x60mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | − | L |
HFS8−6060 | − | 800 |
類型 | 材質 | 表面處理 | 型式 | L 指定單位0.5mm | 質量 kg/m | 斷面積 mm2 | 斷面二次力矩mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||||
HFS | A6N01SS-T5 | 白色陽極處理 | HFS8-6060 | 50~4000 | 4.17 | 1478 | 56.44×104 | 56.44×104 |
NFS | A6063S-T5 | 白色陽極處理 | NFS8-6060 | 50~4000 | 4.17 | 1478 | 56.44×104 | 56.44×104 |
GNFS | 相當於A6063S-T6 | 白色陽極處理 | GNFS8-6060 | 50~4000 | 6.96 | 2577 | 79.86×104 | 79.86×104 |
GFS | 相當於A6061SS-T6 | 白色陽極處理 | GFS8-6060 | 50~4000 | 6.96 | 2577 | 79.86×104 | 79.86×104 |
類型 | 材質 | 表面處理 | 型式 | L mm | 斷面積 mm2 | 斷面二次力矩mm4 | |
ℓx | ℓy | ||||||
HFS | A6N01SS-T5 | 白色陽極處理 | KHFS8-6060 | 4000 | 1478 | 56.44×104 | 56.44×104 |
NFS | A6063S-T5 | 白色陽極處理 | KNFS8-6060 | 4000 | 1478 | 56.44×104 | 56.44×104 |
GNFS | 相當於A6063S-T6 | 白色陽極處理 | KGNFS8-6060 | 4000 | 2577 | 79.86×104 | 79.86×104 |
GFS | 相當於A6061SS-T6 | 白色陽極處理 | KGFS8-6060 | 4000 | 2577 | 79.86×104 | 79.86×104 |
■容許荷重參考標準 | ||||||
擠型架 | 高度 × 寬度(mm) | NFS・HFS系列 | GNFS・GFS系列 | 與HFS系列的 容許荷重差 | ||
容許荷重 | 容許荷重 | |||||
(N) | (kgf) | (N) | (kgf) | |||
60方形60方形 | 60×60 | 1743 | 177 | 2682 | 273 | 1.54倍 |
[ ! ]為擠型架長度1000mm,由兩端支撐,荷重集中於中央時所測出的值。 |
■機械性質(參考實測值) | ||||
系列 | NFS系列 | HFS系列 | GNFS系列 | GFS系列 |
材質(JIS記號) | A6063S−T5 | A6N01SS−T5 | 相當於A6063S−T6 | 相當於A6061SS−T6 |
拉伸強度(N/mm2) | 155以上 | 245以上 | 205以上 | 265以上(實測278) |
耐力(N/mm2) | 110以上 | 205以上 | 170以上 | 245以上(實測247) |
縱彈性係數(N/mm2) | 69972 | 69972 | 69972 | 69972 |
布氏硬度(HB) | 88 | 88 | 88 | 88 |
表面處理 | 陽極處理9μm以上 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
GFS8-6060-[50-4000/0.5] |
GNFS8-6060-[50-4000/0.5] |
HFS8-6060-[50-4000/0.5] |
KGFS8-6060-4000 |
KGNFS8-6060-4000 |
KHFS8-6060-4000 |
KNFS8-6060-4000 |
NFS8-6060-[50-4000/0.5] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 擠型架型 | 材質 | L尺寸固定・指定 | 全長 L (有效長度) (mm) | 全長 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | GFS(高剛性型) | 相當於A6061SS-T6 | 指定 | - | 50 ~ 4000 | ||
4天~ | 10 | GNFS(高剛性經濟型) | 相當於A6063S-T6 | 指定 | - | 50 ~ 4000 | ||
4天~ | 10 | HFS(標準型) | A6N01SS-T5 | 指定 | - | 50 ~ 4000 | ||
8天~ | 10 | GFS(高剛性型) | 相當於A6061SS-T6 | 固定 | 4000 | - | ||
8天~ | 10 | GNFS(高剛性經濟型) | 相當於A6063S-T6 | 固定 | 4000 | - | ||
8天~ | 10 | HFS(標準型) | A6N01SS-T5 | 固定 | 4000 | - | ||
8天~ | 10 | NFS(經濟型) | A6063S-T5 | 固定 | 4000 | - | ||
4天~ | 10 | NFS(經濟型) | A6063S-T5 | 指定 | - | 50 ~ 4000 |
型號 |
---|
Loading...
基準擠型架寬度(mm) | 60 | 框架尺寸 | 60×60 | 擠型架系列 | 8-45系列 |
---|---|---|---|---|---|
擠型架形狀 | 正方形 | 擠型架溝槽數 | 1列溝×1列溝 | 表面處理 | 白色陽極處理 |
溝槽面種類 | 4面溝槽 | 表面倒角加工 | 無 | 擠型架尺寸 寬度 (A)(mm) | 60 |
擠型架尺寸 厚度 (T)(mm) | 60 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策