(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

8-45系列 正方形 45×45mm 1列溝 3面溝

8-45系列 正方形 45×45mm 1列溝 3面溝

8-45系列的45mm方形、1列溝槽鋁擠型。
Aluminum Extrusion 8-45 Series/slot width 10/45x45mm

(i)請注意

  • 商品圖片僅供參考,實際請以尺寸圖為主。
  • 商品價格可能會根據國際原料價格及市場情況等因素適時調整。最新價格及交期請以網頁顯示之資訊為準。
  • 裁切斷面或加工後的銑面無陽極處理

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理
指定長度固定長度
GFSF8KGFSF8相當於A6061SS-T6白色陽極處理
NEFSF8KNEFSF8A6063S−T5
EFSF8KEFSF8A6N01SS−T5
HFSF8KHFSF8
HFSLF8KHFSLF8
HFSFB8KHFSFB8黑色陽極處理
切斷面・追加工部無表面處理。

規格表

型式L
HFSF8−4545800
KHFSF8−45454000
■指定長度擠型架
型式L
指定單位0.5mm
質量
kg/m
斷面積
mm2
斷面二次力矩mm4NT$基準單價
未滿300mm
NT$折扣單價
未滿300mm
NT$基準單價/m
300mm以上
NT$折扣單價/m
300mm以上
ℓxℓy1〜9 pcs10~4950~1601〜9 pcs10~4950~160
NEFSF84545504000
■根據商品不同最大可對應至6000mm。若屬「非型錄規格商品」請洽詢台灣三住客服部。
也有無法對應的擠型架。
1.8367714.58×10415.00×104
EFSF8
HFSF81.9773013.88×10414.58×104
HFSFB8 (黑色陽極處理)
HFSLF8 (輕量型)1.6059010.88×10411.33×104
GFSF83.16117224.54×10423.36×104
也可對應至無陽極處理的擠型架。
若屬「非型錄規格商品」請洽詢台灣三住客服部。
■固定長度擠型架(有效長度4000mm P.552)
固定長度擠型架的型式為各擠型架型式前加K。
型式L
mm
斷面積
mm2
斷面二次力矩mm4NT$基準單價NT$折扣單價
ℓxℓy1〜9 pcs10~20
KNEFSF845454000
(有效長度)
67714.58×10415.00×104
KEFSF8
KHFSF873013.88×10414.58×104
KHFSFB8 (黑色陽極處理)
KHFSLF8 (輕量型)59010.88×10411.33×104
KGFSF8117224.54×10423.36×104

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
EFSF8-4545-[50-4000/0.5]
GFSF8-4545-[50-4000/0.5]
HFSF8-4545-[50-4000/0.5]
HFSFB8-4545-[50-4000/0.5]
HFSLF8-4545-[50-4000/0.5]
KEFSF8-4545-4000
KGFSF8-4545-4000
KHFSF8-4545-4000
KHFSFB8-4545-4000
KHFSLF8-4545-4000
KNEFSF8-4545-4000
NEFSF8-4545-[50-4000/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS擠型架型 表面處理 材質 L尺寸固定・指定 全長 L (有效長度)
(mm)
全長 L
(mm)
4天~ 10EFS(輕量型)白色陽極處理A6N01SS-T5指定-50 ~ 4000
4天~ 10GFS(高剛性型)白色陽極處理相當於A6061SS-T6指定-50 ~ 4000
4天~ 10HFS(標準型)白色陽極處理A6N01SS-T5指定-50 ~ 4000
4天~ 10HFS(標準型)黑色陽極處理A6N01SS-T5指定-50 ~ 4000
4天~ 10HFSL(輕量標準型)白色陽極處理A6N01SS-T5指定-50 ~ 4000
8天~ 10EFS(輕量型)白色陽極處理A6N01SS-T5固定4000-
8天~ 10GFS(高剛性型)白色陽極處理相當於A6061SS-T6固定4000-
8天~ 10HFS(標準型)白色陽極處理A6N01SS-T5固定4000-
8天~ 10HFS(標準型)黑色陽極處理A6N01SS-T5固定4000-
8天~ 10HFSL(輕量標準型)白色陽極處理A6N01SS-T5固定4000-
8天~ 10NEFS(經濟型)白色陽極處理A6063S-T5固定4000-
4天~ 10NEFS(經濟型)白色陽極處理A6063S-T5指定-50 ~ 4000

Loading...

  1. 1

基本資訊

基準擠型架寬度(mm) 45 框架尺寸 45×45 擠型架系列 8-45系列
擠型架形狀 正方形 擠型架溝槽數 1列溝×1列溝 溝槽面種類 3面溝槽
表面倒角加工 擠型架尺寸 寬度 (A)(mm) 45 擠型架尺寸 厚度 (T)(mm) 45

常見問題 ( FAQ )

質問: 想瞭解更多有關鋁擠型的資訊。
回答: 關於鋁擠型的常見問題它們總結如下

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767