(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
8系列的40mm・160mm方形、4列溝槽鋁擠型。
Aluminum Extrusion 8 Series/slot width 10/40x160mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | − | L |
HFS8−40160 | − | 800 |
KEFS8−40160 | − | 4000 |
類型 | 材質 | 表面處理 | 型式 | L 指定單位0.5mm | 質量 kg/m | 斷面積 mm2 | 斷面二次力矩mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||||
HFS | A6N01SS-T5 | 白色陽極處理 | HFS8-40160 | 50~4000 | 5.54 | 2049 | 38.6×104 | 498×104 |
EFS | A6N01SS-T5 | 白色陽極處理 | EFS8-40160 | 50~4000 | 5.25 | 1945 | 38.8×104 | 506×104 |
EFS | A6N01SS-T5 | 黑色陽極處理 | EFSB8-40160 | 50~4000 | 5.25 | 1945 | 38.8×104 | 506×104 |
NFS | A6063S-T5 | 白色陽極處理 | NFS8-40160 | 50~4000 | 5.25 | 1945 | 38.8×104 | 506×104 |
類型 | 材質 | 表面處理 | 型式 | L mm | 斷面積 mm2 | 斷面二次力矩mm4 | |
ℓx | ℓy | ||||||
HFS | A6N01SS-T5 | 白色陽極處理 | KHFS8-40160 | 4000 | 2049 | 38.6×104 | 498×104 |
EFS | A6N01SS-T5 | 白色陽極處理 | KEFS8-40160 | 4000 | 1945 | 38.8×104 | 506×104 |
EFS | A6N01SS-T5 | 黑色陽極處理 | KEFSB8-40160 | 4000 | 1945 | 38.8×104 | 506×104 |
NFS | A6063S-T5 | 白色陽極處理 | KNFS8-40160 | 4000 | 1945 | 38.8×104 | 506×104 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
EFS8-40160-[50-4000/0.5] |
EFSB8-40160-[50-4000/0.5] |
HFS8-40160-[50-4000/0.5] |
KEFS8-40160-4000 |
KEFSB8-40160-4000 |
KHFS8-40160-4000 |
KNFS8-40160-4000 |
NFS8-40160-[50-4000/0.5] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 擠型架型 | 表面處理 | 材質 | L尺寸固定・指定 | 全長 L (有效長度) (mm) | 全長 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | EFS(輕量型) | 白色陽極處理 | A6N01SS-T5 | 指定 | - | 50 ~ 4000 | ||
4天~ | 10 | EFS(輕量型) | 黑色陽極處理 | A6N01SS-T5 | 指定 | - | 50 ~ 4000 | ||
4天~ | 10 | HFS(標準型) | 白色陽極處理 | A6N01SS-T5 | 指定 | - | 50 ~ 4000 | ||
8天~ | 10 | EFS(輕量型) | 白色陽極處理 | A6N01SS-T5 | 固定 | 4000 | - | ||
8天~ | 10 | EFS(輕量型) | 黑色陽極處理 | A6N01SS-T5 | 固定 | 4000 | - | ||
8天~ | 10 | HFS(標準型) | 白色陽極處理 | A6N01SS-T5 | 固定 | 4000 | - | ||
8天~ | 10 | NFS(經濟型) | 白色陽極處理 | A6063S-T5 | 固定 | 4000 | - | ||
4天~ | 10 | NFS(經濟型) | 白色陽極處理 | A6063S-T5 | 指定 | - | 50 ~ 4000 |
型號 |
---|
Loading...
基準擠型架寬度(mm) | 40 | 框架尺寸 | 40×160 | 擠型架系列 | 8系列 |
---|---|---|---|---|---|
擠型架形狀 | 長方形 | 擠型架溝槽數 | 1列溝×4列溝 | 溝槽面種類 | 4面溝槽 |
表面倒角加工 | 無 | 擠型架尺寸 寬度 (A)(mm) | 40 | 擠型架尺寸 厚度 (T)(mm) | 160 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策