(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

8系列 長方形 40×80mm 2列溝槽 4面溝槽

8系列 長方形 40×80mm 2列溝槽 4面溝槽

8系列的40mm・80mm方形、2列溝槽鋁擠型。
Aluminum Extrusion 8 Series/slot width 10/40x80mm

(i)請注意

  • 商品圖片僅供參考,實際請以尺寸圖為主
  • 商品價格可能會根據國際原料價格及市場情況等因素適時調整。最新價格及交期請以網頁顯示之資訊為準
  • 裁切斷面或加工後的銑面無陽極處理

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理
指定長度固定長度
NEFSB8KNEFSB8A6063S-T5黑色陽極處理
NEFS8KNEFS8白色陽極處理
NFSL8KNFSL8
GNFS8KGNFS8相當於A6063S-T6
GFS8KGFS8相當於A6061SS-T6
EFS8KEFS8A6N01SS-T5
HFS8KHFS8
HFSL8KHFSL8
EFSB8KEFSB8黑色陽極處理
HFSB8KHFSB8
HFSLB8KHRFSLB8
CAF8KCAF8透明塗裝
(陽極處理+透明塗裝)
切斷面・追加工部位無表面處理。

規格表

型式L
HFS8−4080800
KHFS8−40801000
KHFS8−40804000
■指定長度擠型架
型式L
指定單位0.5mm
質量
kg/m
斷面積
mm2
斷面二次力矩mm4NT$基準單價
未滿300mm
NT$折扣單價
未滿300mm
NT$基準單價/m
300mm以上
NT$折扣單價/m
300mm以上
ℓxℓy
1〜9 pcs10~4950~1601〜9 pcs10~4950~160
NEFS8408050~4000

■若屬「非型錄規格商品」請洽詢台灣三住客服部。
2.79103419.9×10472.6×104      
NEFSB8(黑色陽極處理)      
EFS8      
EFSB8(黑色陽極處理)      
HFS83.0110919.8×10471.9×104      
HFSB8(黑色陽極處理)      
CAF8(透明塗裝)      
NFSL82.1278513.4×10452.9×104      
HFSL8(輕量型)      
HFSLB8(輕量型・黑色陽極處理)      
GNFS8(高剛性)3.62134025.21×10490.87×104      
GFS8(高剛性)      
也可對應無陽極處理的鋁擠型。若屬「非型錄規格商品」請洽詢台灣三住客服部。
■固定長度擠型架(1000mm)
固定長度擠型架的型式為各擠型架型式前加K。
型式L
mm
斷面積
mm2
斷面二次力矩mm4NT$基準單價NT$折扣單價
ℓxℓy1〜19 pcs20〜120
KHFS840801000110919.8×10471.9×104  
■固定長度擠型架(有效長度4000mm  P.552)
固定長度擠型架的型式為各擠型架型式前加K。
型式L
mm
斷面積
mm2
斷面二次力矩mm4NT$基準單價NT$折扣單價
ℓxℓy1〜9 pcs10~20
KNEFS840804000
(有效長度)
103419.9×10472.6×104  
KNEFSB8(黑色陽極處理)  
KEFS8  
KEFSB8(黑色陽極處理)  
KHFS8110919.8×10471.9×104  
KCAF8 (透明塗裝)  
KHFSB8 (黑色陽極處理)  
KNFSL878513.4×10452.9×104  
KHFSL8 (輕量型)  
KHFSLB8 (輕量型・黑色陽極處理)  
KGNFS8(高剛性)134025.21×10490.87×104  
KGFS8(高剛性)  

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CAF8-4080-[50-4000/0.5]
EFS8-4080-[50-4000/0.5]
EFSB8-4080-[50-4000/0.5]
GFS8-4080-[50-4000/0.5]
GNFS8-4080-[50-4000/0.5]
HFS8-4080-[50-4000/0.5]
HFSB8-4080-[50-4000/0.5]
HFSL8-4080-[50-4000/0.5]
HFSLB8-4080-[50-4000/0.5]
KCAF8-4080-4000
KEFS8-4080-4000
KEFSB8-4080-4000
KGFS8-4080-4000
KGNFS8-4080-4000
KHFS8-4080-1000
KHFS8-4080-4000
KHFSB8-4080-4000
KHFSL8-4080-4000
KHFSLB8-4080-4000
KNEFS8-4080-4000
KNEFSB8-4080-4000
KNFSL8-4080-4000
NEFS8-4080-[50-4000/0.5]
NEFSB8-4080-[50-4000/0.5]
NFSL8-4080-[50-4000/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS擠型架型 表面處理 材質 L尺寸固定・指定 全長 L (有效長度)
(mm)
全長 L
(mm)
4天~ 10HFS(標準型)透明塗裝A6N01SS-T5指定-50 ~ 4000
4天~ 10EFS(輕量型)白色陽極處理A6N01SS-T5指定-50 ~ 4000
4天~ 10EFS(輕量型)黑色陽極處理A6N01SS-T5指定-50 ~ 4000
4天~ 10GFS(高剛性型)白色陽極處理相當於A6061SS-T6指定-50 ~ 4000
4天~ 10GNFS(高剛性經濟型)白色陽極處理相當於A6063S-T6指定-50 ~ 4000
4天~ 10HFS(標準型)白色陽極處理A6N01SS-T5指定-50 ~ 4000
4天~ 10HFS(標準型)黑色陽極處理A6N01SS-T5指定-50 ~ 4000
4天~ 10HFSL(輕量標準型)白色陽極處理A6N01SS-T5指定-50 ~ 4000
4天~ 10HFSL(輕量標準型)黑色陽極處理A6N01SS-T5指定-50 ~ 4000
8天~ 10HFS(標準型)透明塗裝A6N01SS-T5固定4000-
8天~ 10EFS(輕量型)白色陽極處理A6N01SS-T5固定4000-
8天~ 10EFS(輕量型)黑色陽極處理A6N01SS-T5固定4000-
8天~ 10GFS(高剛性型)白色陽極處理相當於A6061SS-T6固定4000-
8天~ 10GNFS(高剛性經濟型)白色陽極處理相當於A6063S-T6固定4000-
3天~ 10HFS(標準型)白色陽極處理A6N01SS-T5固定1000-
8天~ 10HFS(標準型)白色陽極處理A6N01SS-T5固定4000-
8天~ 10HFS(標準型)黑色陽極處理A6N01SS-T5固定4000-
8天~ 10HFSL(輕量標準型)白色陽極處理A6N01SS-T5固定4000-
8天~ 10HFSL(輕量標準型)黑色陽極處理A6N01SS-T5固定4000-
8天~ 10NEFS(經濟型)白色陽極處理A6063S-T5固定4000-
8天~ 10NEFS(經濟型)黑色陽極處理A6063S-T5固定4000-
8天~ 10NFSL(輕量經濟型)白色陽極處理A6063S-T5固定4000-
4天~ 10NEFS(經濟型)白色陽極處理A6063S-T5指定-50 ~ 4000
4天~ 10NEFS(經濟型)黑色陽極處理A6063S-T5指定-50 ~ 4000
4天~ 10NFSL(輕量經濟型)白色陽極處理A6063S-T5指定-50 ~ 4000

Loading...

  1. 1

基本資訊

基準擠型架寬度(mm) 40 框架尺寸 40×80 擠型架系列 8系列
擠型架形狀 長方形 擠型架溝槽數 1列溝×2列溝 溝槽面種類 4面溝槽
表面倒角加工 擠型架尺寸 寬度 (A)(mm) 40 擠型架尺寸 厚度 (T)(mm) 80

常見問題 ( FAQ )

質問: 鋁擠型的耐熱溫度是多少?
回答: 建議耐熱溫度高達70°C。
如果溫度持續超過100℃,負載的彎曲程度將超過預期。
但是,在水蒸氣清洗等暫時高溫的情況下,有可能達到100℃。
質問: 想瞭解更多有關鋁擠型的資訊。
回答: 關於鋁擠型的常見問題它們總結如下

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767