• 於2018/12/16 7:00 ~ 12/17 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。
  • 三住日本總公司於2018/12/28~2019/1/4適逢日本年假,該期間出貨作業相關事宜將有所遞延,尚祈見諒。建議客戶提早訂購及備料,避免交期受到影響。

6系列 長方形 平行倒角 300×30mm

6系列 長方形 平行倒角 300×30mm

在6系列的上下面進行銑刀加工。請使用線性滑軌等。
6 Series Aluminum Extrusions - Aluminum Extrusions with Parallel Surfacing / Bent Aluminum Extrusions

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

EFSP6-30030-[100-3000/0.5]

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

型式L
EFSP6−30030300
類型材質表面處理型式L
指定單位0.5mm
A
EFSA6N01SS-T5白色陽極處理EFSP6-30030100~300029.2300

追加工

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
EFSP6-30030-[100-3000/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS全長 L
(mm)
4天~ 6100 ~ 3000

Loading...

  1. 1

規格概要

[ ! ]銑面和切斷面無陽極處理。
■何謂6系列
為溝槽寬度8mm的鋁擠型。適用於M6螺栓。
[ ! ]銑面之溝槽部、A尺寸、T尺寸以外的詳細尺寸、形狀請參照型式中不包含「P」的商品尺寸圖。
((例)HFSP6−3030>參照圖HFS6−3030(P.597))
 

基本資訊

基準擠型架寬度(mm) 30 框架尺寸 300×30 擠型架系列 6系列
擠型架形狀 長方形 擠型架溝槽數 10列溝×1列溝 擠型架型 HFS(標準型)
表面處理 白色陽極處理 溝槽面種類 4面溝槽 表面倒角加工
材質 A6N01SS-T5 擠型架尺寸 寬度 (A)(mm) 300 擠型架尺寸 厚度 (T)(mm) 29.2
L尺寸固定・指定 指定

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767