MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
框架・輔助零件・支柱
鋁擠型・配件零件
鋁擠型
6系列 長方形 平行倒角 90×60mm 60×90mm
篩選條件
清除全部選項
框架尺寸
60×90
90×60
擠型架溝槽數
2列溝×3列溝
3列溝×2列溝
擠型架尺寸 寬度 (A)(mm)
60
90
擠型架尺寸 厚度 (T)(mm)
59.2
89.2
全長 L(mm)
[100-3000/0.5
mm
單位]
類型
HFSP6-6090
HFSP6-9060
CAD
2D
3D
出貨日
全選
6天以内
MISUMI
6系列 長方形 平行倒角 90×60mm 60×90mm
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄