(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

6系列 正方形 50×50mm 2列溝 3面溝

6系列 正方形 50×50mm 2列溝 3面溝

6系列的50mm方形、2列溝槽鋁擠型。
Aluminum Extrusion 6 Series/slot width 8/50x50mm

(i)請注意

  • 商品圖片僅供參考,實際請以尺寸圖為主
  • 商品價格可能會根據國際原料價格及市場情況等因素適時調整。最新價格及交期請以網頁顯示之資訊為準
  • 裁切斷面或加工後的銑面無陽極處理

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

6系列 正方形 50×50mm 2列溝 3面溝:關聯圖像
6系列 正方形 50×50mm 2列溝 3面溝:關聯圖像
6系列 正方形 50×50mm 2列溝 3面溝:關聯圖像
[ ! ]切斷面・追加工部位無表面處理。
■何謂6系列
為溝槽寬度8mm的鋁擠型。適用於M6螺栓。

規格表

型式L
HFSF6−5050
KHFSF6−5050

800
4000
■指定長度擠型架
類型材質表面處理型式L
指定單位0.5mm
質量
kg/m
斷面積
mm2
斷面二次力矩mm4
ℓxℓy
HFSA6N01SS-T5白色陽極處理HFSF6-505050~40002.3286122.23×10421.40×104
[ ! ]也可對應無陽極處理的鋁擠型。
[ ! ]根據商品不同最大可對應至6000mm。
[ ! ]但是也有無法對應的擠型架。
若屬「非型錄規格商品」請洽詢台灣三住客服部。
■固定長度擠型架(有效長度4000mm)
[ ! ]固定長度擠型架的型式為各擠型架型式前加K。
類型材質表面處理型式L
mm
斷面積
mm2
斷面二次力矩mm4
ℓxℓy
HFSA6N01SS-T5白色陽極處理KHFSF6-5050400086122.23×10421.40×104
[ ! ]有效長度4000mm,指實際可用有效長度在4000mm以上的擠型架。
 包含鉗夾持部在內,實際尺寸在4000mm以上(大約會加長數十mm)。
 由於固定長度擠型架是由顧客切割使用的擠型架,因此無法指定正確長度。

追加工

6系列 正方形 50×50mm 2列溝 3面溝:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HFSF6-5050-[50-4000/0.5]
KHFSF6-5050-4000
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSL尺寸固定・指定 全長 L (有效長度)
(mm)
全長 L
(mm)
4天~ 10指定-50 ~ 4000
8天~ 10固定4000-
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSL尺寸固定・指定 全長 L (有效長度)
(mm)
全長 L
(mm)

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

基準擠型架寬度(mm) 50 框架尺寸 50×50 擠型架系列 6系列
擠型架形狀 正方形 擠型架溝槽數 2列溝×2列溝 擠型架型 HFS(標準型)
表面處理 白色陽極處理 溝槽面種類 3面溝槽 表面倒角加工
材質 A6N01SS-T5 擠型架尺寸 寬度 (A)(mm) 50 擠型架尺寸 厚度 (T)(mm) 50

常見問題 ( FAQ )

質問: 想瞭解更多有關鋁擠型的資訊。
回答: 關於鋁擠型的常見問題它們總結如下

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767