(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
6系列的R字形狀的鋁擠型。
Aluminum Extrusion 6 Series/slot width 8/30x30mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | − | L |
HFSR6−3030 | − | 800 |
KHFSR6−3030 | − | 4000 |
類型 | 材質 | 表面處理 | 型式 | L 指定單位0.5mm | 質量 kg/m | 斷面積 mm2 | 斷面二次力矩mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||||
HFS | A6N01SS-T5 | 白色陽極處理 | HFSR6-3030 | 50~4000 | 0.82 | 306 | 2.42×104 | 2.42×104 |
NFS | A6063S-T5 | 白色陽極處理 | NFSR6-3030 | 50~4000 | 0.82 | 306 | 2.42×104 | 2.42×104 |
類型 | 材質 | 表面處理 | 型式 | L mm | 斷面積 mm2 | 斷面二次力矩mm4 | |
ℓx | ℓy | ||||||
HFS | A6N01SS-T5 | 白色陽極處理 | KHFSR6-3030 | 4000 | 306 | 2.42×104 | 2.42×104 |
NFS | A6063S-T5 | 白色陽極處理 | KNFSR6-3030 | 4000 | 306 | 2.42×104 | 2.42×104 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
HFSR6-3030-[50-4000/0.5] |
KHFSR6-3030-4000 |
KNFSR6-3030-4000 |
NFSR6-3030-[50-4000/0.5] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 擠型架型 | 材質 | L尺寸固定・指定 | 全長 L (有效長度) (mm) | 全長 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | HFS(標準型) | A6N01SS-T5 | 指定 | - | 50 ~ 4000 | ||
8天~ | 10 | HFS(標準型) | A6N01SS-T5 | 固定 | 4000 | - | ||
8天~ | 10 | NFS(經濟型) | A6063S-T5 | 固定 | 4000 | - | ||
4天~ | 10 | NFS(經濟型) | A6063S-T5 | 指定 | - | 50 ~ 4000 |
型號 |
---|
Loading...
基準擠型架寬度(mm) | 30 | 擠型架系列 | 6系列 | 擠型架形狀 | R形狀 |
---|---|---|---|---|---|
表面處理 | 白色陽極處理 | 表面倒角加工 | 無 | 擠型架尺寸 寬度 (A)(mm) | 30 |
擠型架尺寸 厚度 (T)(mm) | 30 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策