6系列 長方形 30×300mm 3列溝以上 4面溝

6系列 長方形 30×300mm 3列溝以上 4面溝

6系列的30×300mm、10列溝槽鋁擠型。
Aluminum Extrusion 6 Series/slot width 8/30x300mm

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

型式L
EFS6−30300800
KEFS6−303004000
■指定長度擠型架
類型材質表面處理型式L
指定單位0.5mm
質量
kg/m
斷面積
mm2
斷面二次力矩mm4
ℓxℓy
EFSA6N01SS-T5白色陽極處理EFS6-3030050~40007.15296213.50×104375.5×104
[ ! ]也可對應無陽極處理的鋁擠型。
[ ! ]根據商品不同最大可對應至6000mm。
[ ! ]但是也有無法對應的擠型架。
若屬「非型錄規格商品」請洽詢台灣三住客服部。
■固定長度擠型架(有效長度4000mm)
[ ! ]固定長度擠型架的型式為各擠型架型式前加K。
類型材質表面處理型式L
mm
質量
kg/m
斷面積
mm2
斷面二次力矩mm4
ℓxℓy
EFSA6N01SS-T5白色陽極處理KEFS6-3030040008.15296213.50×104375.5×104
[ ! ]有效長度4000mm,指實際可用有效長度在4000mm以上的擠型架。
 包含鉗夾持部在內,實際尺寸在4000mm以上(大約會加長數十mm)。
 由於固定長度擠型架是由顧客切割使用的擠型架,因此無法指定正確長度。

追加工

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
EFS6-30300-[50-4000/0.5]
KEFS6-30300-4000
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSL尺寸固定・指定 全長 L (有效長度)
(mm)
全長L
(mm)
2天~ 對應指定-50 ~ 4000
2天~ 對應固定4000-

Loading...

  1. 1

規格概要

[ ! ]切斷面・追加工部位無表面處理。
■何謂6系列
為溝槽寬度8mm的鋁擠型。適用於M6螺栓。
 

基本資訊

基準擠型架寬度(mm) 30 框架尺寸 30×300 擠型架系列 6系列
擠型架形狀 長方形 擠型架溝槽數 1列溝×10列溝 擠型架型 EFS(輕量型)
表面處理 白色陽極處理 溝槽面種類 4面溝槽 表面倒角加工
材質 A6N01SS-T5 擠型架尺寸 寬度 (A)(mm) 30 擠型架尺寸 厚度 (T)(mm) 300

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767