(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
6系列的30mm・60mm方形、2列溝槽鋁擠型。
Aluminum Extrusion 6 Series/slot width 8/30x60mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 材質 | 表面處理 | |
指定長度 | 固定長度 | ||
NEFSB6 | KNEFSB6 | A6063S-T5 | 黑色陽極處理 |
NEFS6 | KNEFS6 | 白色陽極處理 | |
NFSL6 | KNFSL6 | ||
GNFS6 | KGNFS6 | 相當於A6063S-T6 | |
GFS6 | KGFS6 | 相當於A6061SS-T6 | |
EFS6 | KEFS6 | A6N01SS-T5 | |
HFS6 | KHFS6 | ||
HFS□6 | KHFS□6 | ||
EFSB6 | KEFSB6 | 黑色陽極處理 | |
HFSB6 | KHFSB6 | ||
HFS□B6 | KHFS□B6 | ||
CAF6 | KCAF6 | 透明塗裝(陽極處理+透明塗裝) |
型式 | − | L |
HFS6−3060 | − | 800 |
KHFS6−3060 | − | 1000 |
KHFS6−3060 | − | 4000 |
型式 | L 指定單位0.5mm | 質量 kg/m | 斷面積 mm2 | 斷面二次力矩mm4 | NT$基準單價 未滿300mm | NT$折扣單價 未滿300mm | NT$基準單價/m 300mm以上 | NT$折扣單價/m 300mm以上 | ||||
ℓx | ℓy | 1〜9 pcs | 10~49 | 50~160 | 1〜9 pcs | 10~49 | 50~160 | |||||
NEFS6 | 3060 | 50~4000 ■若屬「非型錄規格商品」請洽詢台灣三住客服部。 | 1.44 | 535 | 5.49×104 | 20.6×104 | ||||||
NEFSB6(黑色陽極處理) | ||||||||||||
EFS6 | ||||||||||||
EFSB6(黑色陽極處理) | ||||||||||||
HFS6 | 1.6 | 592 | 5.33×104 | 20.56×104 | ||||||||
HFSB6(黑色陽極處理) | 1.6 | 592 | 5.33×104 | 20.56×104 | ||||||||
CAF6(透明塗裝) | ||||||||||||
NFSL6 | 1.29 | 476 | 4.87×104 | 17.87×104 | ||||||||
HFSL6(輕量型) | ||||||||||||
HFSLB6(輕量型・黑色陽極處理) | ||||||||||||
GNFS6(高剛性) | 1.71 | 634 | 5.95×104 | 23.78×104 | ||||||||
GFS6(高剛性) |
型式 | L | 斷面積 mm2 | 斷面二次力矩mm4 | NT$基準單價 | NT$折扣單價 | ||
mm | ℓx | ℓy | 1〜9 pcs | 10~20 | |||
KHFS6 | 3060 | 1000 | 592 | 5.33×104 | 20.56×104 | ||
KNEFS6 | 3060 | 4000 (有效長度) | 535 | 5.49×104 | 20.6×104 | ||
KNEFSB6(黑色陽極處理) | |||||||
KEFS6 | |||||||
KEFSB6(黑色陽極處理) | |||||||
KHFS6 | 592 | 5.33×104 | 20.56×104 | ||||
KHFSB6(黑色陽極處理) | |||||||
KCAF6 | |||||||
KNFSL6 | 476 | 4.87×104 | 17.87×104 | ||||
KHFSL6(輕量型) | |||||||
KHFSLB6(輕量型・黑色陽極處理) | |||||||
KGNFS6(高剛性) | 634 | 5.95×104 | 23.78×104 | ||||
KGFS6(高剛性) |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
CAF6-3060-[50-4000/0.5] |
EFS6-3060-[50-4000/0.5] |
EFSB6-3060-[50-4000/0.5] |
GFS6-3060-[50-4000/0.5] |
GNFS6-3060-[50-4000/0.5] |
HFS6-3060-[50-4000/0.5] |
HFSB6-3060-[50-4000/0.5] |
HFSL6-3060-[50-4000/0.5] |
HFSLB6-3060-[50-4000/0.5] |
KCAF6-3060-4000 |
KEFS6-3060-4000 |
KEFSB6-3060-4000 |
KGFS6-3060-4000 |
KGNFS6-3060-4000 |
KHFS6-3060-1000 |
KHFS6-3060-4000 |
KHFSB6-3060-4000 |
KHFSL6-3060-4000 |
KHFSLB6-3060-4000 |
KNEFS6-3060-4000 |
KNEFSB6-3060-4000 |
KNFSL6-3060-4000 |
NEFS6-3060-[50-4000/0.5] |
NEFSB6-3060-[50-4000/0.5] |
NFSL6-3060-[50-4000/0.5] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 擠型架型 | 表面處理 | 材質 | L尺寸固定・指定 | 全長 L (有效長度) (mm) | 全長 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | HFS(標準型) | 透明塗裝 | A6N01SS-T5 | 指定 | - | 50 ~ 4000 | ||
4天~ | 10 | EFS(輕量型) | 白色陽極處理 | A6N01SS-T5 | 指定 | - | 50 ~ 4000 | ||
4天~ | 10 | EFS(輕量型) | 黑色陽極處理 | A6N01SS-T5 | 指定 | - | 50 ~ 4000 | ||
4天~ | 10 | GFS(高剛性型) | 白色陽極處理 | 相當於A6061SS-T6 | 指定 | - | 50 ~ 4000 | ||
4天~ | 10 | GNFS(高剛性經濟型) | 白色陽極處理 | 相當於A6063S-T6 | 指定 | - | 50 ~ 4000 | ||
4天~ | 10 | HFS(標準型) | 白色陽極處理 | A6N01SS-T5 | 指定 | - | 50 ~ 4000 | ||
4天~ | 10 | HFS(標準型) | 黑色陽極處理 | A6N01SS-T5 | 指定 | - | 50 ~ 4000 | ||
4天~ | 10 | HFSL(輕量標準型) | 白色陽極處理 | A6N01SS-T5 | 指定 | - | 50 ~ 4000 | ||
4天~ | 10 | HFSL(輕量標準型) | 黑色陽極處理 | A6N01SS-T5 | 指定 | - | 50 ~ 4000 | ||
8天~ | 10 | HFS(標準型) | 透明塗裝 | A6N01SS-T5 | 固定 | 4000 | - | ||
8天~ | 10 | EFS(輕量型) | 白色陽極處理 | A6N01SS-T5 | 固定 | 4000 | - | ||
8天~ | 10 | EFS(輕量型) | 黑色陽極處理 | A6N01SS-T5 | 固定 | 4000 | - | ||
8天~ | 10 | GFS(高剛性型) | 白色陽極處理 | 相當於A6061SS-T6 | 固定 | 4000 | - | ||
8天~ | 10 | GNFS(高剛性經濟型) | 白色陽極處理 | 相當於A6063S-T6 | 固定 | 4000 | - | ||
3天~ | 10 | HFS(標準型) | 白色陽極處理 | A6N01SS-T5 | 固定 | 1000 | - | ||
8天~ | 10 | HFS(標準型) | 白色陽極處理 | A6N01SS-T5 | 固定 | 4000 | - | ||
8天~ | 10 | HFS(標準型) | 黑色陽極處理 | A6N01SS-T5 | 固定 | 4000 | - | ||
8天~ | 10 | HFSL(輕量標準型) | 白色陽極處理 | A6N01SS-T5 | 固定 | 4000 | - | ||
8天~ | 10 | HFSL(輕量標準型) | 黑色陽極處理 | A6N01SS-T5 | 固定 | 4000 | - | ||
8天~ | 10 | NEFS(經濟型) | 白色陽極處理 | A6063S-T5 | 固定 | 4000 | - | ||
8天~ | 10 | NEFS(經濟型) | 黑色陽極處理 | A6063S-T5 | 固定 | 4000 | - | ||
8天~ | 10 | NFS(經濟型) | 白色陽極處理 | A6063S-T5 | 固定 | 4000 | - | ||
4天~ | 10 | NEFS(經濟型) | 白色陽極處理 | A6063S-T5 | 指定 | - | 50 ~ 4000 | ||
4天~ | 10 | NEFS(經濟型) | 黑色陽極處理 | A6063S-T5 | 指定 | - | 50 ~ 4000 | ||
4天~ | 10 | NFSL(輕量經濟型) | 白色陽極處理 | A6063S-T5 | 指定 | - | 50 ~ 4000 |
Loading...
基準擠型架寬度(mm) | 30 | 框架尺寸 | 30×60 | 擠型架系列 | 6系列 |
---|---|---|---|---|---|
擠型架形狀 | 長方形 | 擠型架溝槽數 | 1列溝×2列溝 | 溝槽面種類 | 4面溝槽 |
表面倒角加工 | 無 | 擠型架尺寸 寬度 (A)(mm) | 30 | 擠型架尺寸 厚度 (T)(mm) | 60 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策