(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

6系列 正方形 30×30mm 1列溝槽 4面溝槽

6系列 正方形 30×30mm 1列溝槽 4面溝槽

6系列的30mm方形、1列溝槽鋁擠型。
Aluminum Extrusion 6 Series/slot width 8/30x30mm

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理
指定長度固定長度
NEFS6KNEFS6A6063S-T5白色陽極處理
GNFS6KGNFS6相當於A6063S-T6
GFS6KGFS6相當於A6061SS-T6
EFS6KEFS6A6N01SS-T5
HFS6KHFS6
NFSL6KNFSL6A6063S-T5
HFSL6KHFSL6A6N01SS-T5
NEFSB6KNEFSB6A6063S-T5黑色陽極處理
EFSB6KEFSB6A6N01SS-T5
HFSB6KHFSB6
HFSLB6KHFSLB6
CAF6KCAF6透明塗裝
(陽極處理+透明塗裝)
HFSY6KHFSY6烤漆(黃色)

規格表

型式L
HFS6−3030
KHFS6-3030

KHFS6−3030


800
1000
4000
型式L
指定單位0.5mm
質量
kg/m
斷面積
mm2
斷面二次力矩mm4NT$基準單價 未滿300mmNT$折扣單價
未滿300mm
NT$基準單價/m
300mm以上
NT$折扣單價/m
300mm以上
ℓxℓy
1〜9 pcs10〜4950〜1601〜9 pcs10〜4950〜160
NEFS6303050~4000

■若屬「非型錄規格商品」請洽詢台灣三住客服部。
0.82962.85×1042.85×104      
NEFSB6(黑色陽極處理)      
EFS6      
EFSB6(黑色陽極處理)      
HFS60.93332.83×1042.83×104      
HFSB6(黑色陽極處)      
CAF6(透明塗裝)      
HFSY6(烤漆・黃色)      
NFSL60.762802.68×1042.68×104      
HFSL6(輕量型)      
HFSLB6(輕量型・黑色陽極處理)      
GNFS6(高剛性)1.023773.47×1043.47×104      
GFS6(高剛性)      
型式L
mm
斷面積
mm2
斷面二次力矩mm4NT$基準單價NT$折扣單價
ℓxℓy1〜9 pcs10〜20
KHFS6303010003332.83×1042.83×104  
KNEFS630304000
(有效長度)
2962.85×1042.85×104  
KNEFSB6(黑色陽極處理)  
KEFS6  
KEFSB6(黑色陽極處理)  
KHFS63332.83×1042.83×104  
KHFSB6(黑色陽極處理)  
KCAF6  
KHFSY6  
KNFSL62802.68×1042.68×104  
KHFSL6(輕量型)  
KHFSLB6(輕量型・黑色陽極處理)  
KGNFS6(高剛性)3773.47×1043.47×104  
KGFS6(高剛性)  

追加工

【FA新商品】6系列 正方形 30×30mm 1列溝槽 4面溝槽:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CAF6-3030-[50-4000/0.5]
EFS6-3030-[50-4000/0.5]
EFSB6-3030-[50-4000/0.5]
GFS6-3030-[50-4000/0.5]
GNFS6-3030-[50-4000/0.5]
HFS6-3030-[50-4000/0.5]
HFSB6-3030-[50-4000/0.5]
HFSL6-3030-[50-4000/0.5]
HFSLB6-3030-[50-4000/0.5]
HFSY6-3030-[50-4000/0.5]
KCAF6-3030-4000
KEFS6-3030-4000
KEFSB6-3030-4000
KGFS6-3030-4000
KGNFS6-3030-4000
KHFS6-3030-1000
KHFS6-3030-4000
KHFSB6-3030-4000
KHFSL6-3030-4000
KHFSLB6-3030-4000
KHFSY6-3030-4000
KNEFS6-3030-4000
KNEFSB6-3030-4000
KNFSL6-3030-4000
NEFS6-3030-[50-4000/0.5]
NEFSB6-3030-[50-4000/0.5]
NFSL6-3030-[50-4000/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS擠型架型 表面處理 材質 L尺寸固定・指定 全長 L (有效長度)
(mm)
全長 L
(mm)
4天~ 10HFS(標準型)透明塗裝A6N01SS-T5指定-50 ~ 4000
4天~ 10EFS(輕量型)白色陽極處理A6N01SS-T5指定-50 ~ 4000
4天~ 10EFS(輕量型)黑色陽極處理A6N01SS-T5指定-50 ~ 4000
4天~ 10GFS(高剛性型)白色陽極處理相當於A6061SS-T6指定-50 ~ 4000
4天~ 10GNFS(高剛性經濟型)白色陽極處理相當於A6063S-T6指定-50 ~ 4000
4天 -HFS(標準型)白色陽極處理A6N01SS-T5指定-50 ~ 4000
4天~ 10HFS(標準型)黑色陽極處理A6N01SS-T5指定-50 ~ 4000
4天~ 10HFSL(輕量標準型)白色陽極處理A6N01SS-T5指定-50 ~ 4000
4天~ 10HFSL(輕量標準型)黑色陽極處理A6N01SS-T5指定-50 ~ 4000
4天~ 10HFS(標準型)烤漆(黃色)A6N01SS-T5指定-50 ~ 4000
8天~ 10HFS(標準型)透明塗裝A6N01SS-T5固定4000-
8天~ 10EFS(輕量型)白色陽極處理A6N01SS-T5固定4000-
8天~ 10EFS(輕量型)黑色陽極處理A6N01SS-T5固定4000-
8天~ 10GFS(高剛性型)白色陽極處理相當於A6061SS-T6固定4000-
8天~ 10GNFS(高剛性經濟型)白色陽極處理相當於A6063S-T6固定4000-
4天~ 10HFS(標準型)白色陽極處理A6N01SS-T5固定1000-
8天~ 10HFS(標準型)白色陽極處理A6N01SS-T5固定4000-
8天~ 10HFS(標準型)黑色陽極處理A6N01SS-T5固定4000-
8天~ 10HFSL(輕量標準型)白色陽極處理A6N01SS-T5固定4000-
8天~ 10HFSL(輕量標準型)黑色陽極處理A6N01SS-T5固定4000-
8天~ 10HFS(標準型)烤漆(黃色)A6N01SS-T5固定4000-
8天~ 10NEFS(經濟型)白色陽極處理A6063S-T5固定4000-
8天~ 10NEFS(經濟型)黑色陽極處理A6063S-T5固定4000-
8天~ 10NFS(經濟型)白色陽極處理A6063S-T5固定4000-
4天~ 10NEFS(經濟型)白色陽極處理A6063S-T5指定-50 ~ 4000
4天~ 10NEFS(經濟型)黑色陽極處理A6063S-T5指定-50 ~ 4000
4天~ 10NFSL(輕量經濟型)白色陽極處理A6063S-T5指定-50 ~ 4000

Loading...

  1. 1

基本資訊

基準擠型架寬度(mm) 30 框架尺寸 30×30 擠型架系列 6系列
擠型架形狀 正方形 擠型架溝槽數 1列溝×1列溝 溝槽面種類 4面溝槽
表面倒角加工 擠型架尺寸 寬度 (A)(mm) 30 擠型架尺寸 厚度 (T)(mm) 30

常見問題 ( FAQ )

質問: 鋁擠型的耐熱溫度是多少?
回答: 建議耐熱溫度高達70°C。
如果溫度持續超過100℃,負載的彎曲程度將超過預期。
但是,在水蒸氣清洗等暫時高溫的情況下,有可能達到100℃。
質問: 想瞭解更多有關鋁擠型的資訊。
回答: 關於鋁擠型的常見問題它們總結如下

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767