• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

5系列 長方形平行倒角 40×60mm 60×40mm

5系列 長方形平行倒角 40×60mm 60×40mm

5系列的上下面有做銑刀加工。請使用線性滑軌等。
Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/40x60mm, Parallel Surfacing

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

型式L
HFSP5−6040300
■指定長度擠型架
類型材質表面處理型式L
指定單位0.5mm
A
HFSA6N01SS-T5白色陽極處理HFSP5-4060100~300059.240
HFSA6N01SS-T5白色陽極處理HFSP5-6040100~300039.260

追加工

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
HFSP5-4060-[100-3000/0.5]
HFSP5-6040-[100-3000/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS框架尺寸 擠型架溝槽數 擠型架尺寸 寬度 (A)
(mm)
擠型架尺寸 厚度 (T)
(mm)
全長 L
(mm)
4天~ 1040×602列溝×3列溝4059.2100 ~ 3000
4天~ 1060×403列溝×2列溝6039.2100 ~ 3000

Loading...

  1. 1

規格概要

[ ! ]銑面和切斷面無陽極處理。
■何謂5系列
為溝槽寬度6mm的鋁擠型。適用於M5螺栓。
[ ! ]銑面之溝槽部、A尺寸、T尺寸以外的詳細尺寸、形狀請參照型式中不包含「P」的商品尺寸圖。
((例)HFSP5−2020>參照圖HFS5−2020(P.555))

使用範例

基本資訊

基準擠型架寬度(mm) 40 擠型架系列 5系列 擠型架形狀 長方形
擠型架型 HFS(標準型) 表面處理 白色陽極處理 溝槽面種類 4面溝槽
表面倒角加工 材質 A6N01SS-T5 L尺寸固定・指定 指定

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767