(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

5系列 長方形平行倒角 20×80mm 80×20mm

5系列 長方形平行倒角 20×80mm 80×20mm

5系列的上下面有做銑刀加工。請使用線性滑軌等。
Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/20x80mm, Parallel Surfacing

(i)請注意

  • 商品圖片僅供參考,實際請以尺寸圖為主
  • 商品價格可能會根據國際原料價格及市場情況等因素適時調整。最新價格及交期請以網頁顯示之資訊為準
  • 裁切斷面或加工後的銑面無陽極處理

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式L
HFSP5−8020300
■指定長度擠型架
類型材質表面處理型式L
指定單位0.5mm
A
HFSA6N01SS-T5白色陽極處理HFSP5-2080100~300079.220
HFSA6N01SS-T5白色陽極處理HFSP5-8020100~300019.280

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HFSP5-2080-[100-3000/0.5]
HFSP5-8020-[100-3000/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS框架尺寸 擠型架溝槽數 擠型架尺寸 寬度 (A)
(mm)
擠型架尺寸 厚度 (T)
(mm)
全長 L
(mm)
6天~ 1020×801列溝×4列溝2079.2100 ~ 3000
6天~ 1080×204列溝×1列溝8019.2100 ~ 3000

Loading...

  1. 1

規格概要

[ ! ]銑面和切斷面無陽極處理。
■何謂5系列
為溝槽寬度6mm的鋁擠型。適用於M5螺栓。
[ ! ]銑面之溝槽部、A尺寸、T尺寸以外的詳細尺寸、形狀請參照型式中不包含「P」的商品尺寸圖。
((例)HFSP5−2020>參照圖HFS5−2020(P.555))

使用範例

基本資訊

基準擠型架寬度(mm) 20 擠型架系列 5系列 擠型架形狀 長方形
擠型架型 HFS(標準型) 表面處理 白色陽極處理 溝槽面種類 4面溝槽
表面倒角加工 材質 A6N01SS-T5 L尺寸固定・指定 指定

常見問題 ( FAQ )

質問: 想瞭解更多有關鋁擠型的資訊。
回答: 關於鋁擠型的常見問題它們總結如下

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767