(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
5系列的上下面有做銑刀加工。請使用線性滑軌等。
Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/20x40mm, Parallel Surfacing
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | − | L |
HFSP5−4020 | − | 300 |
類型 | 材質 | 表面處理 | 型式 | L 指定單位0.5mm | T | A |
HFS | A6N01SS-T5 | 白色陽極處理 | HFSP5-2040 | 100~3000 | 39.2 | 20 |
HFS | A6N01SS-T5 | 白色陽極處理 | HFSP5-4020 | 100~3000 | 19.2 | 40 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
HFSP5-2040-[100-3000/0.5] |
HFSP5-4020-[100-3000/0.5] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 框架尺寸 | 擠型架溝槽數 | 擠型架尺寸 寬度 (A) (mm) | 擠型架尺寸 厚度 (T) (mm) | 全長 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | 20×40 | 1列溝×2列溝 | 20 | 39.2 | 100 ~ 3000 | ||
6天~ | 10 | 40×20 | 2列溝×1列溝 | 40 | 19.2 | 100 ~ 3000 |
型號 |
---|
Loading...
基準擠型架寬度(mm) | 20 | 擠型架系列 | 5系列 | 擠型架形狀 | 長方形 |
---|---|---|---|---|---|
擠型架型 | HFS(標準型) | 表面處理 | 白色陽極處理 | 溝槽面種類 | 4面溝槽 |
表面倒角加工 | 有 | 材質 | A6N01SS-T5 | L尺寸固定・指定 | 指定 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策