MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
框架・輔助零件・支柱
鋁擠型・配件零件
鋁擠型
5系列 正方形 平行倒角 20×20mm 25×25mm 40×40mm
篩選條件
清除全部選項
基準擠型架寬度(mm)
20
25
40
框架尺寸
20×20
25×25
40×40
擠型架溝槽數
1列溝×1列溝
2列溝×2列溝
擠型架尺寸 寬度 (A)(mm)
20
25
40
擠型架尺寸 厚度 (T)(mm)
19.2
24.2
39.2
全長 L(mm)
[100-3000/0.5
mm
單位]
類型
HFSP5-2020
HFSP5-2525
HFSP5-4040
CAD
2D
3D
出貨日
全選
6天以内
MISUMI
5系列 正方形 平行倒角 20×20mm 25×25mm 40×40mm
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄