20・25・40mm 方形 5系列鋁擠型

20・25・40mm 方形 5系列鋁擠型

5系列其它形狀的鋁擠型。
Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/30, 45, 60-Degree

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

型式L
HFS30A5-20800
KHFS30A5-204000
■指定長度擠型架
類型材質表面處理型式L
指定單位0.5mm
質量
kg/m
斷面積
mm2
斷面二次力矩mm4
ℓxℓy
HFSA6N01SS-T5白色陽極處理HFS30A5-2050~40000.612280.8×1040.98×104
HFSA6N01SS-T5白色陽極處理HFS45A5-2050~40000.592210.82×1040.92×104
HFSA6N01SS-T5白色陽極處理HFS60A5-2050~40000.612270.86×1040.92×104
[ ! ]也可對應無陽極處理的鋁擠型。
[ ! ]根據商品不同最大可對應至6000mm。
[ ! ]但是也有無法對應的擠型架。
若屬「非型錄規格商品」請洽詢台灣三住客服部。
■固定長度擠型架(有效長度4000mm)
[ ! ]固定長度擠型架的型式為各擠型架型式前加K。
類型材質表面處理型式L
mm
斷面積
mm2
斷面二次力矩mm4
ℓxℓy
HFSA6N01SS-T5白色陽極處理KHFS30A5-2040002280.8×1040.98×104
HFSA6N01SS-T5白色陽極處理KHFS45A5-2040002210.82×1040.92×104
HFSA6N01SS-T5白色陽極處理KHFS60A5-2040002270.86×1040.92×104
[ ! ]有效長度4000mm,指實際可用有效長度在4000mm以上的擠型架。
包含鉗夾持部在內,實際尺寸在4000mm以上(大約會加長數十mm)。
由於固定長度擠型架是由顧客切割使用的擠型架,因此無法指定正確長度。

追加工

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
HFS30A5-20-[50-4000/0.5]
HFS45A5-20-[50-4000/0.5]
HFS60A5-20-[50-4000/0.5]
KHFS30A5-20-4000
KHFS45A5-20-4000
KHFS60A5-20-4000
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSL尺寸固定・指定 全長 L (有效長度)
(mm)
全長L
(mm)
3天~ 6指定-50 ~ 4000
3天~ 6指定-50 ~ 4000
3天~ 6指定-50 ~ 4000
3天~ 6固定4000-
3天~ 6固定4000-
3天~ 6固定4000-

Loading...

  1. 1

規格概要

[ ! ]切斷面・追加工部位無表面處理。
■何謂5系列
為溝槽寬度6mm的鋁擠型。適用於M5螺栓。
 

基本資訊

基準擠型架寬度(mm) 20 擠型架系列 5系列 擠型架形狀 有角度
擠型架型 HFS(標準型) 表面處理 白色陽極處理 表面倒角加工
材質 A6N01SS-T5 擠型架尺寸 寬度 (A)(mm) 20 擠型架尺寸 厚度 (T)(mm) 20

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767