(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
備有墊圈用途的多種形狀與9種材質。
Rubber, Sponge Gaskets - Square Shape
Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | 顏色 |
FRN | 合成橡膠(NBR) | 蕭氏硬度A70 | 黑 |
FRC | 合成橡膠(CR) | 蕭氏硬度A65 | 黑 |
FRCAN | 糖果橡膠 | 蕭氏硬度A45 | 焦糖色 |
FRSM | 矽膠 | 蕭氏硬度A70 | 淺灰 |
FRAM | 矽膠 | 蕭氏硬度A50 | 乳白 |
FRFF | 氟素橡膠(FPM) | 蕭氏硬度A80 | 黑 |
FSNC | CR合成橡膠海綿 | ASKER C25 | 黑 |
FSNF | 氟素橡膠海綿 | ASKER C35 | 黑 |
FSNA | 矽膠海綿 | ASKER C35 | 橙 |
FREP | 合成橡膠(EPDM) | 蕭氏硬度A65 | 黑 |
型式 | − | A | − | B | − | W | − | V | − | F | − | G | − | N | ||||
Type | 形狀 | T | ||||||||||||||||
FRN | 4H | 3 | − | A300 | − | B200 | − | W200 | − | V100 | − | F250 | − | G150 | − | N11 |
型式 | 指定單位1mm(A≧B≧T) | W | V | F | G | 單位0.5mm | |||||
Type | 形狀 選擇 | T選擇 | A | B | N | ||||||
橡膠 | 海綿 | ||||||||||
FRN FRC FRFF FRSM FRAM FRCAN FSNC FSNF FSNA FREP | (NBR合成橡膠) (CR合成橡膠) (氟素橡膠) (矽膠A70) (矽膠A50) (糖果橡膠) (CR合成橡膠海綿) (氟素橡膠海綿) (矽膠海綿) (EPDM合成橡膠A65) | H 4H 6H 8H | 1 2 3 5 10 15 20 30 | 3 5 10 | 25~500 (T=30時 A≧30) | 25~500 (T=30時 B≧30) | 指定單位0.5mm <請參照加工極限及條件公式> | 3~30 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
FRAM4H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H2-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[10-492/0.5]-G[10-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H2-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[10-492/0.5]-G[10-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H2-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[10-492/0.5]-G[10-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H2-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[10-492/0.5]-G[10-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H3-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H3-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H3-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H3-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H5-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[16-492/0.5]-G[15-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H5-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[16-492/0.5]-G[15-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H5-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[16-492/0.5]-G[15-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H5-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[16-492/0.5]-G[15-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H10-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H10-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H10-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H10-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H15-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H15-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H15-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H15-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H20-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H20-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H20-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H20-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H30-A[30-500/1]-B[30-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H30-A[30-500/1]-B[30-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H30-A[30-500/1]-B[30-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H30-A[30-500/1]-B[30-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM6H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM6H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM6H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM6H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM6H2-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM6H2-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM6H2-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM6H2-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM6H3-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM6H3-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM6H3-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM6H3-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM6H5-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM6H5-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM6H5-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM6H5-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM6H10-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM6H10-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM6H10-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM6H10-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM6H15-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM6H15-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM6H15-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM6H15-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM6H20-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM6H20-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM6H20-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM6H20-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 材質 | 等級・種類 | 厚度 T (mm) | 寬度 A (mm) | 長度 B (mm) | 硬度(蕭氏硬度・ASKER・針入度) | 規格 | F (mm) | G (mm) | N (mm) | V (mm) | W (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 1 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 4H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數4) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 0 | 0 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 1 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 4H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數4) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 10 ~ 495 | 0 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 1 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 4H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數4) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 0 | 10 ~ 495 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 1 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 4H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數4) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 10 ~ 495 | 10 ~ 495 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 2 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 4H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數4) | 10 ~ 492 | 10 ~ 492 | 3 ~ 30 | 0 | 0 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 2 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 4H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數4) | 10 ~ 492 | 10 ~ 492 | 3 ~ 30 | 10 ~ 495 | 0 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 2 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 4H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數4) | 10 ~ 492 | 10 ~ 492 | 3 ~ 30 | 0 | 10 ~ 495 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 2 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 4H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數4) | 10 ~ 492 | 10 ~ 492 | 3 ~ 30 | 10 ~ 495 | 10 ~ 495 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 3 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 4H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數4) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 0 | 0 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 3 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 4H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數4) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 10 ~ 495 | 0 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 3 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 4H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數4) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 0 | 10 ~ 495 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 3 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 4H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數4) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 10 ~ 495 | 10 ~ 495 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 5 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 4H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數4) | 16 ~ 492 | 15 ~ 492 | 3 ~ 30 | 0 | 0 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 5 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 4H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數4) | 16 ~ 492 | 15 ~ 492 | 3 ~ 30 | 10 ~ 495 | 0 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 5 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 4H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數4) | 16 ~ 492 | 15 ~ 492 | 3 ~ 30 | 0 | 10 ~ 495 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 5 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 4H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數4) | 16 ~ 492 | 15 ~ 492 | 3 ~ 30 | 10 ~ 495 | 10 ~ 495 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 10 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 4H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數4) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 0 | 0 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 10 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 4H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數4) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 10 ~ 495 | 0 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 10 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 4H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數4) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 0 | 10 ~ 495 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 10 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 4H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數4) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 10 ~ 495 | 10 ~ 495 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 15 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 4H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數4) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 0 | 0 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 15 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 4H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數4) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 10 ~ 495 | 0 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 15 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 4H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數4) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 0 | 10 ~ 495 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 15 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 4H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數4) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 10 ~ 495 | 10 ~ 495 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 20 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 4H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數4) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 0 | 0 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 20 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 4H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數4) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 10 ~ 495 | 0 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 20 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 4H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數4) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 0 | 10 ~ 495 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 20 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 4H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數4) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 10 ~ 495 | 10 ~ 495 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 30 | 30 ~ 500 | 30 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 4H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數4) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 0 | 0 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 30 | 30 ~ 500 | 30 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 4H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數4) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 10 ~ 495 | 0 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 30 | 30 ~ 500 | 30 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 4H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數4) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 0 | 10 ~ 495 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 30 | 30 ~ 500 | 30 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 4H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數4) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 10 ~ 495 | 10 ~ 495 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 1 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 6H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數6) | 9 ~ 246 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 0 | 0 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 1 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 6H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數6) | 9 ~ 246 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 10 ~ 495 | 0 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 1 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 6H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數6) | 9 ~ 246 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 0 | 10 ~ 495 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 1 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 6H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數6) | 9 ~ 246 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 10 ~ 495 | 10 ~ 495 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 2 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 6H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數6) | 9 ~ 246 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 0 | 0 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 2 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 6H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數6) | 9 ~ 246 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 10 ~ 495 | 0 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 2 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 6H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數6) | 9 ~ 246 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 0 | 10 ~ 495 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 2 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 6H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數6) | 9 ~ 246 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 10 ~ 495 | 10 ~ 495 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 3 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 6H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數6) | 9 ~ 246 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 0 | 0 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 3 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 6H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數6) | 9 ~ 246 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 10 ~ 495 | 0 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 3 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 6H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數6) | 9 ~ 246 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 0 | 10 ~ 495 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 3 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 6H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數6) | 9 ~ 246 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 10 ~ 495 | 10 ~ 495 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 5 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 6H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數6) | 9 ~ 246 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 0 | 0 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 5 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 6H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數6) | 9 ~ 246 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 10 ~ 495 | 0 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 5 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 6H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數6) | 9 ~ 246 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 0 | 10 ~ 495 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 5 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 6H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數6) | 9 ~ 246 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 10 ~ 495 | 10 ~ 495 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 10 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 6H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數6) | 9 ~ 246 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 0 | 0 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 10 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 6H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數6) | 9 ~ 246 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 10 ~ 495 | 0 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 10 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 6H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數6) | 9 ~ 246 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 0 | 10 ~ 495 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 10 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 6H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數6) | 9 ~ 246 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 10 ~ 495 | 10 ~ 495 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 15 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 6H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數6) | 9 ~ 246 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 0 | 0 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 15 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 6H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數6) | 9 ~ 246 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 10 ~ 495 | 0 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 15 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 6H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數6) | 9 ~ 246 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 0 | 10 ~ 495 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 15 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 6H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數6) | 9 ~ 246 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 10 ~ 495 | 10 ~ 495 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 20 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 6H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數6) | 9 ~ 246 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 0 | 0 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 20 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 6H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數6) | 9 ~ 246 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 10 ~ 495 | 0 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 20 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 6H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數6) | 9 ~ 246 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 0 | 10 ~ 495 | ||
5天~ | 10 | 橡膠 | [矽膠(SI)] 矽膠(SI) | 20 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | 蕭氏硬度A50 | 6H(四方形・中心四方孔+貫穿孔數6) | 9 ~ 246 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | 10 ~ 495 | 10 ~ 495 |
Loading...
有無背膠 | 無背膠 | 孔加工 | 無孔加工 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策