(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

橡膠・海綿襯墊加工品 圓形

橡膠・海綿襯墊加工品 圓形

備有墊圈用途的多種形狀與9種材質。
Rubber, Sponge Gaskets - Circular Shape

(i)請注意

  • TYPE:FRFF T=2,10規格,因原料不足,暫時停止接單.造成不便,敬請見諒,如有需求,請檢討其他T尺寸相近商品.

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

橡膠・海綿墊片加工品 圓形:關聯圖像
 
Type[ M ]材質[ H ]硬度顏色
FRN合成橡膠(NBR)蕭氏硬度A70
FRC合成橡膠(CR)蕭氏硬度A65
FRCAN糖果橡膠蕭氏硬度A45焦糖色
FRSM矽膠蕭氏硬度A70淺灰
FRAM矽膠蕭氏硬度A50乳白
FRFF氟素橡膠(FPM)蕭氏硬度A80
FSNCCR合成橡膠海綿ASKER C25
FSNF氟素橡膠海綿ASKER C35
FSNA矽膠海綿ASKER C35
FREP合成橡膠(EPDM)蕭氏硬度A65
[ ! ]海綿 硬度 ASKER C
[ ! ]特性>> P.417・469
 

規格表

型式AVQN
Type形狀T
FRN4A3A300V100Q250N11
型式指定單位1mm(A≧B≧T)VQ單位0.5mm
Type形狀
選擇
T選擇AN
橡膠海綿
FRN
FRC
FRFF
FRSM
FRAM
FRCAN
FSNC
FSNF
FSNA
FREP
(NBR合成橡膠)
(CR合成橡膠)
(氟素橡膠)
(矽膠A70)
(矽膠A50)
(糖果橡膠)
(CR合成橡膠海綿)
(氟素橡膠海綿)
(矽膠海綿)
(EPDM合成橡膠A65)
A
1A
4A
8A
1

2

3

5

10

15

20

30
3


5


10
25500
(T=30時
A≧30)
指定單位0.5mm
<請參照加工極限及條件公式>
330
[ ! ]FRFF(氟素橡膠)T尺寸15〜30時,A尺寸最大為300。

追加工

橡膠・海綿墊片加工品 圓形:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FRAM1A1-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FRAM1A2-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FRAM1A3-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FRAM1A5-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FRAM1A10-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FRAM1A15-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FRAM1A20-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FRAM1A30-A[30-500/1]-V[3-496/0.5]
FRAM4A1-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4A1-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4A2-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4A2-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4A3-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4A3-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4A5-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4A5-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4A10-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4A10-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4A15-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4A15-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4A20-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4A20-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4A30-A[30-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4A30-A[30-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM8A1-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM8A1-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM8A2-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-484/0.5]
FRAM8A2-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-484/0.5]
FRAM8A3-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM8A3-A[25-500/1]-V[11-489/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM8A5-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM8A5-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM8A10-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM8A10-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM8A15-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM8A15-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM8A20-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM8A20-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM8A30-A[30-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM8A30-A[30-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAMA1-A[25-500/1]
FRAMA2-A[25-500/1]
FRAMA3-A[25-500/1]
FRAMA5-A[25-500/1]
FRAMA10-A[25-500/1]
FRAMA15-A[25-500/1]
FRAMA20-A[25-500/1]
FRAMA30-A[30-500/1]
FRC1A1-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FRC1A2-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FRC1A3-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FRC1A5-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FRC1A10-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FRC1A15-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FRC1A20-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FRC1A30-A[30-500/1]-V[3-496/0.5]
FRC4A1-A[25-500/1]-V[0.5,​3,​484]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRC4A1-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRC4A2-A[25-500/1]-V[0,​0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRC4A2-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 等級・種類 厚度 T
(mm)
寬度 A
(mm)
硬度(蕭氏硬度・ASKER・針入度) 規格 N
(mm)
Q
(mm)
V
(mm)
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)125 ~ 500蕭氏硬度A501A(圓形狀・中心圓孔)--3 ~ 496
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)225 ~ 500蕭氏硬度A501A(圓形狀・中心圓孔)--3 ~ 496
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)325 ~ 500蕭氏硬度A501A(圓形狀・中心圓孔)--3 ~ 496
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)525 ~ 500蕭氏硬度A501A(圓形狀・中心圓孔)--3 ~ 496
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)1025 ~ 500蕭氏硬度A501A(圓形狀・中心圓孔)--3 ~ 496
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)1525 ~ 500蕭氏硬度A501A(圓形狀・中心圓孔)--3 ~ 496
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)2025 ~ 500蕭氏硬度A501A(圓形狀・中心圓孔)--3 ~ 496
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)3030 ~ 500蕭氏硬度A501A(圓形狀・中心圓孔)--3 ~ 496
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)125 ~ 500蕭氏硬度A504A(圓形狀・中心圓孔+貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 4920
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)125 ~ 500蕭氏硬度A504A(圓形狀・中心圓孔+貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)225 ~ 500蕭氏硬度A504A(圓形狀・中心圓孔+貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 4920
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)225 ~ 500蕭氏硬度A504A(圓形狀・中心圓孔+貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)325 ~ 500蕭氏硬度A504A(圓形狀・中心圓孔+貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 4920
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)325 ~ 500蕭氏硬度A504A(圓形狀・中心圓孔+貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)525 ~ 500蕭氏硬度A504A(圓形狀・中心圓孔+貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 4920
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)525 ~ 500蕭氏硬度A504A(圓形狀・中心圓孔+貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)1025 ~ 500蕭氏硬度A504A(圓形狀・中心圓孔+貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 4920
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)1025 ~ 500蕭氏硬度A504A(圓形狀・中心圓孔+貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)1525 ~ 500蕭氏硬度A504A(圓形狀・中心圓孔+貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 4920
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)1525 ~ 500蕭氏硬度A504A(圓形狀・中心圓孔+貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)2025 ~ 500蕭氏硬度A504A(圓形狀・中心圓孔+貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 4920
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)2025 ~ 500蕭氏硬度A504A(圓形狀・中心圓孔+貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)3030 ~ 500蕭氏硬度A504A(圓形狀・中心圓孔+貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 4920
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)3030 ~ 500蕭氏硬度A504A(圓形狀・中心圓孔+貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)125 ~ 500蕭氏硬度A508A(圓形狀・中心圓孔+貫穿孔數8)3 ~ 3011 ~ 4920
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)125 ~ 500蕭氏硬度A508A(圓形狀・中心圓孔+貫穿孔數8)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)225 ~ 500蕭氏硬度A508A(圓形狀・中心圓孔+貫穿孔數8)3 ~ 48411 ~ 4920
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)225 ~ 500蕭氏硬度A508A(圓形狀・中心圓孔+貫穿孔數8)3 ~ 48411 ~ 4923 ~ 484
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)325 ~ 500蕭氏硬度A508A(圓形狀・中心圓孔+貫穿孔數8)3 ~ 3011 ~ 4920
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)325 ~ 500蕭氏硬度A508A(圓形狀・中心圓孔+貫穿孔數8)3 ~ 3011 ~ 49211 ~ 489
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)525 ~ 500蕭氏硬度A508A(圓形狀・中心圓孔+貫穿孔數8)3 ~ 3011 ~ 4920
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)525 ~ 500蕭氏硬度A508A(圓形狀・中心圓孔+貫穿孔數8)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)1025 ~ 500蕭氏硬度A508A(圓形狀・中心圓孔+貫穿孔數8)3 ~ 3011 ~ 4920
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)1025 ~ 500蕭氏硬度A508A(圓形狀・中心圓孔+貫穿孔數8)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)1525 ~ 500蕭氏硬度A508A(圓形狀・中心圓孔+貫穿孔數8)3 ~ 3011 ~ 4920
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)1525 ~ 500蕭氏硬度A508A(圓形狀・中心圓孔+貫穿孔數8)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)2025 ~ 500蕭氏硬度A508A(圓形狀・中心圓孔+貫穿孔數8)3 ~ 3011 ~ 4920
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)2025 ~ 500蕭氏硬度A508A(圓形狀・中心圓孔+貫穿孔數8)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)3030 ~ 500蕭氏硬度A508A(圓形狀・中心圓孔+貫穿孔數8)3 ~ 3011 ~ 4920
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)3030 ~ 500蕭氏硬度A508A(圓形狀・中心圓孔+貫穿孔數8)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)125 ~ 500蕭氏硬度A50A(圓形狀)---
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)225 ~ 500蕭氏硬度A50A(圓形狀)---
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)325 ~ 500蕭氏硬度A50A(圓形狀)---
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)525 ~ 500蕭氏硬度A50A(圓形狀)---
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)1025 ~ 500蕭氏硬度A50A(圓形狀)---
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)1525 ~ 500蕭氏硬度A50A(圓形狀)---
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)2025 ~ 500蕭氏硬度A50A(圓形狀)---
5天~ 10橡膠[矽膠(SI)] 矽膠(SI)3030 ~ 500蕭氏硬度A50A(圓形狀)---
5天~ 10橡膠[合成橡膠(CR)] 合成橡膠(CR)125 ~ 500蕭氏硬度A651A(圓形狀・中心圓孔)--3 ~ 496
5天~ 10橡膠[合成橡膠(CR)] 合成橡膠(CR)225 ~ 500蕭氏硬度A651A(圓形狀・中心圓孔)--3 ~ 496
5天~ 10橡膠[合成橡膠(CR)] 合成橡膠(CR)325 ~ 500蕭氏硬度A651A(圓形狀・中心圓孔)--3 ~ 496
5天~ 10橡膠[合成橡膠(CR)] 合成橡膠(CR)525 ~ 500蕭氏硬度A651A(圓形狀・中心圓孔)--3 ~ 496
5天~ 10橡膠[合成橡膠(CR)] 合成橡膠(CR)1025 ~ 500蕭氏硬度A651A(圓形狀・中心圓孔)--3 ~ 496
5天~ 10橡膠[合成橡膠(CR)] 合成橡膠(CR)1525 ~ 500蕭氏硬度A651A(圓形狀・中心圓孔)--3 ~ 496
5天~ 10橡膠[合成橡膠(CR)] 合成橡膠(CR)2025 ~ 500蕭氏硬度A651A(圓形狀・中心圓孔)--3 ~ 496
5天~ 10橡膠[合成橡膠(CR)] 合成橡膠(CR)3030 ~ 500蕭氏硬度A651A(圓形狀・中心圓孔)--3 ~ 496
5天~ 10橡膠[合成橡膠(CR)] 合成橡膠(CR)125 ~ 500蕭氏硬度A654A(圓形狀・中心圓孔+貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 492-
5天~ 10橡膠[合成橡膠(CR)] 合成橡膠(CR)125 ~ 500蕭氏硬度A654A(圓形狀・中心圓孔+貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
5天~ 10橡膠[合成橡膠(CR)] 合成橡膠(CR)225 ~ 500蕭氏硬度A654A(圓形狀・中心圓孔+貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 4920 ~ 0.5
5天~ 10橡膠[合成橡膠(CR)] 合成橡膠(CR)225 ~ 500蕭氏硬度A654A(圓形狀・中心圓孔+貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 等級・種類 厚度 T
(mm)
寬度 A
(mm)
硬度(蕭氏硬度・ASKER・針入度) 規格 N
(mm)
Q
(mm)
V
(mm)

Loading...

基本資訊

有無背膠 無背膠 孔加工 無孔加工