(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

優力膠襯墊加工品

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ H ]硬度顏色
FUS醚系優力膠蕭氏硬度A95原色
FUH蕭氏硬度A90原色
FUM酯系優力膠蕭氏硬度A70原色
FUL蕭氏硬度A50原色
FUTH耐熱優力膠
(醚系
優力膠)
蕭氏硬度A90褐色
[ ! ]特性>> P.417

規格表

型式ABWVFGN
Type形狀T
FUTH4H30A300B200W200V100F250G150N11
型式指定單位1mm(A≧B≧T)WVFG單位0.5mm
Type形狀選擇T選擇ABN
FUS
FUH
FUM
FUL
FUTH
(優力膠A95)
(優力膠A90)
(優力膠A70)
(優力膠A50)
(耐熱優力膠A90)

4H
6H
8H
1
2
3
4
5
6
8
10
15
20
25
30
25500
(T=30時
A≧30)
25500
(T=30時
B≧30)
指定單位0.5mm
<請參照加工極限及條件公式>
330

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FUH4H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[15-492/0.5]-G[15-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[15-492/0.5]-G[15-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[15-492/0.5]-G[15-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[15-492/0.5]-G[15-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H2-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H2-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H2-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H2-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H3-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H3-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H3-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H3-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H4-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H4-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H4-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H4-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H5-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H5-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H5-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H5-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H6-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H6-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H6-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H6-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H8-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H8-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H8-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H8-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H10-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H10-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H10-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H10-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H15-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H15-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H15-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H15-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H20-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H20-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H20-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H20-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H25-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H25-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H25-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H25-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H30-A[30-500/1]-B[30-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H30-A[30-500/1]-B[30-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H30-A[30-500/1]-B[30-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4H30-A[30-500/1]-B[30-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH6H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH6H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH6H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH6H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH6H2-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH6H2-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH6H2-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH6H2-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH6H3-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH6H3-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH6H3-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH6H3-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS等級・種類 厚度 T
(mm)
寬度 A
(mm)
長度 B
(mm)
硬度(蕭氏硬度・ASKER・針入度) 規格 F
(mm)
G
(mm)
N
(mm)
V
(mm)
W
(mm)
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠125 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)15 ~ 49215 ~ 4923 ~ 3000
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠125 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)15 ~ 49215 ~ 4923 ~ 305 ~ 4950
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠125 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)15 ~ 49215 ~ 4923 ~ 3005 ~ 495
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠125 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)15 ~ 49215 ~ 4923 ~ 305 ~ 4955 ~ 495
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠225 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3000
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠225 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3010 ~ 4950
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠225 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30010 ~ 495
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠225 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3010 ~ 49510 ~ 495
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠325 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3000
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠325 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3010 ~ 4950
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠325 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30010 ~ 495
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠325 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3010 ~ 49510 ~ 495
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠425 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3000
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠425 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3010 ~ 4950
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠425 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30010 ~ 495
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠425 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3010 ~ 49510 ~ 495
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠525 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3000
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠525 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3010 ~ 4950
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠525 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30010 ~ 495
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠525 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3010 ~ 49510 ~ 495
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠625 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3000
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠625 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3010 ~ 4950
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠625 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30010 ~ 495
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠625 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3010 ~ 49510 ~ 495
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠825 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3000
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠825 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3010 ~ 4950
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠825 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30010 ~ 495
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠825 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3010 ~ 49510 ~ 495
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠1025 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3000
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠1025 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3010 ~ 4950
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠1025 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30010 ~ 495
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠1025 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3010 ~ 49510 ~ 495
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠1525 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3000
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠1525 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3010 ~ 4950
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠1525 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30010 ~ 495
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠1525 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3010 ~ 49510 ~ 495
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠2025 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3000
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠2025 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3010 ~ 4950
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠2025 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30010 ~ 495
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠2025 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3010 ~ 49510 ~ 495
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠2525 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3000
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠2525 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3010 ~ 4950
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠2525 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30010 ~ 495
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠2525 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3010 ~ 49510 ~ 495
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠3030 ~ 50030 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3000
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠3030 ~ 50030 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3010 ~ 4950
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠3030 ~ 50030 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30010 ~ 495
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠3030 ~ 50030 ~ 500蕭氏硬度A904H(四方形・貫穿孔數4)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3010 ~ 49510 ~ 495
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠125 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A906H(四方形・貫穿孔數6)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 3000
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠125 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A906H(四方形・貫穿孔數6)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 3010 ~ 4950
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠125 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A906H(四方形・貫穿孔數6)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 30010 ~ 495
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠125 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A906H(四方形・貫穿孔數6)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 3010 ~ 49510 ~ 495
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠225 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A906H(四方形・貫穿孔數6)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 3000
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠225 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A906H(四方形・貫穿孔數6)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 3010 ~ 4950
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠225 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A906H(四方形・貫穿孔數6)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 30010 ~ 495
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠225 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A906H(四方形・貫穿孔數6)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 3010 ~ 49510 ~ 495
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠325 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A906H(四方形・貫穿孔數6)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 3000
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠325 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A906H(四方形・貫穿孔數6)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 3010 ~ 4950
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠325 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A906H(四方形・貫穿孔數6)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 30010 ~ 495
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠325 ~ 50025 ~ 500蕭氏硬度A906H(四方形・貫穿孔數6)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 3010 ~ 49510 ~ 495
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS等級・種類 厚度 T
(mm)
寬度 A
(mm)
長度 B
(mm)
硬度(蕭氏硬度・ASKER・針入度) 規格 F
(mm)
G
(mm)
N
(mm)
V
(mm)
W
(mm)

Loading...

規格概要

■材質特性

・醚系優力膠
機械強度優異,但耐熱性・耐藥性差。耐水性佳,適合在室外使用。反彈性高。

・酯系優力膠
機械強度優異,但耐熱性・耐藥性差。機械強度比醚系高出30〜100%且耐油性佳。反彈性低。

・耐熱優力膠
本商品克服了以往優力膠不耐熱的缺點。一般優力膠只能耐熱至70度,但本商品可耐高溫至120度。
耐水性耐油性耐藥性耐熱性
醚系
優力膠
××70度
酯系
優力膠
×××70度
耐熱優力膠×○120度

基本資訊

材質 優力膠 有無背膠 無背膠 孔加工 無孔加工