(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

優力膠襯墊 -圓形-

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ H ]硬度顏色
FUS醚系優力膠蕭氏硬度A95原色
FUH蕭氏硬度A90原色
FUM酯系優力膠蕭氏硬度A70原色
FUL蕭氏硬度A50原色
FUTH耐熱優力膠
(醚系
優力膠)
蕭氏硬度A90褐色
[ ! ]特性>> P.417

規格表

型式AVQN
Type形狀T
FUH4A5A400V200Q300N11
型式指定單位1mm(A≧T)VQ單位0.5mm
Type形狀選擇T選擇AN
FUS
FUH
FUM
FUL
FUTH
(優力膠A95)
(優力膠A90)
(優力膠A70)
(優力膠A50)
(耐熱優力膠A90)
A
1A
4A
8A
1
2
3
4
5
6
8
10
15
20
25
30
25500
(T=30時
A≧30)
指定單位0.5mm
<請參照加工極限及條件公式>
330

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FUH1A1-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FUH1A2-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FUH1A3-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FUH1A4-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FUH1A5-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FUH1A6-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FUH1A8-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FUH1A10-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FUH1A15-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FUH1A20-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FUH1A25-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FUH1A30-A[30-500/1]-V[3-496/0.5]
FUH4A1-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A1-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A2-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A2-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A3-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A3-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A4-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A4-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A5-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A5-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A6-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A6-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A8-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A8-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A10-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A10-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A15-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A15-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A20-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A20-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A25-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A25-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A30-A[30-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH4A30-A[30-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH8A1-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH8A1-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH8A2-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-484/0.5]
FUH8A2-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-484/0.5]
FUH8A3-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH8A3-A[25-500/1]-V[11-489/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH8A4-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH8A4-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH8A5-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH8A5-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH8A6-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH8A6-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH8A8-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH8A8-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH8A10-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH8A10-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH8A15-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH8A15-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH8A20-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH8A20-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH8A25-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH8A25-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH8A30-A[30-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUH8A30-A[30-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS等級・種類 厚度 T
(mm)
寬度 A
(mm)
硬度(蕭氏硬度・ASKER・針入度) 規格 N
(mm)
Q
(mm)
V
(mm)
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠125 ~ 500蕭氏硬度A901A(圓形狀)--3 ~ 496
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠225 ~ 500蕭氏硬度A901A(圓形狀)--3 ~ 496
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠325 ~ 500蕭氏硬度A901A(圓形狀)--3 ~ 496
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠425 ~ 500蕭氏硬度A901A(圓形狀)--3 ~ 496
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠525 ~ 500蕭氏硬度A901A(圓形狀)--3 ~ 496
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠625 ~ 500蕭氏硬度A901A(圓形狀)--3 ~ 496
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠825 ~ 500蕭氏硬度A901A(圓形狀)--3 ~ 496
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠1025 ~ 500蕭氏硬度A901A(圓形狀)--3 ~ 496
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠1525 ~ 500蕭氏硬度A901A(圓形狀)--3 ~ 496
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠2025 ~ 500蕭氏硬度A901A(圓形狀)--3 ~ 496
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠2525 ~ 500蕭氏硬度A901A(圓形狀)--3 ~ 496
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠3030 ~ 500蕭氏硬度A901A(圓形狀)--3 ~ 496
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠125 ~ 500蕭氏硬度A904A(圓形狀・貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 4920
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠125 ~ 500蕭氏硬度A904A(圓形狀・貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠225 ~ 500蕭氏硬度A904A(圓形狀・貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 4920
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠225 ~ 500蕭氏硬度A904A(圓形狀・貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠325 ~ 500蕭氏硬度A904A(圓形狀・貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 4920
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠325 ~ 500蕭氏硬度A904A(圓形狀・貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠425 ~ 500蕭氏硬度A904A(圓形狀・貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 4920
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠425 ~ 500蕭氏硬度A904A(圓形狀・貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠525 ~ 500蕭氏硬度A904A(圓形狀・貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 4920
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠525 ~ 500蕭氏硬度A904A(圓形狀・貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠625 ~ 500蕭氏硬度A904A(圓形狀・貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 4920
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠625 ~ 500蕭氏硬度A904A(圓形狀・貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠825 ~ 500蕭氏硬度A904A(圓形狀・貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 4920
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠825 ~ 500蕭氏硬度A904A(圓形狀・貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠1025 ~ 500蕭氏硬度A904A(圓形狀・貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 4920
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠1025 ~ 500蕭氏硬度A904A(圓形狀・貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠1525 ~ 500蕭氏硬度A904A(圓形狀・貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 4920
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠1525 ~ 500蕭氏硬度A904A(圓形狀・貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠2025 ~ 500蕭氏硬度A904A(圓形狀・貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 4920
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠2025 ~ 500蕭氏硬度A904A(圓形狀・貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠2525 ~ 500蕭氏硬度A904A(圓形狀・貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 4920
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠2525 ~ 500蕭氏硬度A904A(圓形狀・貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠3030 ~ 500蕭氏硬度A904A(圓形狀・貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 4920
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠3030 ~ 500蕭氏硬度A904A(圓形狀・貫穿孔數4)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠125 ~ 500蕭氏硬度A908A(圓形狀・貫穿孔數8)3 ~ 3011 ~ 4920
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠125 ~ 500蕭氏硬度A908A(圓形狀・貫穿孔數8)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠225 ~ 500蕭氏硬度A908A(圓形狀・貫穿孔數8)3 ~ 48411 ~ 4920
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠225 ~ 500蕭氏硬度A908A(圓形狀・貫穿孔數8)3 ~ 48411 ~ 4923 ~ 484
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠325 ~ 500蕭氏硬度A908A(圓形狀・貫穿孔數8)3 ~ 3011 ~ 4920
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠325 ~ 500蕭氏硬度A908A(圓形狀・貫穿孔數8)3 ~ 3011 ~ 49211 ~ 489
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠425 ~ 500蕭氏硬度A908A(圓形狀・貫穿孔數8)3 ~ 3011 ~ 4920
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠425 ~ 500蕭氏硬度A908A(圓形狀・貫穿孔數8)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠525 ~ 500蕭氏硬度A908A(圓形狀・貫穿孔數8)3 ~ 3011 ~ 4920
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠525 ~ 500蕭氏硬度A908A(圓形狀・貫穿孔數8)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠625 ~ 500蕭氏硬度A908A(圓形狀・貫穿孔數8)3 ~ 3011 ~ 4920
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠625 ~ 500蕭氏硬度A908A(圓形狀・貫穿孔數8)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠825 ~ 500蕭氏硬度A908A(圓形狀・貫穿孔數8)3 ~ 3011 ~ 4920
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠825 ~ 500蕭氏硬度A908A(圓形狀・貫穿孔數8)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠1025 ~ 500蕭氏硬度A908A(圓形狀・貫穿孔數8)3 ~ 3011 ~ 4920
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠1025 ~ 500蕭氏硬度A908A(圓形狀・貫穿孔數8)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠1525 ~ 500蕭氏硬度A908A(圓形狀・貫穿孔數8)3 ~ 3011 ~ 4920
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠1525 ~ 500蕭氏硬度A908A(圓形狀・貫穿孔數8)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠2025 ~ 500蕭氏硬度A908A(圓形狀・貫穿孔數8)3 ~ 3011 ~ 4920
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠2025 ~ 500蕭氏硬度A908A(圓形狀・貫穿孔數8)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠2525 ~ 500蕭氏硬度A908A(圓形狀・貫穿孔數8)3 ~ 3011 ~ 4920
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠2525 ~ 500蕭氏硬度A908A(圓形狀・貫穿孔數8)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠3030 ~ 500蕭氏硬度A908A(圓形狀・貫穿孔數8)3 ~ 3011 ~ 4920
5天~ 10[標準優力膠] 醚系優力膠3030 ~ 500蕭氏硬度A908A(圓形狀・貫穿孔數8)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS等級・種類 厚度 T
(mm)
寬度 A
(mm)
硬度(蕭氏硬度・ASKER・針入度) 規格 N
(mm)
Q
(mm)
V
(mm)

Loading...

規格概要

■材質特性

・醚系優力膠
機械強度優異,但耐熱性・耐藥性差。耐水性佳,適合在室外使用。反彈性高。

・酯系優力膠
機械強度優異,但耐熱性・耐藥性差。機械強度比醚系高出30〜100%且耐油性佳。反彈性低。

・耐熱優力膠
本商品克服了以往優力膠不耐熱的缺點。一般優力膠只能耐熱至70度,但本商品可耐高溫至120度。
耐水性耐油性耐藥性耐熱性
醚系
優力膠
××70度
酯系
優力膠
×××70度
耐熱優力膠×○120度

基本資訊

材質 優力膠 有無背膠 無背膠 孔加工 無孔加工