(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可當做開閉部用門的襯墊,以提高氣密性,防止扭曲。Trapezoidal Dome Cords - Rubber/ Rubber Sponge
山形 | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | 顏色 |
KYHN | 合成橡膠(NBR) | 蕭氏硬度A70 | 黑 |
KYHS | 矽膠(SI) | 紅褐 | |
KYHF | 氟素橡膠(FPM) | 黑 |
型式 | − | L |
KYHN8 KYHS16 | − − | 250 10M |
L | 公差 |
200以下 | ±1.5 |
201~400 | ±2.0 |
401以上 | ±3.5 |
型式 | A尺寸 公差 | 指定單位1mm | L選擇 (公尺) | B | H | R | |
Type | A | L | |||||
KYHN (NBR合成橡膠) KYHS (矽膠) KYHF (氟素橡膠) | 8 | ±0.2 | 20〜999 | 1M 3M 5M 10M | 4 | 8 | 2.8 |
10 | ±0.2 | 5 | 10 | 2.8 | |||
12 | ±0.2 | 6 | 12 | 3 | |||
16 | ±0.2 | 8 | 16 | 4 | |||
20 | ±0.2 | 10 | 20 | 5 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
KYHF8-1M |
KYHF8-3M |
KYHF8-5M |
KYHF8-10M |
KYHF8-[20-999/1] |
KYHF10-1M |
KYHF10-3M |
KYHF10-5M |
KYHF10-10M |
KYHF10-[20-999/1] |
KYHF12-1M |
KYHF12-3M |
KYHF12-5M |
KYHF12-10M |
KYHF12-[20-999/1] |
KYHF16-1M |
KYHF16-3M |
KYHF16-5M |
KYHF16-10M |
KYHF16-[20-999/1] |
KYHF20-1M |
KYHF20-3M |
KYHF20-5M |
KYHF20-10M |
KYHF20-[20-999/1] |
KYHN8-1M |
KYHN8-3M |
KYHN8-5M |
KYHN8-10M |
KYHN8-[20-999/1] |
KYHN10-1M |
KYHN10-3M |
KYHN10-5M |
KYHN10-10M |
KYHN10-[20-999/1] |
KYHN12-1M |
KYHN12-3M |
KYHN12-5M |
KYHN12-10M |
KYHN12-[20-999/1] |
KYHN16-1M |
KYHN16-3M |
KYHN16-5M |
KYHN16-10M |
KYHN16-[20-999/1] |
KYHN20-1M |
KYHN20-3M |
KYHN20-5M |
KYHN20-10M |
KYHS8-1M |
KYHS8-3M |
KYHS8-5M |
KYHS8-10M |
KYHS8-[20-999/1] |
KYHS10-1M |
KYHS10-3M |
KYHS10-5M |
KYHS10-10M |
KYHS10-[20-999/1] |
KYHS12-1M |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 詳細材質 | 寬度 A (mm) | 長度 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | 氟素橡膠(FPM) | 8 | 1M(1000) | ||
6天~ | 10 | 氟素橡膠(FPM) | 8 | 3M(3000) | ||
6天~ | 10 | 氟素橡膠(FPM) | 8 | 5M(5000) | ||
6天~ | 10 | 氟素橡膠(FPM) | 8 | 10M(10000) | ||
6天~ | 10 | 氟素橡膠(FPM) | 8 | 20 ~ 999 | ||
6天~ | 10 | 氟素橡膠(FPM) | 10 | 1M(1000) | ||
6天~ | 10 | 氟素橡膠(FPM) | 10 | 3M(3000) | ||
6天~ | 10 | 氟素橡膠(FPM) | 10 | 5M(5000) | ||
6天~ | 10 | 氟素橡膠(FPM) | 10 | 10M(10000) | ||
6天~ | 10 | 氟素橡膠(FPM) | 10 | 20 ~ 999 | ||
6天~ | 10 | 氟素橡膠(FPM) | 12 | 1M(1000) | ||
6天~ | 10 | 氟素橡膠(FPM) | 12 | 3M(3000) | ||
6天~ | 10 | 氟素橡膠(FPM) | 12 | 5M(5000) | ||
6天~ | 10 | 氟素橡膠(FPM) | 12 | 10M(10000) | ||
6天~ | 10 | 氟素橡膠(FPM) | 12 | 20 ~ 999 | ||
6天~ | 10 | 氟素橡膠(FPM) | 16 | 1M(1000) | ||
6天~ | 10 | 氟素橡膠(FPM) | 16 | 3M(3000) | ||
6天~ | 10 | 氟素橡膠(FPM) | 16 | 5M(5000) | ||
6天~ | 10 | 氟素橡膠(FPM) | 16 | 10M(10000) | ||
6天~ | 10 | 氟素橡膠(FPM) | 16 | 20 ~ 999 | ||
6天~ | 10 | 氟素橡膠(FPM) | 20 | 1M(1000) | ||
6天~ | 10 | 氟素橡膠(FPM) | 20 | 3M(3000) | ||
6天~ | 10 | 氟素橡膠(FPM) | 20 | 5M(5000) | ||
6天~ | 10 | 氟素橡膠(FPM) | 20 | 10M(10000) | ||
6天~ | 10 | 氟素橡膠(FPM) | 20 | 20 ~ 999 | ||
6天~ | 10 | 合成橡膠(NBR) | 8 | 1M(1000) | ||
6天~ | 10 | 合成橡膠(NBR) | 8 | 3M(3000) | ||
6天~ | 10 | 合成橡膠(NBR) | 8 | 5M(5000) | ||
6天~ | 10 | 合成橡膠(NBR) | 8 | 10M(10000) | ||
6天~ | 10 | 合成橡膠(NBR) | 8 | 20 ~ 999 | ||
6天~ | 10 | 合成橡膠(NBR) | 10 | 1M(1000) | ||
6天~ | 10 | 合成橡膠(NBR) | 10 | 3M(3000) | ||
6天~ | 10 | 合成橡膠(NBR) | 10 | 5M(5000) | ||
6天~ | 10 | 合成橡膠(NBR) | 10 | 10M(10000) | ||
6天~ | 10 | 合成橡膠(NBR) | 10 | 20 ~ 999 | ||
6天~ | 10 | 合成橡膠(NBR) | 12 | 1M(1000) | ||
6天~ | 10 | 合成橡膠(NBR) | 12 | 3M(3000) | ||
6天~ | 10 | 合成橡膠(NBR) | 12 | 5M(5000) | ||
6天~ | 10 | 合成橡膠(NBR) | 12 | 10M(10000) | ||
6天~ | 10 | 合成橡膠(NBR) | 12 | 20 ~ 999 | ||
6天~ | 10 | 合成橡膠(NBR) | 16 | 1M(1000) | ||
6天~ | 10 | 合成橡膠(NBR) | 16 | 3M(3000) | ||
6天~ | 10 | 合成橡膠(NBR) | 16 | 5M(5000) | ||
6天~ | 10 | 合成橡膠(NBR) | 16 | 10M(10000) | ||
6天~ | 10 | 合成橡膠(NBR) | 16 | 20 ~ 999 | ||
6天~ | 10 | 合成橡膠(NBR) | 20 | 1M(1000) | ||
6天~ | 10 | 合成橡膠(NBR) | 20 | 3M(3000) | ||
6天~ | 10 | 合成橡膠(NBR) | 20 | 5M(5000) | ||
6天~ | 10 | 合成橡膠(NBR) | 20 | 10M(10000) | ||
6天~ | 10 | 矽膠(SI) | 8 | 1M(1000) | ||
6天~ | 10 | 矽膠(SI) | 8 | 3M(3000) | ||
6天~ | 10 | 矽膠(SI) | 8 | 5M(5000) | ||
6天~ | 10 | 矽膠(SI) | 8 | 10M(10000) | ||
6天~ | 10 | 矽膠(SI) | 8 | 20 ~ 999 | ||
6天~ | 10 | 矽膠(SI) | 10 | 1M(1000) | ||
6天~ | 10 | 矽膠(SI) | 10 | 3M(3000) | ||
6天~ | 10 | 矽膠(SI) | 10 | 5M(5000) | ||
6天~ | 10 | 矽膠(SI) | 10 | 10M(10000) | ||
6天~ | 10 | 矽膠(SI) | 10 | 20 ~ 999 | ||
6天~ | 10 | 矽膠(SI) | 12 | 1M(1000) |
Loading...
橡膠線形狀 | 山形 | 材質 | 橡膠 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策