(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可當做開閉部用門的襯墊,以提高氣密性,防止扭曲。Round Dome Cords - Rubber/ Rubber Sponge
拱形 | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | 顏色 |
KMHN | 合成橡膠(NBR) | 蕭氏硬度A70 | 黑 |
KMHS | 矽膠(SI) | 紅褐 | |
KMHF | 氟素橡膠(FPM) | 黑 | |
KMHNS | CR合成橡膠海綿 | ASKER C20 | 黑 |
KMHSS | 矽膠海綿 | ASKER C25 | 橘 |
型式 | − | L |
KMHN8 KMHNS15 | − − | 250 10M |
L | 公差 |
200以下 | ±1.5 |
201~400 | ±2.0 |
401以上 | ±3.5 |
型式 | A尺寸 公差 | 指定單位1mm | L選擇 (公尺) | B | H | R | |
Type | A | L | |||||
KMHN (NBR合成橡膠) KMHS (矽膠) KMHF (氟素橡膠) | 8 | ±0.2 | 20〜999 | 1M 3M 5M 10M | 4 | 8 | 4 |
10 | ±0.2 | 5 | 10 | 5 | |||
12 | ±0.2 | 6 | 12 | 6 | |||
15 | ±0.2 | 7.5 | 15 | 7.5 | |||
16 | ±0.2 | 8 | 16 | 8 |
型式 | A尺寸 公差 | L選擇 (公尺) | B | H | R | |
Type | A | |||||
KMHNS (CR合成橡膠海綿) KMHSS (矽膠海綿) | 10 | ±1.0 | 1M 3M 5M 10M | 5 | 10 | 5 |
15 | ±1.0 | 2.5 | 10 | 7.5 | ||
15A | ±1.0 | 7.5 | 15 | 7.5 | ||
20 | ±1.0 | 10 | 20 | 10 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
KMHF8-1M |
KMHF8-3M |
KMHF8-5M |
KMHF8-10M |
KMHF8-[20-999/1] |
KMHF10-1M |
KMHF10-3M |
KMHF10-5M |
KMHF10-10M |
KMHF10-[20-999/1] |
KMHF12-1M |
KMHF12-3M |
KMHF12-5M |
KMHF12-10M |
KMHF12-[20-999/1] |
KMHF15-1M |
KMHF15-3M |
KMHF15-5M |
KMHF15-10M |
KMHF15-[20-999/1] |
KMHF16-1M |
KMHF16-3M |
KMHF16-5M |
KMHF16-10M |
KMHF16-[20-999/1] |
KMHN8-1M |
KMHN8-3M |
KMHN8-5M |
KMHN8-10M |
KMHN10-1M |
KMHN10-3M |
KMHN10-5M |
KMHN10-10M |
KMHN10-[20-999/1] |
KMHN12-1M |
KMHN12-3M |
KMHN12-5M |
KMHN12-10M |
KMHN12-[20-999/1] |
KMHN15-1M |
KMHN15-3M |
KMHN15-5M |
KMHN15-10M |
KMHN15-[20-999/1] |
KMHN16-1M |
KMHN16-3M |
KMHN16-5M |
KMHN16-10M |
KMHN16-[20-999/1] |
KMHNS10-1M |
KMHNS10-3M |
KMHNS10-5M |
KMHNS10-10M |
KMHNS15-1M |
KMHNS15-3M |
KMHNS15-5M |
KMHNS15-10M |
KMHNS15A-1M |
KMHNS15A-3M |
KMHNS15A-5M |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 材質 | 詳細材質 | 寬度 A (mm) | 長度 L (mm) | 厚度 H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | 橡膠 | 氟素橡膠(FPM) | 8 | 1M(1000) | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 氟素橡膠(FPM) | 8 | 3M(3000) | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 氟素橡膠(FPM) | 8 | 5M(5000) | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 氟素橡膠(FPM) | 8 | 10M(10000) | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 氟素橡膠(FPM) | 8 | 20 ~ 999 | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 氟素橡膠(FPM) | 10 | 1M(1000) | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 氟素橡膠(FPM) | 10 | 3M(3000) | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 氟素橡膠(FPM) | 10 | 5M(5000) | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 氟素橡膠(FPM) | 10 | 10M(10000) | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 氟素橡膠(FPM) | 10 | 20 ~ 999 | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 氟素橡膠(FPM) | 12 | 1M(1000) | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 氟素橡膠(FPM) | 12 | 3M(3000) | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 氟素橡膠(FPM) | 12 | 5M(5000) | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 氟素橡膠(FPM) | 12 | 10M(10000) | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 氟素橡膠(FPM) | 12 | 20 ~ 999 | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 氟素橡膠(FPM) | 15 | 1M(1000) | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 氟素橡膠(FPM) | 15 | 3M(3000) | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 氟素橡膠(FPM) | 15 | 5M(5000) | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 氟素橡膠(FPM) | 15 | 10M(10000) | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 氟素橡膠(FPM) | 15 | 20 ~ 999 | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 氟素橡膠(FPM) | 16 | 1M(1000) | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 氟素橡膠(FPM) | 16 | 3M(3000) | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 氟素橡膠(FPM) | 16 | 5M(5000) | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 氟素橡膠(FPM) | 16 | 10M(10000) | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 氟素橡膠(FPM) | 16 | 20 ~ 999 | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 合成橡膠(NBR) | 8 | 1M(1000) | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 合成橡膠(NBR) | 8 | 3M(3000) | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 合成橡膠(NBR) | 8 | 5M(5000) | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 合成橡膠(NBR) | 8 | 10M(10000) | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 合成橡膠(NBR) | 10 | 1M(1000) | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 合成橡膠(NBR) | 10 | 3M(3000) | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 合成橡膠(NBR) | 10 | 5M(5000) | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 合成橡膠(NBR) | 10 | 10M(10000) | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 合成橡膠(NBR) | 10 | 20 ~ 999 | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 合成橡膠(NBR) | 12 | 1M(1000) | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 合成橡膠(NBR) | 12 | 3M(3000) | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 合成橡膠(NBR) | 12 | 5M(5000) | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 合成橡膠(NBR) | 12 | 10M(10000) | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 合成橡膠(NBR) | 12 | 20 ~ 999 | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 合成橡膠(NBR) | 15 | 1M(1000) | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 合成橡膠(NBR) | 15 | 3M(3000) | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 合成橡膠(NBR) | 15 | 5M(5000) | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 合成橡膠(NBR) | 15 | 10M(10000) | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 合成橡膠(NBR) | 15 | 20 ~ 999 | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 合成橡膠(NBR) | 16 | 1M(1000) | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 合成橡膠(NBR) | 16 | 3M(3000) | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 合成橡膠(NBR) | 16 | 5M(5000) | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 合成橡膠(NBR) | 16 | 10M(10000) | - | ||
6天~ | 10 | 橡膠 | 合成橡膠(NBR) | 16 | 20 ~ 999 | - | ||
7天~ | 10 | 海綿 | CR合成橡膠海綿 | 10 | 1M(1000) | 10 | ||
7天~ | 10 | 海綿 | CR合成橡膠海綿 | 10 | 3M(3000) | 10 | ||
7天~ | 10 | 海綿 | CR合成橡膠海綿 | 10 | 5M(5000) | 10 | ||
7天~ | 10 | 海綿 | CR合成橡膠海綿 | 10 | 10M(10000) | 10 | ||
7天~ | 10 | 海綿 | CR合成橡膠海綿 | 15 | 1M(1000) | 10 | ||
7天~ | 10 | 海綿 | CR合成橡膠海綿 | 15 | 3M(3000) | 10 | ||
7天~ | 10 | 海綿 | CR合成橡膠海綿 | 15 | 5M(5000) | 10 | ||
7天~ | 10 | 海綿 | CR合成橡膠海綿 | 15 | 10M(10000) | 10 | ||
7天~ | 10 | 海綿 | CR合成橡膠海綿 | 15 | 1M(1000) | 15 | ||
7天~ | 10 | 海綿 | CR合成橡膠海綿 | 15 | 3M(3000) | 15 | ||
7天~ | 10 | 海綿 | CR合成橡膠海綿 | 15 | 5M(5000) | 15 |
Loading...
橡膠線形狀 | 拱形 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策