(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

糖果橡膠板

糖果橡膠板

糖果橡膠為機械強度及耐磨耗性佳,富彈性且伸展度強,為易與工件密合的材料。可當做需要氣密性之處的墊板來使用。
Amber Color Rubber Sheets - Adhesive/ No Adhesive

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

糖果橡膠板:關聯圖像
 
 
糖果橡膠板:關聯圖像糖果橡膠板:關聯圖像糖果橡膠板:關聯圖像
糖果橡膠板:關聯圖像

A尺寸固定型 A・B尺寸指定型 [ M ]材質 [ H ]硬度 顏色
無背膠 附背膠 無背膠 附背膠
AMSE AMSEA AMSET AMSETA 糖果橡膠 蕭氏硬度A45 焦糖色
[ ! ]背膠厚度為0.14〜0.2mm。[ ! ]背膠的耐熱溫度為80℃。
[ ! ]黏著力資料請參照>> P.466(ADTR)
[ ! ]特性 >>P.417

規格表

■正方型・帶狀型
型式A
AMSE5300
■A・B尺寸指定ー標準型・附孔加工型ー
型式ABFG螺栓徑No.
AMSET10 11065
AMSET4H20200150F140G100Z5

■正方型
型式A
選擇
TypeT
無背膠
AMSE
附背膠
AMSEA
1300
500
2
3
5
10
15
20
■帶狀型
型式A
選擇
TypeT
無背膠
AMSE
附背膠
AMSEA
13
5
10
20
30
40
50
80
100
2
3
5
10
[ ! ]L尺寸為500mm。
■A・B尺寸指定ー標準型ー
型式指定單位1mm
TypeTAB
無背膠
AMSET
附背膠
AMSETA
11050010500
2
3
5
10
15
20
[ ! ]A≧B≧T
■A・B尺寸指定ー附孔加工型ー
型式指定單位1mm(A≧B≧T)指定單位0.5mm選擇螺栓徑No.
TypeNo.TABFGN(貫穿孔)Z(沉頭孔)
無背膠
AMSET
附背膠
AMSETA
1H
2H
3H
4H
6H
125500255005495
(1H型)

9
491
(2H・4H型)

9245
(3H・6H型)
5495
(1H・2H・3H型)

9491
(4H・6H型)
3
4
5
6
8
10
2
3
5
1034
154568
204568
[ ! ]F尺寸的指定範圍,選擇1H型時必須符合:d(d1)/2+2.5≦F≦A-d(d1)/2-2.5,選擇2H・4H型時必須符合:d(d1)+5≦F≦A-d(d1)-5,選擇3H・6H型時必須符合:d(d1)+5≦F≦A/2-d(d1)/2-2.5。
[ ! ]G尺寸的指定範圍,選擇1H・2H・3H型時必須符合:d(d1)/2+2.5≦G≦B-d(d1)/2-2.5,選擇4H・6H型時必須符合:d(d1)+5≦G≦B-d(d1)-5。(d為選擇貫穿孔、d1為選擇沉頭孔時)
[ ! ]A≧B≧T
■精密度基準
T 公差
T公差
0.5±0.2
1~3±0.3
5±0.4
10±0.6
15~30ー0.5~+2.0
A・B公差
A・B公差
200以下±0.5
201~300±1.0
301~500±1.5

追加工

糖果橡膠板:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
AMSE1-3
AMSE1-5
AMSE1-10
AMSE1-20
AMSE1-30
AMSE1-40
AMSE1-50
AMSE1-80
AMSE1-100
AMSE1-300
AMSE1-500
AMSE2-3
AMSE2-5
AMSE2-10
AMSE2-20
AMSE2-30
AMSE2-40
AMSE2-50
AMSE2-80
AMSE2-100
AMSE2-300
AMSE2-500
AMSE3-3
AMSE3-5
AMSE3-10
AMSE3-20
AMSE3-30
AMSE3-40
AMSE3-50
AMSE3-80
AMSE3-100
AMSE3-300
AMSE3-500
AMSE5-3
AMSE5-5
AMSE5-10
AMSE5-20
AMSE5-30
AMSE5-40
AMSE5-50
AMSE5-80
AMSE5-100
AMSE5-300
AMSE5-500
AMSE10-3
AMSE10-5
AMSE10-10
AMSE10-20
AMSE10-30
AMSE10-40
AMSE10-50
AMSE10-80
AMSE10-100
AMSE10-300
AMSE10-500
AMSE15-300
AMSE15-500
AMSE20-300
AMSE20-500
AMSEA1-3
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS有無背膠 厚度 T
(mm)
寬度 A
(mm)
長度 B
(mm)
規格 孔加工 沉頭孔徑No. [Z] 貫穿孔徑No. [N] F
(mm)
G
(mm)
5天~ 10無背膠13500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠15500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠110500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠120500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠130500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠140500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠150500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠180500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠1100500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠1300300A尺寸固定型/正方形無孔加工----
5天~ 10無背膠1500500A尺寸固定型/正方形無孔加工----
5天~ 10無背膠23500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠25500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠210500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠220500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠230500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠240500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠250500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠280500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠2100500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠2300300A尺寸固定型/正方形無孔加工----
5天~ 10無背膠2500500A尺寸固定型/正方形無孔加工----
5天~ 10無背膠33500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠35500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠310500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠320500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠330500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠340500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠350500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠380500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠3100500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠3300300A尺寸固定型/正方形無孔加工----
5天~ 10無背膠3500500A尺寸固定型/正方形無孔加工----
5天~ 10無背膠53500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠55500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠510500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠520500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠530500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠540500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠550500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠580500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠5100500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠5300300A尺寸固定型/正方形無孔加工----
5天~ 10無背膠5500500A尺寸固定型/正方形無孔加工----
5天~ 10無背膠103500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠105500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠1010500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠1020500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠1030500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠1040500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠1050500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠1080500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠10100500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
5天~ 10無背膠10300300A尺寸固定型/正方形無孔加工----
5天~ 10無背膠10500500A尺寸固定型/正方形無孔加工----
5天~ 10無背膠15300300A尺寸固定型/正方形無孔加工----
5天~ 10無背膠15500500A尺寸固定型/正方形無孔加工----
5天~ 10無背膠20300300A尺寸固定型/正方形無孔加工----
5天~ 10無背膠20500500A尺寸固定型/正方形無孔加工----
5天~ 10附背膠13500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS有無背膠 厚度 T
(mm)
寬度 A
(mm)
長度 B
(mm)
規格 孔加工 沉頭孔徑No. [Z] 貫穿孔徑No. [N] F
(mm)
G
(mm)

Loading...

規格概要

[ ! ]T5以上的附背膠型有可能因本身重量導致黏著膠帶脫落。請當做暫時固定使用或搭配使用螺栓固定。
[ ! ]A・B尺寸公差已變更。請確認精密度基準表。

基本資訊

材質 橡膠 等級・種類 糖果橡膠 硬度(蕭氏硬度・ASKER・針入度) 蕭氏硬度A45
顏色 焦糖色