(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

IIR合成橡膠板

IIR合成橡膠板

IIR合成橡膠為耐候性佳,且耐藥性、耐氣體穿透性優異的材料。耐油性、耐火性則較差。
Butyl Rubber Sheets - Adhesive/ No Adhesive

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

IIR合成橡膠板:關聯圖像
IIR合成橡膠板:關聯圖像

A尺寸固定型 A・B尺寸指定型 [ M ]材質 [ H ]硬度 顏色
無背膠 附背膠 無背膠 附背膠
RBRM RBRMA RBRMF RBRMFA 合成橡膠(IIR) 蕭氏硬度A65
RBWM RBWMA RBWMF RBWMFA
[ ! ]背膠厚度為0.14〜0.2mm。
[ ! ]黏著力資料請參照>> P.466(ADTR)
[ ! ]特性 >>P.417

規格表

■正方型・帶狀型
型式 A
RBRM5 300
■A・B尺寸指定ー標準型・附孔加工型ー
型式 A B F G 螺栓徑No.
RBRMF10 110 65            
RBRMF4H20 200 150 F140 G100 Z5
■正方型
型式 A
選擇
Type T
無背膠
RBRM
RBWM
附背膠
RBRMA
RBWMA
1 300
500
2
3
5
10
15
20
30
■帶狀型
型式 A
選擇
Type T
無背膠
RBRM
RBWM
附背膠
RBRMA
RBWMA
1 3
5
10
20
30
40
50
80
100
2
3
5
10
[ ! ]L尺寸為500mm。
■A・B尺寸指定ー標準型ー
型式 指定單位1mm
Type T A B
無背膠
RBRMF
RBWMF
附背膠
RBRMFA
RBWMFA
1 10500 10500
2
3
5
10
15
20
30
[ ! ]A≧B≧T
[ ! ]白色IIR合成橡膠無法選擇T15。
■A・B尺寸指定ー附孔加工型ー
型式 指定單位1mm(A≧B≧T) 指定單位0.5mm 選擇螺栓徑No.
Type No. T A B F G N(貫穿孔) Z(沉頭孔)
無背膠
RBRMF
RBWMF
附背膠
RBRMFA
RBWMFA
1H
2H
3H
4H
6H
1 25500 25500 5495
(1H型)

9
491
(2H・4H型)

9245
(3H・6H型)
5495
(1H・2H・3H型)

9491
(4H・6H型)
3
4
5
6
8
10
2
3
5
10 3 4        
15   4 5 6 8  
20   4 5 6 8  
30   4 5 6 8 10
[ ! ]F尺寸的指定範圍,選擇1H型時必須符合:d(d1)/2+2.5≦F≦A-d(d1)/2-2.5,選擇2H・4H型時必須符合:d(d1)+5≦F≦A-d(d1)-5,選擇3H・6H型時必須符合:d(d1)+5≦F≦A/2-d(d1)/2-2.5。
[ ! ]G尺寸的指定範圍,選擇1H・2H・3H型時必須符合:d(d1)/2+2.5≦G≦B-d(d1)/2-2.5,選擇4H・6H型時必須符合:d(d1)+5≦G≦B-d(d1)-5。(d為選擇貫穿孔、d1為選擇沉頭孔時)
[ ! ]A≧B≧T
[ ! ]白色IIR合成橡膠無法選擇T15。
■精密度基準
T 公差
T 公差
0.5 ±0.2
1~3 ±0.3
5 ±0.4
10 ±0.6
15~30 -0.5~+2.0
A・B公差
A・B 公差
200以下 ±0.5
201~300 ±1.0
301~500 ±1.5

追加工

IIR合成橡膠板:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
RBRM1-3
RBRM1-5
RBRM1-10
RBRM1-20
RBRM1-30
RBRM1-40
RBRM1-50
RBRM1-80
RBRM1-100
RBRM1-300
RBRM1-500
RBRM2-3
RBRM2-5
RBRM2-10
RBRM2-20
RBRM2-30
RBRM2-40
RBRM2-50
RBRM2-80
RBRM2-100
RBRM2-300
RBRM2-500
RBRM3-3
RBRM3-5
RBRM3-10
RBRM3-20
RBRM3-30
RBRM3-40
RBRM3-50
RBRM3-80
RBRM3-100
RBRM3-300
RBRM3-500
RBRM5-3
RBRM5-5
RBRM5-10
RBRM5-20
RBRM5-30
RBRM5-40
RBRM5-50
RBRM5-80
RBRM5-100
RBRM5-300
RBRM5-500
RBRM10-3
RBRM10-5
RBRM10-10
RBRM10-20
RBRM10-30
RBRM10-40
RBRM10-50
RBRM10-80
RBRM10-100
RBRM10-300
RBRM10-500
RBRM15-300
RBRM15-500
RBRM20-300
RBRM20-500
RBRM30-300
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS有無背膠 厚度 T
(mm)
寬度 A
(mm)
長度 B
(mm)
顏色 規格 孔加工 沉頭孔徑No. [Z] 貫穿孔徑No. [N] F
(mm)
G
(mm)
7天~ 10無背膠13500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠15500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠110500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠120500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠130500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠140500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠150500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠180500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠1100500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠1300300A尺寸固定型/正方形無孔加工----
7天~ 10無背膠1500500A尺寸固定型/正方形無孔加工----
7天~ 10無背膠23500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠25500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠210500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠220500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠230500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠240500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠250500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠280500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠2100500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠2300300A尺寸固定型/正方形無孔加工----
7天~ 10無背膠2500500A尺寸固定型/正方形無孔加工----
7天~ 10無背膠33500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠35500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠310500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠320500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠330500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠340500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠350500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠380500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠3100500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠3300300A尺寸固定型/正方形無孔加工----
7天~ 10無背膠3500500A尺寸固定型/正方形無孔加工----
7天~ 10無背膠53500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠55500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠510500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠520500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠530500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠540500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠550500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠580500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠5100500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠5300300A尺寸固定型/正方形無孔加工----
7天~ 10無背膠5500500A尺寸固定型/正方形無孔加工----
7天~ 10無背膠103500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠105500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠1010500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠1020500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠1030500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠1040500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠1050500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠1080500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠10100500A尺寸固定型/帶狀無孔加工----
7天~ 10無背膠10300300A尺寸固定型/正方形無孔加工----
7天~ 10無背膠10500500A尺寸固定型/正方形無孔加工----
7天~ 10無背膠15300300A尺寸固定型/正方形無孔加工----
7天~ 10無背膠15500500A尺寸固定型/正方形無孔加工----
7天~ 10無背膠20300300A尺寸固定型/正方形無孔加工----
7天~ 10無背膠20500500A尺寸固定型/正方形無孔加工----
7天~ 10無背膠30300300A尺寸固定型/正方形無孔加工----
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS有無背膠 厚度 T
(mm)
寬度 A
(mm)
長度 B
(mm)
顏色 規格 孔加工 沉頭孔徑No. [Z] 貫穿孔徑No. [N] F
(mm)
G
(mm)

Loading...

規格概要

[ ! ]T5以上的附背膠型有可能因本身重量導致黏著膠帶脫落。請當做暫時固定使用或搭配使用螺栓固定。
[ ! ]A・B尺寸公差已變更。請確認精密度基準表。
[ ! ]關於白色橡膠板的泛黃,與黑色橡膠相比白色橡膠的泛黃程度會因時間流逝愈來愈明顯,使用時請注意。

基本資訊

材質 橡膠 等級・種類 合成橡膠(IIR) 硬度(蕭氏硬度・ASKER・針入度) 蕭氏硬度A65