(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
EPDM合成橡膠為耐候性極佳,且耐鹼性、耐酮性、耐臭氧性優異的材料。
Ethylene Rubber Sheets - Adhesive/ No Adhesive
A尺寸固定型 | A・B尺寸指定型 | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | 顏色 | ||
無背膠 | 附背膠 | 無背膠 | 附背膠 | |||
RBPM | RBPMA | RBPMF | RBPMFA | 合成橡膠(EPDM) | 蕭氏硬度A65 | 黑 |
RBEW | RBEWA | RBEWF | RBEWFA | 白 |
型式 | − | A |
RBPM5 | − | 300 |
型式 | − | A | − | B | − | F | − | G | − | 螺栓徑No. |
RBPMF10 | − | 110 | − | 65 | ||||||
RBPMF4H20 | − | 200 | − | 150 | − | F140 | − | G100 | − | Z5 |
型式 | A 選擇 | ||
Type | T | ||
無背膠 RBPM *RBEW | 附背膠 RBPMA *RBEWA | *1 | 300 500 |
*2 | |||
*3 | |||
5 | |||
10 | |||
15 | |||
20 | |||
30 |
型式 | A 選擇 | ||
Type | T | ||
無背膠 RBPM *RBEW | 附背膠 RBPMA *RBEWA | *1 | 3 5 10 20 30 40 50 80 100 |
*2 | |||
*3 | |||
5 | |||
10 |
型式 | 指定單位1mm | |||
Type | T | A | B | |
無背膠 RBPMF *RBEWF | 附背膠 RBPMFA *RBEWFA | *1 | 10~1000 | 10~1000 |
*2 | ||||
*3 | ||||
5 | ||||
10 | ||||
15 | ||||
20 | ||||
30 |
型式 | 指定單位1mm(A≧B≧T) | 指定單位0.5mm | 選擇螺栓徑No. | |||||||||||
Type | No. | T | A | B | F | G | N(貫穿孔) | Z(沉頭孔) | ||||||
無背膠 RBPMF RBEWF | 附背膠 RBPMFA RBEWFA | 1H 2H 3H 4H 6H | 1 | 25~500 | 25~500 | 5~495 (1H型) 9~491 (2H・4H型) 9~245 (3H・6H型) | 5~495 (1H・2H・3H型) 9~491 (4H・6H型) | 3 4 5 6 8 10 | − | |||||
2 | − | |||||||||||||
3 | − | |||||||||||||
5 | − | |||||||||||||
10 | 3 | 4 | ||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
30 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
T | 公差 |
0.5 | ±0.2 |
1~3 | ±0.3 |
5 | ±0.4 |
10 | ±0.6 |
15~30 | -0.5~+2.0 |
A・B | 公差 |
200以下 | ±0.5 |
201~300 | ±1.0 |
301~500 | ±1.5 |
501~1000 | ±5.0 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 有無背膠 | 厚度 T (mm) | 寬度 A (mm) | 長度 B (mm) | 顏色 | 規格 | 孔加工 | 沉頭孔徑No. [Z] | 貫穿孔徑No. [N] | F (mm) | G (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 10 | 無背膠 | 1 | 3 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 無背膠 | 1 | 5 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 無背膠 | 1 | 10 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 無背膠 | 1 | 20 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 無背膠 | 1 | 30 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 無背膠 | 1 | 40 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 無背膠 | 1 | 50 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 無背膠 | 1 | 80 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 無背膠 | 1 | 100 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 無背膠 | 1 | 300 | 300 | 白 | A尺寸固定型/正方形 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 無背膠 | 1 | 500 | 500 | 白 | A尺寸固定型/正方形 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 無背膠 | 2 | 3 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 無背膠 | 2 | 5 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 無背膠 | 2 | 10 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 無背膠 | 2 | 20 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 無背膠 | 2 | 30 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 無背膠 | 2 | 40 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 無背膠 | 2 | 50 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 無背膠 | 2 | 80 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 無背膠 | 2 | 100 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 無背膠 | 2 | 300 | 300 | 白 | A尺寸固定型/正方形 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 無背膠 | 2 | 500 | 500 | 白 | A尺寸固定型/正方形 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 無背膠 | 3 | 3 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 無背膠 | 3 | 5 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 無背膠 | 3 | 10 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 無背膠 | 3 | 20 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 無背膠 | 3 | 30 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 無背膠 | 3 | 40 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 無背膠 | 3 | 50 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 無背膠 | 3 | 80 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 無背膠 | 3 | 100 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 無背膠 | 3 | 300 | 300 | 白 | A尺寸固定型/正方形 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 無背膠 | 3 | 500 | 500 | 白 | A尺寸固定型/正方形 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 附背膠 | 1 | 3 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 附背膠 | 1 | 5 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 附背膠 | 1 | 10 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 附背膠 | 1 | 20 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 附背膠 | 1 | 30 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 附背膠 | 1 | 40 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 附背膠 | 1 | 50 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 附背膠 | 1 | 80 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 附背膠 | 1 | 100 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 附背膠 | 1 | 300 | 300 | 白 | A尺寸固定型/正方形 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 附背膠 | 1 | 500 | 500 | 白 | A尺寸固定型/正方形 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 附背膠 | 2 | 3 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 附背膠 | 2 | 5 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 附背膠 | 2 | 10 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 附背膠 | 2 | 20 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 附背膠 | 2 | 30 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 附背膠 | 2 | 40 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 附背膠 | 2 | 50 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 附背膠 | 2 | 80 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 附背膠 | 2 | 100 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 附背膠 | 2 | 300 | 300 | 白 | A尺寸固定型/正方形 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 附背膠 | 2 | 500 | 500 | 白 | A尺寸固定型/正方形 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 附背膠 | 3 | 3 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 附背膠 | 3 | 5 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 附背膠 | 3 | 10 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 附背膠 | 3 | 20 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 附背膠 | 3 | 30 | 500 | 白 | A尺寸固定型/帶狀 | 無孔加工 | - | - | - | - |
型號 |
---|
Loading...
材質 | 橡膠 | 等級・種類 | 合成橡膠(EPDM) | 硬度(蕭氏硬度・ASKER・針入度) | 蕭氏硬度A65 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策