(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
機械強度優異的優力膠板。
Urethane Sheets, Adhesives for Urethane - Square, Band
型 | Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | 顏色 | |
無背膠 | 附背膠 | ||||
正方型 帶狀型 | UTSN | UTSNA | 醚系 優力膠 | 蕭氏硬度A95 | 原色 |
UTHN | UTHNA | 蕭氏硬度A90 | |||
UTM | UTMA | 酯系 優力膠 | 蕭氏硬度A70 | ||
UTL | UTLA | 蕭氏硬度A50 | |||
A・B尺寸指定 標準型 附孔加工型 | UTSSN | UTSSNA | 醚系 優力膠 | 蕭氏硬度A95 | |
UTSHN | UTSHNA | 蕭氏硬度A90 | |||
UTSM | UTSMA | 酯系 優力膠 | 蕭氏硬度A70 | ||
UTSL | UTSLA | 蕭氏硬度A50 | |||
UTSLL | UTSLLA | 蕭氏硬度A30 |
型式 | − | A |
UTHN8 | − | 300 |
型式 | − | A | − | B | − | F | − | G | − | 螺栓徑No. |
UTSHN8 UTSHN4H8 | − − | 300 200 | − − | 200 150 | − | F140 | − | G120 | − | N5 |
T | 公差 |
1~4 | ±0.3 |
5~10 | ±0.4 |
15~30 | ±0.5 |
A・B | 公差 |
200以下 | ±0.5 |
201~300 | ±1.0 |
301~400 | ±1.2 |
401~500 | ±1.5 |
型式 | A 選擇 | |||
Type | T | |||
無背膠 UTSN UTHN UTM UTL | 附背膠 UTSNA UTHNA UTMA UTLA | (蕭氏硬度A95) (蕭氏硬度A90) (蕭氏硬度A70) (蕭氏硬度A50) | (0.5) | 100K 300 500 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
15 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
30 |
型式 | A 選擇 | |||
Type | T | |||
無背膠 UTSN UTHN UTM UTL | 附背膠 UTSNA UTHNA UTMA UTLA | (蕭氏硬度A95) (蕭氏硬度A90) (蕭氏硬度A70) (蕭氏硬度A50) | (0.5) | 3 5 10 20 30 40 50 80 100 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 |
型式 | 指定單位1mm | ||||
Type | T | A | B | ||
無背膠 UTSSN UTSHN UTSM UTSL UTSLL | 附背膠 UTSSNA UTSHNA UTSMA UTSLA UTSLLA | (蕭氏硬度A95) (蕭氏硬度A90) (蕭氏硬度A70) (蕭氏硬度A50) (蕭氏硬度A30) | (0.5) | 10~500 | 10~500 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
15 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
30 |
型式 | 指定單位1mm(A≧B≧T) | 指定單位0.5mm | 選擇螺栓徑No. | ||||||||||||
Type | No. | T | A | B | F | G | N(貫穿孔) | Z(沉頭孔) | |||||||
無背膠 UTSSN UTSHN UTSM UTSL UTSLL | 附背膠 UTSSNA UTSHNA UTSMA UTSLA UTSLLA | (蕭氏硬度A95) (蕭氏硬度A90) (蕭氏硬度A70) (蕭氏硬度A50) (蕭氏硬度A30) | 1H 2H 3H 4H 6H | (0.5) | 25~500 | 25~500 | 5~495 (1H型) 9~491 (2H・4H型) 9~245 (3H・6H型) | 5~495 (1H・2H・3H型) 9~491 (4H・6H型) | 3 4 5 6 8 10 | − | |||||
1 | − | ||||||||||||||
2 | − | ||||||||||||||
3 | − | ||||||||||||||
4 | − | ||||||||||||||
5 | − | ||||||||||||||
6 | − | ||||||||||||||
8 | 3 | ||||||||||||||
10 | 3 | 4 | |||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||
25 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||
30 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 等級・種類 | 有無背膠 | 厚度 T (mm) | 寬度 A (mm) | 長度 B (mm) | 硬度(蕭氏硬度・ASKER・針入度) | 規格 | 孔加工 | 沉頭孔徑No. [Z] | 貫穿孔徑No. [N] | F (mm) | G (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 0.5 | 3 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 0.5 | 5 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 0.5 | 10 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 0.5 | 20 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 0.5 | 30 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 0.5 | 40 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 0.5 | 50 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 0.5 | 80 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 0.5 | 100 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 0.5 | 100 | 100 | 蕭氏硬度A90 | 正方型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 0.5 | 300 | 300 | 蕭氏硬度A90 | 正方型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 0.5 | 500 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 正方型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 1 | 3 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 1 | 5 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 1 | 10 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 1 | 20 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 1 | 30 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 1 | 40 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 1 | 50 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 1 | 80 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 1 | 100 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 1 | 100 | 100 | 蕭氏硬度A90 | 正方型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 1 | 300 | 300 | 蕭氏硬度A90 | 正方型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 1 | 500 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 正方型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 2 | 3 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 2 | 5 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 2 | 10 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 2 | 20 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 2 | 30 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 2 | 40 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 2 | 50 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 2 | 80 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 2 | 100 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 2 | 100 | 100 | 蕭氏硬度A90 | 正方型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 2 | 300 | 300 | 蕭氏硬度A90 | 正方型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 2 | 500 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 正方型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 3 | 3 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 3 | 5 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 3 | 10 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 3 | 20 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 3 | 30 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 3 | 40 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 3 | 50 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 3 | 80 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 3 | 100 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 3 | 100 | 100 | 蕭氏硬度A90 | 正方型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 3 | 300 | 300 | 蕭氏硬度A90 | 正方型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 3 | 500 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 正方型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 4 | 3 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 4 | 5 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 4 | 10 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 4 | 20 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 4 | 30 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 4 | 40 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 4 | 50 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 4 | 80 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 4 | 100 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 帶狀型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 4 | 100 | 100 | 蕭氏硬度A90 | 正方型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 4 | 300 | 300 | 蕭氏硬度A90 | 正方型 | 無孔加工 | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | [標準優力膠] 醚系優力膠 | 無背膠 | 4 | 500 | 500 | 蕭氏硬度A90 | 正方型 | 無孔加工 | - | - | - | - |
型號 |
---|
Loading...
材質 | 優力膠 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策