(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

磁鐵 皿頭螺栓固定型 正方形型

磁鐵 皿頭螺栓固定型 正方形型
  • 促銷至 2025/03/31截止

磁鐵上有碟形螺栓孔,故易於安裝。
Magnet - Countersunk - Square Type

(i)請注意

  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

[ A ]附屬品:皿頭螺栓 1 pcs(相當於SUS304)

Type[ M ]材質耐熱溫度[ S ]表面處理
NHXCS釹磁鐵80℃鍍鎳
NHXCSH耐熱釹磁鐵150℃

規格表

型式T
NHXCS83
 
型式Td1d2附屬品吸附力 N{kgf}表面磁通密度 高斯[G]有無規格
TypeANHXCSNHXCSH
(正方型)
NHXCS
NHXCSH
825.53.0M2.5−610.8{1.1}2900~3200
35.53.0M2.5−616.6{1.7}3200~3600
45.53.0M2.5−818.6{1.9}3600~3900
1036.53.5M3−822.5{2.3}3400~3700
46.53.5M3−824.5{2.5}3900~4100
56.53.5M3−1031.3{3.2}4000~4300
1236.53.5M3−824.5{2.5}3200~3500
4.56.53.5M3−827.4{2.8}3900~4200
66.53.5M3−1037.2{3.8}4000~4300
15394.8M4−1039.2{4}3200~3500
494.8M4−1043.1{4.4}3500~3800
594.8M4−1054.8{5.6}3900~4200
204115.8M5−1247.0{4.8}2900~3200
5.5115.8M5−1278.4{8.0}3600~4000
6115.8M5−1281.3{8.3}3600~4000
254137.0M6−1558.8{6.0}2800~3100
5137.0M6−1586.2{8.8}3300~3500
6137.0M6−1598.0{10.0}3600~4000
305137.0M6−15122.5{12.5}2800~3200
6137.0M6−15129.4{13.2}3100~3400
[ ! ]吸附力・表面磁通密度為單一磁鐵的測定值(參考值)。
■緊固扭矩(參考值)
磁鐵皿頭螺栓固定型
緊固扭矩(參考值)
磁鐵 A尺寸附屬皿頭螺栓N・m
8M2.5−60.2
10M3−80.6
12M3−80.6
15M4−101.4
20M5−122.9
25M6−155.0
[ ! ]以超出規定的扭矩進行緊固會造成磁鐵碎裂。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
NHXCS8-2
NHXCS8-3
NHXCS8-4
NHXCS10-3
NHXCS10-4
NHXCS10-5
NHXCS12-3
NHXCS12-4.5
NHXCS12-6
NHXCS15-3
NHXCS15-4
NHXCS15-5
NHXCS20-4
NHXCS20-5.5
NHXCS20-6
NHXCS25-4
NHXCS25-5
NHXCS25-6
NHXCS30-5
NHXCS30-6
NHXCSH8-2
NHXCSH8-3
NHXCSH10-3
NHXCSH10-4
NHXCSH12-3
NHXCSH12-4.5
NHXCSH15-3
NHXCSH15-5
NHXCSH20-4
NHXCSH20-5.5
NHXCSH25-4
NHXCSH25-6
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS吸附力(範圍選擇)
(N)
吸附力(數値指定)
(N)
磁鐵種類(材質) 寬度 B
(mm)
長度 A
(mm)
厚度 T
(mm)
材質證明書 材質證明書:材質 材質證明書:表面處理
當日可能 1010.1~20.010.8[釹磁鐵] 釹磁鐵882---
5天~ 1010.1~20.016.6[釹磁鐵] 釹磁鐵883---
5天~ 1010.1~20.018.6[釹磁鐵] 釹磁鐵884対象ネオジム磁石ニッケルメッキ
當日可能 1020.1~30.022.5[釹磁鐵] 釹磁鐵10103---
當日可能 1020.1~30.024.5[釹磁鐵] 釹磁鐵10104---
5天~ 1020.1~30.021.5[釹磁鐵] 釹磁鐵10105対象ネオジム磁石ニッケルメッキ
5天~ 1010.1~20.018.6[釹磁鐵] 釹磁鐵12123対象ネオジム磁石ニッケルメッキ
當日可能 1020.1~30.027.4[釹磁鐵] 釹磁鐵12124.5---
5天~ 1030.1~40.030.4[釹磁鐵] 釹磁鐵12126対象ネオジム磁石ニッケルメッキ
5天~ 1030.1~40.037.2[釹磁鐵] 釹磁鐵15153対象ネオジム磁石ニッケルメッキ
5天~ 1030.1~40.039.2[釹磁鐵] 釹磁鐵15154対象ネオジム磁石ニッケルメッキ
當日可能 1050.1~60.054.8[釹磁鐵] 釹磁鐵15155---
5天~ 1040.1~50.043.1[釹磁鐵] 釹磁鐵20204対象ネオジム磁石ニッケルメッキ
5天~ 1070.1~80.078.4[釹磁鐵] 釹磁鐵20205.5---
5天~ 1080.1~90.081.3[釹磁鐵] 釹磁鐵20206対象ネオジム磁石ニッケルメッキ
5天~ 1050.1~60.058.8[釹磁鐵] 釹磁鐵25254対象ネオジム磁石ニッケルメッキ
5天~ 1080.1~90.086.2[釹磁鐵] 釹磁鐵25255対象ネオジム磁石ニッケルメッキ
5天~ 1090.1~100.098[釹磁鐵] 釹磁鐵25256---
5天~ 10100.1~122.5[釹磁鐵] 釹磁鐵30305対象ネオジム磁石ニッケルメッキ
5天~ 10100.1~129.4[釹磁鐵] 釹磁鐵30306対象ネオジム磁石ニッケルメッキ
5天~ 1010.1~20.010.8[釹磁鐵] 耐熱釹磁鐵882対象耐熱ネオジム磁石ニッケルメッキ
5天~ 1010.1~20.016.6[釹磁鐵] 耐熱釹磁鐵883対象耐熱ネオジム磁石ニッケルメッキ
5天~ 1020.1~30.022.5[釹磁鐵] 耐熱釹磁鐵10103対象耐熱ネオジム磁石ニッケルメッキ
5天~ 1020.1~30.024.5[釹磁鐵] 耐熱釹磁鐵10104---
5天~ 1020.1~30.024.5[釹磁鐵] 耐熱釹磁鐵12123対象耐熱ネオジム磁石ニッケルメッキ
5天~ 1020.1~30.027.4[釹磁鐵] 耐熱釹磁鐵12124.5---
5天~ 1030.1~40.039.2[釹磁鐵] 耐熱釹磁鐵15153対象耐熱ネオジム磁石ニッケルメッキ
5天~ 1050.1~60.054.8[釹磁鐵] 耐熱釹磁鐵15155---
5天~ 1040.1~50.047.0[釹磁鐵] 耐熱釹磁鐵20204対象耐熱ネオジム磁石ニッケルメッキ
5天~ 1070.1~80.078.4[釹磁鐵] 耐熱釹磁鐵20205.5---
5天~ 1050.1~60.058.8[釹磁鐵] 耐熱釹磁鐵25254対象耐熱ネオジム磁石ニッケルメッキ
5天~ 1090.1~100.098[釹磁鐵] 耐熱釹磁鐵25256---

Loading...

  1. 1

規格概要

■安裝注意事項
・請將磁鐵放置於平面上。(圖B)
・請確認磁鐵上的孔與攻牙孔是否對齊。(圖C)
・安裝皿頭螺栓前請確認無附著異物。(圖D)

基本資訊

型式 方型

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767