(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

美觀型螺絲用墊圈

美觀型螺絲用墊圈
  • 促銷至 2025/03/31截止

Washers for Ornamental Screw

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ S ]表面處理
VISZC2700W鍍鎳
VIZSSUS303

規格表

型式
VISZ4
■美觀型螺絲用墊圈
型式Dt
Typed
VISZ
(黃銅)
3102
4122.5
5143
6163.5
VIZS
(不鏽鋼)
3102
4122.5
5143
6163.5

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
VISZ3
VISZ4
VISZ5
VISZ6
VIZS3
VIZS4
VIZS5
VIZS6
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 厚度t
(mm)
材質 不銹鋼 表面處理(詳細) 外徑 D
(mm)
4天~ 10黃銅鍍鎳332-鍍鎳10
當日可能 10黃銅鍍鎳442.5-鍍鎳12
當日可能 10黃銅鍍鎳553-鍍鎳14
當日可能 10黃銅鍍鎳663.5-鍍鎳16
4天~ 10不鏽鋼332SUS30310
當日可能 10不鏽鋼442.5SUS30312
當日可能 10不鏽鋼553SUS30314
4天~ 10不鏽鋼663.5SUS30316

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 特殊形狀 型式 美觀型螺絲墊圈 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767