(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

美觀型螺絲

美觀型螺絲
  • 促銷至 2025/03/31截止

Ornamental Screws

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ S ]表面處理
VISC2700W鍍鎳
VISS相當於SUS304

規格表

型式
VIS5−30
■美觀型螺絲
型式P
(間距)
D
TypeM−L
VIS
(黃銅)
3100.56
150.56
200.56
250.56
300.56
350.56
400.56
450.56
500.56
4100.78
150.78
200.78
300.78
350.78
400.78
450.78
500.78
型式P
(間距)
D
TypeM−L
VIS
(黃銅)
5100.810
150.810
200.810
250.810
300.810
350.810
400.810
450.810
500.810
6101.012
151.012
201.012
251.012
301.012
351.012
401.012
451.012
501.012
型式P
(間距)
D
TypeM−L
VISS
(不鏽鋼)
3100.56
150.56
200.56
250.56
300.56
4100.78
150.78
200.78
250.78
300.78
5100.810
150.810
200.810
250.810
300.810
6101.012
151.012
201.012
251.012
301.012

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
VIS3-10
VIS3-15
VIS3-20
VIS3-25
VIS3-30
VIS3-35
VIS3-40
VIS3-45
VIS3-50
VIS4-10
VIS4-15
VIS4-20
VIS4-30
VIS4-35
VIS4-40
VIS4-45
VIS4-50
VIS5-10
VIS5-15
VIS5-20
VIS5-25
VIS5-30
VIS5-35
VIS5-40
VIS5-45
VIS5-50
VIS6-10
VIS6-15
VIS6-20
VIS6-25
VIS6-30
VIS6-35
VIS6-40
VIS6-45
VIS6-50
VISS3-10
VISS3-15
VISS3-20
VISS3-25
VISS3-30
VISS4-10
VISS4-15
VISS4-20
VISS4-25
VISS4-30
VISS5-10
VISS5-15
VISS5-20
VISS5-25
VISS5-30
VISS6-10
VISS6-15
VISS6-20
VISS6-25
VISS6-30
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
材質 表面處理
3天~ 103100.5[黃銅] C2700W[鍍鎳] 鍍鎳
3天~ 103150.5[黃銅] C2700W[鍍鎳] 鍍鎳
3天~ 103200.5[黃銅] C2700W[鍍鎳] 鍍鎳
3天~ 103250.5[黃銅] C2700W[鍍鎳] 鍍鎳
3天~ 103300.5[黃銅] C2700W[鍍鎳] 鍍鎳
3天~ 103350.5[黃銅] C2700W[鍍鎳] 鍍鎳
3天~ 103400.5[黃銅] C2700W[鍍鎳] 鍍鎳
3天~ 103450.5[黃銅] C2700W[鍍鎳] 鍍鎳
3天~ 103500.5[黃銅] C2700W[鍍鎳] 鍍鎳
3天~ 104100.7[黃銅] C2700W[鍍鎳] 鍍鎳
3天~ 104150.7[黃銅] C2700W[鍍鎳] 鍍鎳
3天~ 104200.7[黃銅] C2700W[鍍鎳] 鍍鎳
3天~ 104300.7[黃銅] C2700W[鍍鎳] 鍍鎳
3天~ 104350.7[黃銅] C2700W[鍍鎳] 鍍鎳
3天~ 104400.7[黃銅] C2700W[鍍鎳] 鍍鎳
3天~ 104450.7[黃銅] C2700W[鍍鎳] 鍍鎳
3天~ 104500.7[黃銅] C2700W[鍍鎳] 鍍鎳
3天~ 105100.8[黃銅] C2700W[鍍鎳] 鍍鎳
3天~ 105150.8[黃銅] C2700W[鍍鎳] 鍍鎳
3天~ 105200.8[黃銅] C2700W[鍍鎳] 鍍鎳
3天~ 105250.8[黃銅] C2700W[鍍鎳] 鍍鎳
3天~ 105300.8[黃銅] C2700W[鍍鎳] 鍍鎳
3天~ 105350.8[黃銅] C2700W[鍍鎳] 鍍鎳
3天~ 105400.8[黃銅] C2700W[鍍鎳] 鍍鎳
3天~ 105450.8[黃銅] C2700W[鍍鎳] 鍍鎳
3天~ 105500.8[黃銅] C2700W[鍍鎳] 鍍鎳
3天~ 106101[黃銅] C2700W[鍍鎳] 鍍鎳
3天~ 106151[黃銅] C2700W[鍍鎳] 鍍鎳
3天~ 106201[黃銅] C2700W[鍍鎳] 鍍鎳
3天~ 106251[黃銅] C2700W[鍍鎳] 鍍鎳
3天~ 106301[黃銅] C2700W[鍍鎳] 鍍鎳
3天~ 106351[黃銅] C2700W[鍍鎳] 鍍鎳
3天~ 106401[黃銅] C2700W[鍍鎳] 鍍鎳
3天~ 106451[黃銅] C2700W[鍍鎳] 鍍鎳
3天~ 106501[黃銅] C2700W[鍍鎳] 鍍鎳
3天~ 103100.5[不銹鋼] 相當於SUS304
3天~ 103150.5[不銹鋼] 相當於SUS304
3天~ 103200.5[不銹鋼] 相當於SUS304
3天~ 103250.5[不銹鋼] 相當於SUS304
3天~ 103300.5[不銹鋼] 相當於SUS304
當日可能 104100.7[不銹鋼] 相當於SUS304
3天~ 104150.7[不銹鋼] 相當於SUS304
3天~ 104200.7[不銹鋼] 相當於SUS304
3天~ 104250.7[不銹鋼] 相當於SUS304
3天~ 104300.7[不銹鋼] 相當於SUS304
3天~ 105100.8[不銹鋼] 相當於SUS304
3天~ 105150.8[不銹鋼] 相當於SUS304
3天~ 105200.8[不銹鋼] 相當於SUS304
3天~ 105250.8[不銹鋼] 相當於SUS304
3天~ 105300.8[不銹鋼] 相當於SUS304
3天~ 106101[不銹鋼] 相當於SUS304
3天~ 106151[不銹鋼] 相當於SUS304
3天~ 106201[不銹鋼] 相當於SUS304
3天~ 106251[不銹鋼] 相當於SUS304
3天~ 106301[不銹鋼] 相當於SUS304
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
材質 表面處理

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 圓皿 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓)
螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 前端形狀 平尾 追加形狀 標準
販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 用途 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767