(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

蝶形螺帽

蝶形螺帽
  • 促銷至 2025/03/31截止

Wing Nuts

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


■蝶形螺帽
Type[ M ]材質[ S ]表面處理
CHONSS冷鍛加工三價鉻酸鹽
CHNS相當於SUS304

規格表

型式
CHON4
■蝶形螺帽
型式PA(最小)(B)C(最小)D
TypeM
CHON30.57.543179
40.78642111
50.88642111
61.01074.52713
81.25131063116
101.5161693618
121.75201694823
型式PA(最小)(B)C(最小)D
TypeM
CHNS
(不鏽鋼)
30.57.543179
40.78642111
50.88642111
61.01074.52713
81.25131063116
101.5161693618
121.75201694823

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CHNS3
CHNS4
CHNS5
CHNS6
CHNS8
CHNS10
CHNS12
CHON3
CHON4
CHON5
CHON6
CHON8
CHON10
CHON12
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No.(M) 材質 表面處理 表面處理(詳細) 螺距
(mm)
當日可能 103不鏽鋼0.5
當日可能 104不鏽鋼0.7
當日可能 105不鏽鋼0.8
當日可能 106不鏽鋼1
當日可能 108不鏽鋼1.25
4天~ 1010不鏽鋼1.5
4天~ 1012不鏽鋼1.75
當日可能 103鍍三價鉻鍍三價鉻0.5
當日可能 104鍍三價鉻鍍三價鉻0.7
當日可能 105鍍三價鉻鍍三價鉻0.8
當日可能 106鍍三價鉻鍍三價鉻1
當日可能 108鍍三價鉻鍍三價鉻1.25
當日可能 1010鍍三價鉻鍍三價鉻1.5
4天~ 1012鍍三價鉻鍍三價鉻1.75

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 用途・機能 一般 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767