(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

低頭內六角孔樹脂螺栓 PEEK・PPS・RENY【20入裝】【包裝數為20】

低頭內六角孔樹脂螺栓 PEEK・PPS・RENY【20入裝】
  • 促銷至 2025/03/31截止

頭部高度非常低的樹脂螺栓。最適合機械.裝置無間隙之處使用。
Plastic Hex Socket Head Cap Screws/Low Head/PEEK/PPS/RENY

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質
低頭內六角孔螺栓
PACK−RENSRENY(玻璃纖維強化聚醯胺MXD6)
PACK−PPSSPPS(聚苯硫醚)
PACK−PEKSTPEEK(聚醚醚酮)

規格表

型式
PACK−RENS 3−6
[ ! ]1袋含20 pcs
型式M
×
P
AEBt
TypeM−L
3− 63×0.55.5221.5
83×0.55.5221.5
103×0.55.5221.5
4− 64×0.772.82.52.3
84×0.772.82.52.3
PACK−RENS104×0.772.82.52.3
PACK−PPSS124×0.772.82.52.3
PACK−PEKST585×0.88.53.532.7
105×0.88.53.532.7
125×0.88.53.532.7
6106×1.010443
126×1.010443
166×1.010443
■機械性質(參考)
拉伸斷裂荷重 N扭轉斷裂扭矩值 N・m
PACK−RENSPACK−PPSSPACK−PEKSTPACK−RENSPACK−PPSSPACK−PEKST
M3740 447 370 0.310.2430.15
M41325 725 730 0.620.4360.54
M52050 990 1170 1.20.9861.11
M62798 1747 1666 2.151.4961.72
[ ! ]表格中的數字為參考值而非保證值。 [ ! ]緊固扭矩的建議值為扭轉斷裂扭矩值×50%。緊固時請使用扭矩螺絲起子以及扭矩扳手。
[ ! ]機械性質會隨使用環境而產生變化。建議於事前進行使用狀態的測試。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PACK-PEKST3-6
PACK-PEKST3-8
PACK-PEKST3-10
PACK-PEKST4-6
PACK-PEKST4-8
PACK-PEKST4-10
PACK-PEKST4-12
PACK-PEKST5-8
PACK-PEKST5-10
PACK-PEKST5-12
PACK-PEKST6-10
PACK-PEKST6-12
PACK-PEKST6-16
PACK-PPSS3-6
PACK-PPSS3-8
PACK-PPSS3-10
PACK-PPSS4-6
PACK-PPSS4-8
PACK-PPSS4-10
PACK-PPSS4-12
PACK-PPSS5-8
PACK-PPSS5-10
PACK-PPSS5-12
PACK-PPSS6-10
PACK-PPSS6-12
PACK-PPSS6-16
PACK-RENS3-6
PACK-RENS3-8
PACK-RENS3-10
PACK-RENS4-6
PACK-RENS4-8
PACK-RENS4-10
PACK-RENS4-12
PACK-RENS5-8
PACK-RENS5-10
PACK-RENS5-12
PACK-RENS6-10
PACK-RENS6-12
PACK-RENS6-16
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
樹脂材質

包裝數為20

當日可能 10360.5PEEK

包裝數為20

3天~ 10380.5PEEK

包裝數為20

3天~ 103100.5PEEK

包裝數為20

3天~ 10460.7PEEK

包裝數為20

3天~ 10480.7PEEK

包裝數為20

3天~ 104100.7PEEK

包裝數為20

3天~ 104120.7PEEK

包裝數為20

3天~ 10580.8PEEK

包裝數為20

3天~ 105100.8PEEK

包裝數為20

3天~ 105120.8PEEK

包裝數為20

3天~ 106101PEEK

包裝數為20

3天~ 106121PEEK

包裝數為20

3天~ 106161PEEK

包裝數為20

3天~ 10360.5PPS

包裝數為20

3天~ 10380.5PPS

包裝數為20

3天~ 103100.5PPS

包裝數為20

3天~ 10460.7PPS

包裝數為20

3天~ 10480.7PPS

包裝數為20

3天~ 104100.7PPS

包裝數為20

3天~ 104120.7PPS

包裝數為20

3天~ 10580.8PPS

包裝數為20

3天~ 105100.8PPS

包裝數為20

3天~ 105120.8PPS

包裝數為20

3天~ 106101PPS

包裝數為20

3天~ 106121PPS

包裝數為20

3天~ 106161PPS

包裝數為20

3天~ 10360.5RENY

包裝數為20

3天~ 10380.5RENY

包裝數為20

3天~ 103100.5RENY

包裝數為20

3天~ 10460.7RENY

包裝數為20

3天~ 10480.7RENY

包裝數為20

3天~ 104100.7RENY

包裝數為20

3天~ 104120.7RENY

包裝數為20

3天~ 10580.8RENY

包裝數為20

3天~ 105100.8RENY

包裝數為20

3天~ 105120.8RENY

包裝數為20

3天~ 106101RENY

包裝數為20

3天~ 106121RENY

包裝數為20

3天~ 106161RENY
型號
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
樹脂材質

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 低頭 安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 標準(圓)
材質 樹脂 表面處理 螺牙峰種類 公制粗螺紋
追加形狀 標準 販售單位 箱・袋 用途 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767