(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

內六角孔樹脂止迴螺絲

內六角孔樹脂止迴螺絲
  • 促銷至 2025/03/31截止

Plastic Hex Socket Head Set Screws

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

請注意
・ 外觀上可能有黑點(油漬),但不影響性能。
(註)會有槽痕部的痕跡。
*>>P.250樹脂六角間隔環
 兩端內螺牙型組合之後,可當一端外螺牙型的支柱來使用。

Type[ M ]材質
PEKSFPEEK(聚醚醚酮)

規格表

型式
PEKSF4−20
■樹脂止迴螺絲
型式Bd1C
(最小)
d
(最大)
TypeM−L
PEKSF3151.52.222
42022.82.52.5
5202.53.633.5
62534.43.54
8304655.5

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PEKSF3-15
PEKSF4-20
PEKSF5-20
PEKSF6-25
PEKSF8-30
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
當日可能 103150.5
當日可能 104200.7
4天~ 105200.8
4天~ 106251
4天~ 108301.25

Loading...

  1. 1

規格概要

・PEEK−Polyetheretherketone(聚醚醚酮)
 PEEK為半結晶性工程塑料中,性能最為優異的超級工業用塑膠。是耐化學藥品性最佳的工程塑料,在一般泛用藥品中只能溶解於濃硫酸。此外PEEK的耐熱性、耐磨性、難燃性、耐加水分解性也相當優異。

基本資訊

詳細形狀 標準 安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 止迴螺絲
材質 樹脂 表面處理 螺牙峰種類 公制粗螺紋
追加形狀 標準 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 用途 標準
樹脂材質 PEEK

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767