(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

樹脂螺帽 PEEK・PPS・RENY

樹脂螺帽 PEEK・PPS・RENY
  • 促銷至 2025/03/31截止

使用具有優異耐熱性、耐磨性、耐燃性、耐加水分解性的樹脂製成的六角螺帽

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

請注意
・ 樹脂螺栓、螺帽、墊圈的表面顏色會隨生產批號及各種狀況而產生若干差異。
・ 外觀上可能有黑點(油漬),但不影響性能。

Type[ M ]材質
RENNRENY(玻璃纖維強化聚醯胺MXD6)
PPSNPPS(聚苯硫醚)
PEKNPEEK(聚醚醚酮)

規格表

型式
PPSN3
■樹脂螺帽
型式B(e)T有無規格
TypeMRENNPPSNPEKN
RENN
PPSN
PEKN
35.56.42.4
478.13.2
589.24
61011.55
813156.5
101719.68
121921.910

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PEKN3
PEKN4
PEKN5
PEKN6
PEKN8
PPSN3
PPSN4
PPSN5
PPSN6
PPSN8
RENN3
RENN4
RENN5
RENN6
RENN8
RENN10
RENN12
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No.(M) 材質 螺距
(mm)
當日可能 103[樹脂] PEEK0.50
4天~ 104[樹脂] PEEK0.70
4天~ 105[樹脂] PEEK0.80
4天~ 106[樹脂] PEEK1.00
4天~ 108[樹脂] PEEK1.25
當日可能 103[樹脂] PPS0.50
4天~ 104[樹脂] PPS0.70
4天~ 105[樹脂] PPS0.80
當日可能 106[樹脂] PPS1.00
4天~ 108[樹脂] PPS1.25
當日可能 103[樹脂] RENY0.50
4天~ 104[樹脂] RENY0.70
4天~ 105[樹脂] RENY0.80
4天~ 106[樹脂] RENY1.00
4天~ 108[樹脂] RENY1.25
4天~ 1010[樹脂] RENY1.50
4天~ 1012[樹脂] RENY1.75

Loading...

  1. 1

規格概要

・RENY−Glassfiber Reinforced PolyamideMXD6(玻璃纖維強化聚醯胺MXD)
 RENY是以聚醯胺MXD6為基礎,以玻璃纖維50%所強化的結晶性工程塑膠。是強度與彈性最佳的工程塑料,同時也具有良好的耐油與耐熱性,因而被當成金屬的替代材料使用。
・PPS−Polyphenylenesulfide(聚苯硫醚)
 PPS為結晶性的超級工程塑膠。擁有絕佳的耐熱性,即使是在高溫的環境中長時間使用也幾乎不會有物理性質劣化的情形。此外,也具備良好的耐藥性、機械特性、電氣特性以及尺寸安定性。
・PEEK−Polyetheretherketone(聚醚醚酮)
 PEEK為半結晶性工程塑料中,性能最為優異的超級工業用塑膠。是耐化學藥品性最佳的工程塑料,在一般泛用藥品中只能溶解於濃硫酸。此外PEEK的耐熱性、耐磨性、難燃性、耐加水分解性也相當優異。

基本資訊

基本形狀 六角螺帽 表面處理 螺紋牙頂種類 公制粗螺紋
用途・機能 一般 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 表面處理(詳細)
六角形螺帽規格 1種

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767