(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Plastic Hex Socket Head Cap Screws/PEEK/PPS/RENY
Type | [ M ]材質 |
RENB | RENY(玻璃纖維強化聚醯胺MXD6) |
PPSB | PPS(聚苯硫醚) |
PEKB | PEEK(聚醚醚酮) |
型式 |
PPSB3−10 |
型式 | M | A | E | B | 有無規格 | |||
× | ||||||||
Type | M−L | P | RENB | PPSB | PEKB | |||
RENB | 3− 6 | 3×0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | ● | ● | ● |
PPSB | 8 | 3×0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | ● | ● | ● |
PEKB | 10 | 3×0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | ● | ● | ● |
12 | 3×0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | ● | ● | ● | |
15 | 3×0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | ● | ● | ● | |
20 | 3×0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | ● | ● | ● | |
RENB | 4− 6 | 4×0.7 | 7 | 4 | 3 | ● | ● | ● |
PPSB | 8 | 4×0.7 | 7 | 4 | 3 | ● | ● | ● |
PEKB | 10 | 4×0.7 | 7 | 4 | 3 | ● | ● | ● |
12 | 4×0.7 | 7 | 4 | 3 | ● | ● | ● | |
15 | 4×0.7 | 7 | 4 | 3 | ● | ● | ● | |
20 | 4×0.7 | 7 | 4 | 3 | ● | ● | ● | |
RENB | 5− 8 | 5×0.8 | 8.5 | 5 | 4 | ● | ● | ● |
PPSB | 10 | 5×0.8 | 8.5 | 5 | 4 | ● | ● | ● |
PEKB | 12 | 5×0.8 | 8.5 | 5 | 4 | ● | ● | ● |
15 | 5×0.8 | 8.5 | 5 | 4 | ● | ● | ● | |
20 | 5×0.8 | 8.5 | 5 | 4 | ● | ● | ● | |
25 | 5×0.8 | 8.5 | 5 | 4 | ● | ● | ● | |
30 | 5×0.8 | 8.5 | 5 | 4 | ● | ● | ● | |
RENB | 6−10 | 6×1.0 | 10 | 6 | 5 | ● | ● | ● |
PPSB | 12 | 6×1.0 | 10 | 6 | 5 | ● | ● | ● |
PEKB | 15 | 6×1.0 | 10 | 6 | 5 | ● | ● | ● |
20 | 6×1.0 | 10 | 6 | 5 | ● | ● | ● | |
25 | 6×1.0 | 10 | 6 | 5 | ● | ● | ● | |
30 | 6×1.0 | 10 | 6 | 5 | ● | ● | ● | |
40 | 6×1.0 | 10 | 6 | 5 | ● | ● | ● | |
RENB | 8−15 | 8×1.25 | 13 | 8 | 6 | ● | ● | ● |
PPSB | 20 | 8×1.25 | 13 | 8 | 6 | ● | ● | ● |
PEKB | 25 | 8×1.25 | 13 | 8 | 6 | ● | ● | ● |
30 | 8×1.25 | 13 | 8 | 6 | ● | ● | ● | |
40 | 8×1.25 | 13 | 8 | 6 | ● | ● | ● | |
RENB | 10−15 | 10×1.5 | 16 | 10 | 8 | ● | − | − |
20 | 10×1.5 | 16 | 10 | 8 | ● | − | − | |
25 | 10×1.5 | 16 | 10 | 8 | ● | − | − | |
30 | 10×1.5 | 16 | 10 | 8 | ● | − | − | |
35 | 10×1.5 | 16 | 10 | 8 | ● | − | − | |
40 | 10×1.5 | 16 | 10 | 8 | ● | − | − | |
RENB | 12−20 | 12×1.75 | 18 | 12 | 10 | ● | − | − |
25 | 12×1.75 | 18 | 12 | 10 | ● | − | − | |
30 | 12×1.75 | 18 | 12 | 10 | ● | − | − | |
35 | 12×1.75 | 18 | 12 | 10 | ● | − | − | |
40 | 12×1.75 | 18 | 12 | 10 | ● | − | − |
拉伸斷裂荷重 N | 扭轉斷裂扭矩值 N・m | |||||
RENB | PPSB | PEKB | RENB | PPSB | PEKB | |
M3 | 635 | 570 | 430 | 0.39 | 0.36 | 0.3 |
M4 | 1470 | 980 | 765 | 0.79 | 0.71 | 0.64 |
M5 | 2450 | 1570 | 1230 | 1.77 | 1.42 | 1.28 |
M6 | 3140 | 2250 | 1670 | 2.94 | 2.11 | 2.26 |
M8 | 5100 | 3720 | 3090 | 7.85 | 5.29 | 5.98 |
M10 | 6900 | − | − | 12.75 | − | − |
M12 | 8700 | − | − | 24.5 | − | − |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 間距 (mm) | 樹脂材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 10 | 3 | 6 | 0.5 | PEEK | ||
當日可能 | 10 | 3 | 8 | 0.5 | PEEK | ||
當日可能 | 10 | 3 | 10 | 0.5 | PEEK | ||
當日可能 | 10 | 3 | 12 | 0.5 | PEEK | ||
當日可能 | 10 | 3 | 15 | 0.5 | PEEK | ||
當日可能 | 10 | 3 | 20 | 0.5 | PEEK | ||
當日可能 | 10 | 4 | 6 | 0.7 | PEEK | ||
當日可能 | 10 | 4 | 8 | 0.7 | PEEK | ||
當日可能 | 10 | 4 | 10 | 0.7 | PEEK | ||
當日可能 | 10 | 4 | 12 | 0.7 | PEEK | ||
當日可能 | 10 | 4 | 15 | 0.7 | PEEK | ||
當日可能 | 10 | 4 | 20 | 0.7 | PEEK | ||
4天~ | 10 | 5 | 8 | 0.8 | PEEK | ||
4天~ | 10 | 5 | 10 | 0.8 | PEEK | ||
4天~ | 10 | 5 | 12 | 0.8 | PEEK | ||
當日可能 | 10 | 5 | 15 | 0.8 | PEEK | ||
當日可能 | 10 | 5 | 20 | 0.8 | PEEK | ||
4天~ | 10 | 5 | 25 | 0.8 | PEEK | ||
當日可能 | 10 | 5 | 30 | 0.8 | PEEK | ||
4天~ | 10 | 6 | 10 | 1 | PEEK | ||
4天~ | 10 | 6 | 12 | 1 | PEEK | ||
4天~ | 10 | 6 | 15 | 1 | PEEK | ||
當日可能 | 10 | 6 | 20 | 1 | PEEK | ||
4天~ | 10 | 6 | 25 | 1 | PEEK | ||
4天~ | 10 | 6 | 30 | 1 | PEEK | ||
4天~ | 10 | 6 | 40 | 1 | PEEK | ||
4天~ | 10 | 8 | 15 | 1.25 | PEEK | ||
4天~ | 10 | 8 | 20 | 1.25 | PEEK | ||
4天~ | 10 | 8 | 25 | 1.25 | PEEK | ||
4天~ | 10 | 8 | 30 | 1.25 | PEEK | ||
4天~ | 10 | 8 | 40 | 1.25 | PEEK | ||
當日可能 | 10 | 3 | 6 | 0.5 | PPS | ||
當日可能 | 10 | 3 | 8 | 0.5 | PPS | ||
當日可能 | 10 | 3 | 10 | 0.5 | PPS | ||
當日可能 | 10 | 3 | 12 | 0.5 | PPS | ||
4天~ | 10 | 3 | 15 | 0.5 | PPS | ||
4天~ | 10 | 3 | 20 | 0.5 | PPS | ||
4天~ | 10 | 4 | 6 | 0.7 | PPS | ||
當日可能 | 10 | 4 | 8 | 0.7 | PPS | ||
當日可能 | 10 | 4 | 10 | 0.7 | PPS | ||
當日可能 | 10 | 4 | 12 | 0.7 | PPS | ||
當日可能 | 10 | 4 | 15 | 0.7 | PPS | ||
當日可能 | 10 | 4 | 20 | 0.7 | PPS | ||
4天~ | 10 | 5 | 8 | 0.8 | PPS | ||
當日可能 | 10 | 5 | 10 | 0.8 | PPS | ||
4天~ | 10 | 5 | 12 | 0.8 | PPS | ||
4天~ | 10 | 5 | 15 | 0.8 | PPS | ||
當日可能 | 10 | 5 | 20 | 0.8 | PPS | ||
4天~ | 10 | 5 | 25 | 0.8 | PPS | ||
4天~ | 10 | 5 | 30 | 0.8 | PPS | ||
4天~ | 10 | 6 | 10 | 1 | PPS | ||
4天~ | 10 | 6 | 12 | 1 | PPS | ||
當日可能 | 10 | 6 | 15 | 1 | PPS | ||
當日可能 | 10 | 6 | 20 | 1 | PPS | ||
4天~ | 10 | 6 | 25 | 1 | PPS | ||
4天~ | 10 | 6 | 30 | 1 | PPS | ||
4天~ | 10 | 6 | 40 | 1 | PPS | ||
4天~ | 10 | 8 | 15 | 1.25 | PPS | ||
4天~ | 10 | 8 | 20 | 1.25 | PPS | ||
4天~ | 10 | 8 | 25 | 1.25 | PPS |
Loading...
詳細形狀 | 標準 | 安裝孔形狀 | 六角孔 | 基本形狀 | 標準(圓) |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 樹脂 | 表面處理 | 無 | 螺牙峰種類 | 公制粗螺紋 |
追加形狀 | 標準 | 販售單位 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 用途 | 標準 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策