(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

內六角孔鉸孔螺栓 L尺寸選擇型/全長指定型

內六角孔鉸孔螺栓 L尺寸選擇型/全長指定型

Hex Socket Head Reamer Bolts - Configurable Length

(i)請注意

  • 紙本型錄上刊登之D10、12、16,目前已暫時停止販售。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

[ ! ]螺栓頭無壓紋。

Type[ M ]材質[ S ]表面處理
L尺寸選擇型全長指定型
RMBRRMBFRS45C染黑處理
SRMBRSRMBFR相當於SUS304

規格表

◦L尺寸選擇型
型式L
RMBR632
◦全長指定型
型式LF
RMBFR528F10
■L尺寸選擇型
型式LM
(粗螺紋)
B1At1
max
TypeDg6
RMBR(D5〜8)
SRMBR(D5〜8)
5ー0.004
ー0.012
232629M5638.53.5 2.4
6ー0.004
ー0.012
2326293235M684104.0 3
8ー0.005
ー0.014
32353638M8105135.0 3.75
■全長指定型
型式指定單位1mmM
(粗螺紋)
B1At1
max
da
TypeDg6LF
RMBFR
SRMBFR
(D5〜8)
5ー0.004
ー0.012
2029M≦F≦L−10M538.53.5 2.49.0 0.5
6ー0.004
ー0.012
2035M64104 39.0 0.5
8ー0.005
ー0.014
2038M85135 3.7510.4 0.5

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
RMBFR5-[20-29/1]-F[5-19/1]
RMBFR6-[20-35/1]-F[6-25/1]
RMBFR8-[20-38/1]-F[8-28/1]
RMBR5-23
RMBR5-26
RMBR5-29
RMBR6-23
RMBR6-26
RMBR6-29
RMBR6-32
RMBR6-35
RMBR8-32
RMBR8-35
RMBR8-36
RMBR8-38
SRMBFR5-[20-29/1]-F[5-19/1]
SRMBFR6-[20-35/1]-F[6-25/1]
SRMBFR8-[20-38/1]-F[8-28/1]
SRMBR5-23
SRMBR5-26
SRMBR5-29
SRMBR6-23
SRMBR6-26
SRMBR6-29
SRMBR6-32
SRMBR6-35
SRMBR8-32
SRMBR8-35
SRMBR8-36
SRMBR8-38
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
材質 表面處理 螺牙部長度 ℓ
(mm)
軸徑公差 規格 F
(mm)
6天~ 10520 ~ 290.8[鋼] S45C染黑處理-g6標準(圓)5 ~ 19
6天~ 10620 ~ 351[鋼] S45C染黑處理-g6標準(圓)6 ~ 25
6天~ 10820 ~ 381.25[鋼] S45C染黑處理-g6標準(圓)8 ~ 28
4天~ 105230.8[鋼] S45C染黑處理6-0.012~-0.004--
4天~ 105260.8[鋼] S45C染黑處理6-0.012~-0.004--
4天~ 105290.8[鋼] S45C染黑處理6-0.012~-0.004--
4天~ 106231[鋼] S45C染黑處理8-0.012~-0.004--
4天~ 106261[鋼] S45C染黑處理8-0.012~-0.004--
4天~ 106291[鋼] S45C染黑處理8-0.012~-0.004--
4天~ 106321[鋼] S45C染黑處理8-0.012~-0.004--
4天~ 106351[鋼] S45C染黑處理8-0.012~-0.004--
4天~ 108321.25[鋼] S45C染黑處理10-0.014~-0.005--
4天~ 108351.25[鋼] S45C染黑處理10-0.014~-0.005--
4天~ 108361.25[鋼] S45C染黑處理10-0.014~-0.005--
4天~ 108381.25[鋼] S45C染黑處理10-0.014~-0.005--
6天~ 10520 ~ 290.8[不銹鋼] 相當於SUS304-g6標準(圓)5 ~ 19
6天~ 10620 ~ 351[不銹鋼] 相當於SUS304-g6標準(圓)6 ~ 25
6天~ 10820 ~ 381.25[不銹鋼] 相當於SUS304-g6標準(圓)8 ~ 28
4天~ 105230.8[不銹鋼] 相當於SUS3046-0.012~-0.004--
4天~ 105260.8[不銹鋼] 相當於SUS3046-0.012~-0.004--
4天~ 105290.8[不銹鋼] 相當於SUS3046-0.012~-0.004--
4天~ 106231[不銹鋼] 相當於SUS3048-0.012~-0.004--
4天~ 106261[不銹鋼] 相當於SUS3048-0.012~-0.004--
4天~ 106291[不銹鋼] 相當於SUS3048-0.012~-0.004--
4天~ 106321[不銹鋼] 相當於SUS3048-0.012~-0.004--
4天~ 106351[不銹鋼] 相當於SUS3048-0.012~-0.004--
4天~ 108321.25[不銹鋼] 相當於SUS30410-0.014~-0.005--
4天~ 108351.25[不銹鋼] 相當於SUS30410-0.014~-0.005--
4天~ 108361.25[不銹鋼] 相當於SUS30410-0.014~-0.005--
4天~ 108381.25[不銹鋼] 相當於SUS30410-0.014~-0.005--
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
材質 表面處理 螺牙部長度 ℓ
(mm)
軸徑公差 規格 F
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 標準 安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 鉸孔
螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 用途 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引