(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Hex Socket Head Reamer Bolts - Configurable Length
Type | [ M ]材質 | [ S ]表面處理 | |
L尺寸選擇型 | 全長指定型 | ||
RMB | RMBF RMBFB | S45C | 染黑處理 |
SRMB | SRMBF SRMBFB | 相當於SUS304 | − |
型式 | − | L |
RMB10 | − | 39 |
型式 | − | L | − | F |
RMBF5 | − | 28 | − | F10 |
型式 | L | M (粗螺紋) | ℓ | B | (C) | H | d min | a | 有無規格 | ||||||||||||||||
Type | Dg6 | RMB | SRMB | ||||||||||||||||||||||
RMB(D5〜16) SRMB(D5〜10) | 5 | ー0.004 ー0.012 | 23 | 26 | 29 | M5 | 6 | 10 | 11.5 | 3.5 | 9.0 | 0.5 | ● | ● | |||||||||||
6 | ー0.004 ー0.012 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | M6 | 8 | 10 | 11.5 | 4.0 | 9.0 | 0.5 | ● | ● | ||||||||||
8 | ー0.005 ー0.014 | 32 | 35 | 36 | 38 | M8 | 10 | 13 | 15.0 | 5.0 | 10.4 | 0.5 | ● | ● | |||||||||||
10 | ー0.005 ー0.014 | 36 | 38 | 39 | 42 | M10 | 12 | 17 | 19.6 | 6.5 | 12.9 | 0.5 | ● | ● | |||||||||||
12 | ー0.006 ー0.017 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 55 | M12 | 16 | 19 | 21.9 | 8.0 | 15.4 | 1.0 | ● | − | |||||||||
16 | ー0.006 ー0.017 | 52 | 55 | 58 | M16 | 20 | 22 | 25.4 | 10.0 | 19.4 | 1.0 | ● | − |
型式 | 指定單位1mm | M (粗螺紋) | B | B1 | (C) | H | t max | d min | a | 有無規格 | ||||
Type | Dg6 | L | F | RMBF・RMBFB | SRMBF・SRMBFB | |||||||||
RMBF SRMBF(D5〜10) RMBFB SRMBFB(D5〜10) | 5 | ー0.004 ー0.012 | 20~29 | M≦F≦L−5 | M5 | 10 | 3 | 11.5 | 3.5 | 2.7 | 9.0 | 0.5 | ● | ● |
6 | ー0.004 ー0.012 | 20~35 | M6 | 10 | 4 | 11.5 | 4 | 3 | 9.0 | 0.5 | ● | ● | ||
8 | ー0.005 ー0.014 | 20~38 | M8 | 13 | 5 | 15.0 | 5 | 3.8 | 10.4 | 0.5 | ● | ● | ||
10 | ー0.005 ー0.014 | 20~42 | M10 | 17 | 6 | 19.6 | 6.5 | 4.5 | 12.9 | 0.5 | ● | ● | ||
12 | ー0.006 ー0.017 | 20~55 | M12 | 19 | 8 | 21.9 | 8 | 5 | 15.4 | 1.0 | ● | − | ||
16 | ー0.006 ー0.017 | 20~58 | M16 | 22 | 10 | 25.4 | 10 | 6 | 19.4 | 1.0 | ● | − |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
RMB5-23 |
RMB5-26 |
RMB5-29 |
RMB6-23 |
RMB6-26 |
RMB6-29 |
RMB6-32 |
RMB6-35 |
RMB8-32 |
RMB8-35 |
RMB8-36 |
RMB8-38 |
RMB10-36 |
RMB10-38 |
RMB10-39 |
RMB10-42 |
RMB12-39 |
RMB12-42 |
RMB12-45 |
RMB12-48 |
RMB12-52 |
RMB12-55 |
RMB16-52 |
RMB16-55 |
RMB16-58 |
RMBF5-[20-29/1]-F[5-24/1] |
RMBF6-[20-35/1]-F[6-30/1] |
RMBF8-[20-38/1]-F[8-33/1] |
RMBF10-[20-42/1]-F[10-37/1] |
RMBF12-[20-55/1]-F[12-50/1] |
RMBF16-[20-58/1]-F[16-53/1] |
RMBFB5-[20-29/1]-F[5-24/1] |
RMBFB6-[20-35/1]-F[6-30/1] |
RMBFB8-[20-38/1]-F[8-33/1] |
RMBFB10-[20-42/1]-F[10-37/1] |
RMBFB12-[20-55/1]-F[12-50/1] |
RMBFB16-[20-58/1]-F[16-53/1] |
SRMB5-23 |
SRMB5-26 |
SRMB5-29 |
SRMB6-23 |
SRMB6-26 |
SRMB6-29 |
SRMB6-32 |
SRMB6-35 |
SRMB8-32 |
SRMB8-35 |
SRMB8-36 |
SRMB8-38 |
SRMB10-36 |
SRMB10-38 |
SRMB10-39 |
SRMB10-42 |
SRMBF5-[20-29/1]-F[5-24/1] |
SRMBF6-[20-35/1]-F[6-30/1] |
SRMBF8-[20-38/1]-F[8-33/1] |
SRMBF10-[20-42/1]-F[10-37/1] |
SRMBFB5-[20-29/1]-F[5-24/1] |
SRMBFB6-[20-35/1]-F[6-30/1] |
SRMBFB8-[20-38/1]-F[8-33/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 間距 (mm) | 安裝孔形狀 | 材質 | 表面處理 | 螺牙部長度 ℓ (mm) | 軸徑公差 | 規格 | F (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 10 | 5 | 23 | 0.8 | 無 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 6 | -0.012~-0.004 | - | - | ||
3天~ | 10 | 5 | 26 | 0.8 | 無 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 6 | -0.012~-0.004 | - | - | ||
3天~ | 10 | 5 | 29 | 0.8 | 無 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 6 | -0.012~-0.004 | - | - | ||
當日可能 | 10 | 6 | 23 | 1 | 無 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 8 | -0.012~-0.004 | - | - | ||
當日可能 | 10 | 6 | 26 | 1 | 無 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 8 | -0.012~-0.004 | - | - | ||
3天~ | 10 | 6 | 29 | 1 | 無 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 8 | -0.012~-0.004 | - | - | ||
3天~ | 10 | 6 | 32 | 1 | 無 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 8 | -0.012~-0.004 | - | - | ||
3天~ | 10 | 6 | 35 | 1 | 無 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 8 | -0.012~-0.004 | - | - | ||
3天~ | 10 | 8 | 32 | 1.25 | 無 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 10 | -0.014~-0.005 | - | - | ||
3天~ | 10 | 8 | 35 | 1.25 | 無 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 10 | -0.014~-0.005 | - | - | ||
3天~ | 10 | 8 | 36 | 1.25 | 無 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 10 | -0.014~-0.005 | - | - | ||
3天~ | 10 | 8 | 38 | 1.25 | 無 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 10 | -0.014~-0.005 | - | - | ||
3天~ | 10 | 10 | 36 | 1.5 | 無 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 12 | -0.014~-0.005 | - | - | ||
3天~ | 10 | 10 | 38 | 1.5 | 無 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 12 | -0.014~-0.005 | - | - | ||
3天~ | 10 | 10 | 39 | 1.5 | 無 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 12 | -0.014~-0.005 | - | - | ||
3天~ | 10 | 10 | 42 | 1.5 | 無 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 12 | -0.014~-0.005 | - | - | ||
3天~ | 10 | 12 | 39 | 1.75 | 無 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 16 | -0.017~-0.006 | - | - | ||
3天~ | 10 | 12 | 42 | 1.75 | 無 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 16 | -0.017~-0.006 | - | - | ||
3天~ | 10 | 12 | 45 | 1.75 | 無 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 16 | -0.017~-0.006 | - | - | ||
3天~ | 10 | 12 | 48 | 1.75 | 無 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 16 | -0.017~-0.006 | - | - | ||
3天~ | 10 | 12 | 52 | 1.75 | 無 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 16 | -0.017~-0.006 | - | - | ||
3天~ | 10 | 12 | 55 | 1.75 | 無 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 16 | -0.017~-0.006 | - | - | ||
3天~ | 10 | 16 | 52 | 2 | 無 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 20 | -0.017~-0.006 | - | - | ||
3天~ | 10 | 16 | 55 | 2 | 無 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 20 | -0.017~-0.006 | - | - | ||
3天~ | 10 | 16 | 58 | 2 | 無 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 20 | -0.017~-0.006 | - | - | ||
5天~ | 10 | 5 | 20 ~ 29 | 0.8 | [六角孔] 六角孔 | [鋼] S45C | 染黑處理 | - | g6 | 六角形 頭下有凸部 | 5 ~ 24 | ||
5天~ | 10 | 6 | 20 ~ 35 | 1 | [六角孔] 六角孔 | [鋼] S45C | 染黑處理 | - | g6 | 六角形 頭下有凸部 | 6 ~ 30 | ||
5天~ | 10 | 8 | 20 ~ 38 | 1.25 | [六角孔] 六角孔 | [鋼] S45C | 染黑處理 | - | g6 | 六角形 頭下有凸部 | 8 ~ 33 | ||
5天~ | 10 | 10 | 20 ~ 42 | 1.5 | [六角孔] 六角孔 | [鋼] S45C | 染黑處理 | - | g6 | 六角形 頭下有凸部 | 10 ~ 37 | ||
5天~ | 10 | 12 | 20 ~ 55 | 1.75 | [六角孔] 六角孔 | [鋼] S45C | 染黑處理 | - | g6 | 六角形 頭下有凸部 | 12 ~ 50 | ||
5天~ | 10 | 16 | 20 ~ 58 | 2 | [六角孔] 六角孔 | [鋼] S45C | 染黑處理 | - | g6 | 六角形 頭下有凸部 | 16 ~ 53 | ||
5天~ | 10 | 5 | 20 ~ 29 | 0.8 | [六角孔] 六角孔 | [鋼] S45C | 染黑處理 | - | g6 | 六角形 頭下無凸部 | 5 ~ 24 | ||
5天~ | 10 | 6 | 20 ~ 35 | 1 | [六角孔] 六角孔 | [鋼] S45C | 染黑處理 | - | g6 | 六角形 頭下無凸部 | 6 ~ 30 | ||
5天~ | 10 | 8 | 20 ~ 38 | 1.25 | [六角孔] 六角孔 | [鋼] S45C | 染黑處理 | - | g6 | 六角形 頭下無凸部 | 8 ~ 33 | ||
5天~ | 10 | 10 | 20 ~ 42 | 1.5 | [六角孔] 六角孔 | [鋼] S45C | 染黑處理 | - | g6 | 六角形 頭下無凸部 | 10 ~ 37 | ||
5天~ | 10 | 12 | 20 ~ 55 | 1.75 | [六角孔] 六角孔 | [鋼] S45C | 染黑處理 | - | g6 | 六角形 頭下無凸部 | 12 ~ 50 | ||
5天~ | 10 | 16 | 20 ~ 58 | 2 | [六角孔] 六角孔 | [鋼] S45C | 染黑處理 | - | g6 | 六角形 頭下無凸部 | 16 ~ 53 | ||
3天~ | 10 | 5 | 23 | 0.8 | 無 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無 | 6 | -0.012~-0.004 | - | - | ||
3天~ | 10 | 5 | 26 | 0.8 | 無 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無 | 6 | -0.012~-0.004 | - | - | ||
3天~ | 10 | 5 | 29 | 0.8 | 無 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無 | 6 | -0.012~-0.004 | - | - | ||
3天~ | 10 | 6 | 23 | 1 | 無 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無 | 8 | -0.012~-0.004 | - | - | ||
3天~ | 10 | 6 | 26 | 1 | 無 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無 | 8 | -0.012~-0.004 | - | - | ||
3天~ | 10 | 6 | 29 | 1 | 無 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無 | 8 | -0.012~-0.004 | - | - | ||
3天~ | 10 | 6 | 32 | 1 | 無 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無 | 8 | -0.012~-0.004 | - | - | ||
當日可能 | 10 | 6 | 35 | 1 | 無 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無 | 8 | -0.012~-0.004 | - | - | ||
3天~ | 10 | 8 | 32 | 1.25 | 無 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無 | 10 | -0.014~-0.005 | - | - | ||
3天~ | 10 | 8 | 35 | 1.25 | 無 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無 | 10 | -0.014~-0.005 | - | - | ||
3天~ | 10 | 8 | 36 | 1.25 | 無 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無 | 10 | -0.014~-0.005 | - | - | ||
3天~ | 10 | 8 | 38 | 1.25 | 無 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無 | 10 | -0.014~-0.005 | - | - | ||
3天~ | 10 | 10 | 36 | 1.5 | 無 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無 | 12 | -0.014~-0.005 | - | - | ||
3天~ | 10 | 10 | 38 | 1.5 | 無 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無 | 12 | -0.014~-0.005 | - | - | ||
3天~ | 10 | 10 | 39 | 1.5 | 無 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無 | 12 | -0.014~-0.005 | - | - | ||
3天~ | 10 | 10 | 42 | 1.5 | 無 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無 | 12 | -0.014~-0.005 | - | - | ||
5天~ | 10 | 5 | 20 ~ 29 | 0.8 | [六角孔] 六角孔 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無 | - | g6 | 六角形 頭下有凸部 | 5 ~ 24 | ||
5天~ | 10 | 6 | 20 ~ 35 | 1 | [六角孔] 六角孔 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無 | - | g6 | 六角形 頭下有凸部 | 6 ~ 30 | ||
5天~ | 10 | 8 | 20 ~ 38 | 1.25 | [六角孔] 六角孔 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無 | - | g6 | 六角形 頭下有凸部 | 8 ~ 33 | ||
5天~ | 10 | 10 | 20 ~ 42 | 1.5 | [六角孔] 六角孔 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無 | - | g6 | 六角形 頭下有凸部 | 10 ~ 37 | ||
5天~ | 10 | 5 | 20 ~ 29 | 0.8 | [六角孔] 六角孔 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無 | - | g6 | 六角形 頭下無凸部 | 5 ~ 24 | ||
5天~ | 10 | 6 | 20 ~ 35 | 1 | [六角孔] 六角孔 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無 | - | g6 | 六角形 頭下無凸部 | 6 ~ 30 | ||
5天~ | 10 | 8 | 20 ~ 38 | 1.25 | [六角孔] 六角孔 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無 | - | g6 | 六角形 頭下無凸部 | 8 ~ 33 |
Loading...
詳細形狀 | 標準 | 基本形狀 | 鉸孔 | 螺紋牙頂種類 | 公制粗螺紋 |
---|---|---|---|---|---|
販售單位 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 用途 | 標準 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策