(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

低頭凸肩螺栓 (型號表)

低頭凸肩螺栓

低頭凸肩螺栓
  • 促銷至 2024/06/30截止

Low Head Shoulder Screws - Shaft Dia. Tolerance e9, g6, h7 / L, F Dimension Configurable

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LSMSB6.5-20

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


TypeD公差[ M ]材質[ H ]硬度強度區分
L尺寸選擇・F尺寸固定L・F尺寸指定
LMSBFMSBe9SCM43528~37HRC相當於9.8
LSMSBFSMSB相當於SUS304A2−50
LMSBGFMSBGg6SCM43528~37HRC相當於9.8
LSMSBGFSMSBG相當於SUS304A2−50
LMSBHFMSBHh7SCM43528~37HRC相當於9.8
LSMSBHFSMSBH相當於SUS304A2−50

規格表

・L尺寸選擇・F尺寸固定型
型式L
LSMSB6.530
・L・F尺寸指定型
型式LF
FMSB4.530.54
■L尺寸選擇・F尺寸固定型
型式LD公差ABCEFM×PT
TypeDe9公差g6・h7公差e9g6h7
LMSB
LSMSB
LMSBG

LSMSBG
LMSBH

LSMSBH
4101520101520−0.020
−0.050
−0.004
−0.012
0
ー0.012
6.52.51.6252.5×0.454.5
4.510152025303540101520−0.020
−0.050
−0.004
−0.012
0
ー0.012
72.51.6263×0.55.0
51015202510152025−0.020
−0.050
−0.004
−0.012
0
ー0.012
82.51.6263×0.55.5
5.51015202530354010152025−0.020
−0.050
−0.004
−0.012
0
ー0.012
932.22.564×0.76.0
61015202510152025−0.020
−0.050
−0.004
−0.012
0
ー0.012
9322.574×0.76.5
6.51015202530354010152025−0.025
−0.061
−0.005
−0.014
0
ー0.015
1042.5395×0.87.0
81015202530354010152025−0.025
−0.061
−0.005
−0.014
0
ー0.015
1353496×1.08.7
101015202530354010152025−0.025
−0.061
−0.005
−0.014
0
ー0.015
16645128×1.2510.8
■L・F尺寸指定型
型式L
指定單位0.1mm
F
指定單位1mm
L+F加工條件D公差ABCEM×PT
TypeDe9g6h7
FMSB
FSMSB
FMSBG

FSMSBG
FMSBH

FSMSBH
41040M≦F≦M×3L+F≦45−0.020
−0.050
−0.004
−0.012
0
ー0.012
6.52.51.622.5×0.454.5
4.51040L+F≦46−0.020
−0.050
−0.004
−0.012
0
ー0.012
72.51.623×0.55.0
51040L+F≦46−0.020
−0.050
−0.004
−0.012
0
ー0.012
82.51.623×0.55.5
5.51040L+F≦47−0.020
−0.050
−0.004
−0.012
0
ー0.012
932.22.54×0.76.0
61040L+F≦47−0.020
−0.050
−0.004
−0.012
0
ー0.012
9322.54×0.76.5
6.51050L+F≦59−0.025
−0.061
−0.005
−0.014
0
ー0.015
1042.535×0.87.0
81060L+F≦70−0.025
−0.061
−0.005
−0.014
0
ー0.015
135346×1.08.7
101060L+F≦72−0.025
−0.061
−0.005
−0.014
0
ー0.015
166458×1.2510.8

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
LSMSB6.5-20
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
基本形狀 材質 強度區分(鋼) 強度區分(不銹鋼) D部徑
(φ)
螺牙部長度 F
(mm)
軸徑公差 F
(mm)
4天~ 105200.8[凸肩・軸頸] 凸肩螺栓[不銹鋼] 相當於SUS304-A2-506.59-0.061~-0.025-

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 低頭 安裝孔形狀 六角孔 表面處理
螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 用途 標準

低頭凸肩螺栓的型號LSMSB6.5-20頁面。
記載關於型號LSMSB6.5-20之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
LMSB10-25
LMSB10-30
LMSB10-35
LSMSB6.5-25
LSMSB6.5-30
LSMSB6.5-35
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
基本形狀 材質 強度區分(鋼) 強度區分(不銹鋼) D部徑
(φ)
螺牙部長度 F
(mm)
軸徑公差 F
(mm)
4天~ 108251.25[凸肩・軸頸] 凸肩螺栓[鋼] SCM4359.8-1012-0.061~-0.025-
4天~ 108301.25[凸肩・軸頸] 凸肩螺栓[鋼] SCM4359.8-1012-0.061~-0.025-
4天~ 108351.25[凸肩・軸頸] 凸肩螺栓[鋼] SCM4359.8-1012-0.061~-0.025-
4天~ 105250.8[凸肩・軸頸] 凸肩螺栓[不銹鋼] 相當於SUS304-A2-506.59-0.061~-0.025-
4天~ 105300.8[凸肩・軸頸] 凸肩螺栓[不銹鋼] 相當於SUS304-A2-506.59-0.061~-0.025-
4天~ 105350.8[凸肩・軸頸] 凸肩螺栓[不銹鋼] 相當於SUS304-A2-506.59-0.061~-0.025-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767