(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Low Head Shoulder Screws - Shaft Dia. Tolerance e9, g6, h7 / L, F Dimension Configurable
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
LMSB4.5-35
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | D公差 | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | 強度區分 | |
L尺寸選擇・F尺寸固定 | L・F尺寸指定 | ||||
LMSB | FMSB | e9 | SCM435 | 28~37HRC | 相當於9.8 |
LSMSB | FSMSB | 相當於SUS304 | − | A2−50 | |
LMSBG | FMSBG | g6 | SCM435 | 28~37HRC | 相當於9.8 |
LSMSBG | FSMSBG | 相當於SUS304 | − | A2−50 | |
LMSBH | FMSBH | h7 | SCM435 | 28~37HRC | 相當於9.8 |
LSMSBH | FSMSBH | 相當於SUS304 | − | A2−50 |
型式 | − | L |
LSMSB6.5 | − | 30 |
型式 | − | L | − | F |
FMSB4.5 | − | 30.5 | − | 4 |
型式 | L | D公差 | A | B | C | E | F | M×P | T | |||||||||||||
Type | D | e9公差 | g6・h7公差 | e9 | g6 | h7 | ||||||||||||||||
LMSB LSMSB LMSBG LSMSBG LMSBH LSMSBH | 4 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | −0.020 −0.050 | −0.004 −0.012 | 0 ー0.012 | 6.5 | 2.5 | 1.6 | 2 | 5 | 2.5×0.45 | 4.5 | |||||
4.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 10 | 15 | 20 | −0.020 −0.050 | −0.004 −0.012 | 0 ー0.012 | 7 | 2.5 | 1.6 | 2 | 6 | 3×0.5 | 5.0 | ||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 10 | 15 | 20 | 25 | −0.020 −0.050 | −0.004 −0.012 | 0 ー0.012 | 8 | 2.5 | 1.6 | 2 | 6 | 3×0.5 | 5.5 | ||||
5.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 10 | 15 | 20 | 25 | −0.020 −0.050 | −0.004 −0.012 | 0 ー0.012 | 9 | 3 | 2.2 | 2.5 | 6 | 4×0.7 | 6.0 | |
6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 10 | 15 | 20 | 25 | −0.020 −0.050 | −0.004 −0.012 | 0 ー0.012 | 9 | 3 | 2 | 2.5 | 7 | 4×0.7 | 6.5 | ||||
6.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 10 | 15 | 20 | 25 | −0.025 −0.061 | −0.005 −0.014 | 0 ー0.015 | 10 | 4 | 2.5 | 3 | 9 | 5×0.8 | 7.0 | |
8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 10 | 15 | 20 | 25 | −0.025 −0.061 | −0.005 −0.014 | 0 ー0.015 | 13 | 5 | 3 | 4 | 9 | 6×1.0 | 8.7 | |
10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 10 | 15 | 20 | 25 | −0.025 −0.061 | −0.005 −0.014 | 0 ー0.015 | 16 | 6 | 4 | 5 | 12 | 8×1.25 | 10.8 |
型式 | L 指定單位0.1mm | F 指定單位1mm | L+F加工條件 | D公差 | A | B | C | E | M×P | T | |||
Type | D | e9 | g6 | h7 | |||||||||
FMSB FSMSB FMSBG FSMSBG FMSBH FSMSBH | 4 | 10~40 | M≦F≦M×3 | L+F≦45 | −0.020 −0.050 | −0.004 −0.012 | 0 ー0.012 | 6.5 | 2.5 | 1.6 | 2 | 2.5×0.45 | 4.5 |
4.5 | 10~40 | L+F≦46 | −0.020 −0.050 | −0.004 −0.012 | 0 ー0.012 | 7 | 2.5 | 1.6 | 2 | 3×0.5 | 5.0 | ||
5 | 10~40 | L+F≦46 | −0.020 −0.050 | −0.004 −0.012 | 0 ー0.012 | 8 | 2.5 | 1.6 | 2 | 3×0.5 | 5.5 | ||
5.5 | 10~40 | L+F≦47 | −0.020 −0.050 | −0.004 −0.012 | 0 ー0.012 | 9 | 3 | 2.2 | 2.5 | 4×0.7 | 6.0 | ||
6 | 10~40 | L+F≦47 | −0.020 −0.050 | −0.004 −0.012 | 0 ー0.012 | 9 | 3 | 2 | 2.5 | 4×0.7 | 6.5 | ||
6.5 | 10~50 | L+F≦59 | −0.025 −0.061 | −0.005 −0.014 | 0 ー0.015 | 10 | 4 | 2.5 | 3 | 5×0.8 | 7.0 | ||
8 | 10~60 | L+F≦70 | −0.025 −0.061 | −0.005 −0.014 | 0 ー0.015 | 13 | 5 | 3 | 4 | 6×1.0 | 8.7 | ||
10 | 10~60 | L+F≦72 | −0.025 −0.061 | −0.005 −0.014 | 0 ー0.015 | 16 | 6 | 4 | 5 | 8×1.25 | 10.8 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
詳細形狀 | 低頭 | 安裝孔形狀 | 六角孔 | 表面處理 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
螺紋牙頂種類 | 公制粗螺紋 | 販售單位 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 用途 | 標準 |
低頭凸肩螺栓的型號LMSB4.5-35頁面。
記載關於型號LMSB4.5-35之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
LMSB10-25 |
LMSB10-30 |
LMSB10-35 |
LMSB4.5-40 |
LMSB5-10 |
LMSB5-15 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 間距 (mm) | 基本形狀 | 材質 | 強度區分(鋼) | 強度區分(不銹鋼) | D部徑 (φ) | 螺牙部長度 F (mm) | 軸徑公差 | F (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 8 | 25 | 1.25 | [凸肩・軸頸] 凸肩螺栓 | [鋼] SCM435 | 9.8 | - | 10 | 12 | -0.061~-0.025 | - | ||
4天~ | 10 | 8 | 30 | 1.25 | [凸肩・軸頸] 凸肩螺栓 | [鋼] SCM435 | 9.8 | - | 10 | 12 | -0.061~-0.025 | - | ||
4天~ | 10 | 8 | 35 | 1.25 | [凸肩・軸頸] 凸肩螺栓 | [鋼] SCM435 | 9.8 | - | 10 | 12 | -0.061~-0.025 | - | ||
4天~ | 10 | 3 | 40 | 0.5 | [凸肩・軸頸] 凸肩螺栓 | [鋼] SCM435 | 9.8 | - | 4.5 | 6 | -0.050~-0.020 | - | ||
當日可能 | 10 | 3 | 10 | 0.5 | [凸肩・軸頸] 凸肩螺栓 | [鋼] SCM435 | 9.8 | - | 5 | 6 | -0.050~-0.020 | - | ||
4天~ | 10 | 3 | 15 | 0.5 | [凸肩・軸頸] 凸肩螺栓 | [鋼] SCM435 | 9.8 | - | 5 | 6 | -0.050~-0.020 | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策