(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Hexagon Socket Screws - Dog Point - Hex Socket Head Cap Screws / Hex Socket Head Cap Screws, Stainless Steel
Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面處裡 | |
L尺寸選擇 | CBBG | SCM435 | 38〜43HRC | 染黑處理 |
CBBGS | 相當於SUS304 | − | − | |
L尺寸指定 | FCBBG | SCM435 | 38〜43HRC | 染黑處理 |
FCBBGS | 相當於SUS304 | − | − |
型式 | − | L | − | F |
CBBG5 FCBBG6 | − − | 16 50 | − | 20 |
型式 | L | B2 | A | E | d | b | C | R | ||||||||||
Type | M(粗螺紋) | 基準尺寸 | 容許公差 | |||||||||||||||
CBBG CBBGS | 4 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 3 | 7 | 4 | 3 | ー0.1 ー0.2 | 3 | 0.3 | 0.5 以下 | ||||
5 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 4 | 8.5 | 5 | 4 | ー0.1 ー0.2 | 4 | 0.3 | 0.5 以下 | |||||
6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 5 | 10 | 6 | 4 | ー0.1 ー0.2 | 4 | 0.3 | 0.5 以下 | |||
8 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 6 | 13 | 8 | 6 | ー0.1 ー0.3 | 5 | 0.5 | 0.5 以下 | |||
10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 8 | 16 | 10 | 8 | ー0.1 ー0.3 | 6 | 0.5 | 1 以下 |
型式 | L | F 指定單位1mm | B2 | A | E | d | C | R | ||
指定單位1mm | ||||||||||
Type | M(粗螺紋) | FCBBG・FCBBGS | 基準尺寸 | 容許公差 | ||||||
FCBBG FCBBGS | 4 | 12~25 | 2~30 [ ! ]10≦L−F | 3 | 7 | 4 | 3 | ー0.1 ー0.2 | 0.3 | 0.5 |
26~50 | 3 | 7 | 4 | 3 | ー0.1 ー0.2 | 0.3 | 0.5 | |||
5 | 12~25 | 4 | 8.5 | 5 | 4 | ー0.1 ー0.2 | 0.3 | 0.5 | ||
26~50 | 4 | 8.5 | 5 | 4 | ー0.1 ー0.2 | 0.3 | 0.5 | |||
6 | 12~30 | 5 | 10 | 6 | 4 | ー0.1 ー0.2 | 0.3 | 0.5 | ||
31~70 | 5 | 10 | 6 | 4 | ー0.1 ー0.2 | 0.3 | 0.5 | |||
8 | 12~35 | 6 | 13 | 8 | 6 | ー0.1 ー0.3 | 0.5 | 0.5 | ||
36~75 | 6 | 13 | 8 | 6 | ー0.1 ー0.3 | 0.5 | 0.5 | |||
10 | 12~40 | 8 | 16 | 10 | 8 | ー0.1 ー0.3 | 0.5 | 1 | ||
41~75 | 8 | 16 | 10 | 8 | ー0.1 ー0.3 | 0.5 | 1 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 螺距 (mm) | 基本形狀 | 材質 | 表面處理 | 追加工 | F (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 4 | 12 | 0.7 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 無 | - | ||
8天~ | 10 | 4 | 12 | 0.7 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 前端R加工 RC | - | ||
6天~ | 10 | 4 | 12 | 0.7 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 逃溝加工 RS | - | ||
4天~ | 10 | 4 | 16 | 0.7 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 無 | - | ||
8天~ | 10 | 4 | 16 | 0.7 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 前端R加工 RC | - | ||
6天~ | 10 | 4 | 16 | 0.7 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 逃溝加工 RS | - | ||
4天~ | 10 | 4 | 20 | 0.7 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 無 | - | ||
8天~ | 10 | 4 | 20 | 0.7 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 前端R加工 RC | - | ||
6天~ | 10 | 4 | 20 | 0.7 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 逃溝加工 RS | - | ||
4天~ | 10 | 4 | 25 | 0.7 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 無 | - | ||
8天~ | 10 | 4 | 25 | 0.7 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 前端R加工 RC | - | ||
6天~ | 10 | 4 | 25 | 0.7 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 逃溝加工 RS | - | ||
4天~ | 10 | 4 | 30 | 0.7 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 無 | - | ||
8天~ | 10 | 4 | 30 | 0.7 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 前端R加工 RC | - | ||
6天~ | 10 | 4 | 30 | 0.7 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 逃溝加工 RS | - | ||
4天~ | 10 | 5 | 12 | 0.8 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 無 | - | ||
9天~ | 10 | 5 | 12 | 0.8 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 前端R加工 RC | - | ||
4天~ | 10 | 5 | 12 | 0.8 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 逃溝加工 RS | - | ||
當日可能 | 10 | 5 | 16 | 0.8 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 無 | - | ||
8天~ | 10 | 5 | 16 | 0.8 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 前端R加工 RC | - | ||
6天~ | 10 | 5 | 16 | 0.8 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 逃溝加工 RS | - | ||
4天~ | 10 | 5 | 20 | 0.8 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 無 | - | ||
8天~ | 10 | 5 | 20 | 0.8 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 前端R加工 RC | - | ||
6天~ | 10 | 5 | 20 | 0.8 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 逃溝加工 RS | - | ||
4天~ | 10 | 5 | 25 | 0.8 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 無 | - | ||
8天~ | 10 | 5 | 25 | 0.8 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 前端R加工 RC | - | ||
6天~ | 10 | 5 | 25 | 0.8 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 逃溝加工 RS | - | ||
4天~ | 10 | 5 | 30 | 0.8 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 無 | - | ||
9天~ | 10 | 5 | 30 | 0.8 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 前端R加工 RC | - | ||
6天~ | 10 | 5 | 30 | 0.8 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 逃溝加工 RS | - | ||
4天~ | 10 | 6 | 12 | 1 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 無 | - | ||
8天~ | 10 | 6 | 12 | 1 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 前端R加工 RC | - | ||
6天~ | 10 | 6 | 12 | 1 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 逃溝加工 RS | - | ||
4天~ | 10 | 6 | 16 | 1 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 無 | - | ||
8天~ | 10 | 6 | 16 | 1 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 前端R加工 RC | - | ||
6天~ | 10 | 6 | 16 | 1 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 逃溝加工 RS | - | ||
當日可能 | 10 | 6 | 20 | 1 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 無 | - | ||
8天~ | 10 | 6 | 20 | 1 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 前端R加工 RC | - | ||
6天~ | 10 | 6 | 20 | 1 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 逃溝加工 RS | - | ||
4天~ | 10 | 6 | 25 | 1 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 無 | - | ||
8天~ | 10 | 6 | 25 | 1 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 前端R加工 RC | - | ||
6天~ | 10 | 6 | 25 | 1 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 逃溝加工 RS | - | ||
4天~ | 10 | 6 | 30 | 1 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 無 | - | ||
8天~ | 10 | 6 | 30 | 1 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 前端R加工 RC | - | ||
6天~ | 10 | 6 | 30 | 1 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 逃溝加工 RS | - | ||
4天~ | 10 | 6 | 35 | 1 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 無 | - | ||
9天~ | 10 | 6 | 35 | 1 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 前端R加工 RC | - | ||
6天~ | 10 | 6 | 35 | 1 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 逃溝加工 RS | - | ||
4天~ | 10 | 6 | 40 | 1 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 無 | - | ||
8天~ | 10 | 6 | 40 | 1 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 前端R加工 RC | - | ||
6天~ | 10 | 6 | 40 | 1 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 逃溝加工 RS | - | ||
4天~ | 10 | 8 | 16 | 1.25 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 無 | - | ||
8天~ | 10 | 8 | 16 | 1.25 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 前端R加工 RC | - | ||
6天~ | 10 | 8 | 16 | 1.25 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 逃溝加工 RS | - | ||
4天~ | 10 | 8 | 20 | 1.25 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 無 | - | ||
8天~ | 10 | 8 | 20 | 1.25 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 前端R加工 RC | - | ||
6天~ | 10 | 8 | 20 | 1.25 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 逃溝加工 RS | - | ||
4天~ | 10 | 8 | 25 | 1.25 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 無 | - | ||
8天~ | 10 | 8 | 25 | 1.25 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 前端R加工 RC | - | ||
6天~ | 10 | 8 | 25 | 1.25 | [凸肩・軸頸] 軸頸 | [鋼] SCM435 | 染黑處理 | 逃溝加工 RS | - |
Loading...
安裝孔形狀 | 六角孔 | 螺紋牙頂種類 | 公制粗螺紋 | 追加形狀 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
販售單位 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 用途 | 標準 | 螺牙種類 | 全螺牙 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策