(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

內六角孔全長指定螺絲 附凸尾

內六角孔全長指定螺絲 附凸尾

特別適合大量訂購需求者。
Configurable Length Screws with Hex Sockets - Dog Point / Dog Point, Stainless Steel

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ S ]表面處理
FSSGS45C染黑處理
FSSGS相當於SUS304

規格表

型式L
FSSG6100
型式L
指定單位1mm
BC
(最小)
d
(最大)
b
TypeM
FSSG(附凸尾)
FSSGS
(附凸尾・不鏽鋼)
5202502.5 3 4 4
63.0 3.5 4 4
8204004.0 5 6 5
105.0 6 8 6
126.0 8 8 7
168.0 10 10 9
2010.0 12 12 11

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FSSG5-[20-250/1]
FSSG6-[20-250/1]
FSSG8-[20-400/1]
FSSG10-[20-400/1]
FSSG12-[20-400/1]
FSSG16-[20-400/1]
FSSG20-[20-400/1]
FSSGS5-[20-250/1]
FSSGS6-[20-250/1]
FSSGS8-[20-400/1]
FSSGS10-[20-400/1]
FSSGS12-[20-400/1]
FSSGS16-[20-400/1]
FSSGS20-[20-400/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 材質 表面處理
5天~ 10520 ~ 250[鋼] S45C染黑處理
5天~ 10620 ~ 250[鋼] S45C染黑處理
5天~ 10820 ~ 400[鋼] S45C染黑處理
5天~ 101020 ~ 400[鋼] S45C染黑處理
5天~ 101220 ~ 400[鋼] S45C染黑處理
5天~ 101620 ~ 400[鋼] S45C染黑處理
5天~ 102020 ~ 400[鋼] S45C染黑處理
5天~ 10520 ~ 250[不銹鋼] 相當於SUS304
5天~ 10620 ~ 250[不銹鋼] 相當於SUS304
5天~ 10820 ~ 400[不銹鋼] 相當於SUS304
5天~ 101020 ~ 400[不銹鋼] 相當於SUS304
5天~ 101220 ~ 400[不銹鋼] 相當於SUS304
5天~ 101620 ~ 400[不銹鋼] 相當於SUS304
5天~ 102020 ~ 400[不銹鋼] 相當於SUS304
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 材質 表面處理

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 全螺牙 螺紋牙頂種類 公制粗螺紋
前端形狀 附鼻 追加形狀 標準 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入)
用途 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767