(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

全長指定螺絲 兩端右螺牙

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

[ ! ]E尺寸・F尺寸是完全螺牙部的長度。

Type[ M ]材質[ S ]表面處理
粗螺紋細螺紋
FWBFWBPS45C染黑處理
FWBN鍍無電解鎳
FWBSFWBSP相當於SUS304

規格表

型式LEF
FWBS6100E10F10
■兩端右螺牙
型式指定單位1mm螺牙
間距
有無規格
TypeMLEFFWBFWBNFWBS
(2級粗螺紋)
FWB
FWBN
FWBS
3201005150150.5
4201505〜1000〜1000.7
520〜2500.8
61
820〜6001.25
101.5
1220〜8001.75
162
202.5
243
303.5
[ ! ]E≦M×5 F≦M×5   F=0時,F尺寸側的螺牙不加工。
型式指定單位1mm螺牙間距
TypeMLEF
(2級細螺紋)
FWBP
FW
BSP
520〜2505〜1000〜1000.5
60.75
820〜6001
101.25
1220〜8001.25
161.5
201.5
[ ! ]E≦M×5 F≦M×5   F=0時,F尺寸側的螺牙不加工。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FWB3-[20-100/1]-E[5-15/1]-F0
FWB3-[20-100/1]-E[5-15/1]-F[0-15/1]
FWB4-[20-150/1]-E[5-20/1]-F[0-20/1]
FWB5-[20-250/1]-E[5-25/1]-F[0-25/1]
FWB6-[20-250/1]-E[5-30/1]-F[0-30/1]
FWB8-[20-600/1]-E[5-40/1]-F[0-40/1]
FWB10-[20-600/1]-E[5-50/1]-F[0-50/1]
FWB12-[20-800/1]-E[5-60/1]-F[0-60/1]
FWB16-[20-800/1]-E[5-80/1]-F[0-80/1]
FWB20-[20-800/1]-E[5-100/1]-F[0-100/1]
FWB24-[20-800/1]-E[5-100/1]-F[0-100/1]
FWB30-[20-800/1]-E[5-100/1]-F[0-100/1]
FWBN3-[20-100/1]-E[5-15/1]-F0
FWBN3-[20-100/1]-E[5-15/1]-F[0-15/1]
FWBN4-[20-150/1]-E[5-20/1]-F[0-20/1]
FWBN5-[20-250/1]-E[5-25/1]-F0
FWBN5-[20-250/1]-E[5-25/1]-F[0-25/1]
FWBN6-[20-250/1]-E[5-30/1]-F0
FWBN6-[20-250/1]-E[5-30/1]-F[0-30/1]
FWBN8-[20-600/1]-E[5-40/1]-F0
FWBN8-[20-600/1]-E[5-40/1]-F[0-40/1]
FWBN10-[20-600/1]-E[5-50/1]-F0
FWBN10-[20-600/1]-E[5-50/1]-F[0-50/1]
FWBN12-[20-800/1]-E[5-60/1]-F0
FWBN12-[20-800/1]-E[5-60/1]-F[0-60/1]
FWBN16-[20-800/1]-E[5-80/1]-F[0-80/1]
FWBN20-[20-800/1]-E[5-100/1]-F[0-100/1]
FWBP5-[20-250/1]-E[5-25/1]-F[0-25/1]
FWBP6-[20-250/1]-E[5-30/1]-F0
FWBP6-[20-250/1]-E[5-30/1]-F[0-30/1]
FWBP8-[20-600/1]-E[5-40/1]-F[0-40/1]
FWBP10-[20-600/1]-E[5-50/1]-F[0-50/1]
FWBP12-[20-800/1]-E[5-60/1]-F0
FWBP12-[20-800/1]-E[5-60/1]-F[0-60/1]
FWBP16-[20-800/1]-E[5-80/1]-F[0-80/1]
FWBP20-[20-800/1]-E[5-100/1]-F[0-100/1]
FWBS3-[20-100/1]-E[5-15/1]-F[0-15/1]
FWBS4-[20-150/1]-E[5-20/1]-F[0-20/1]
FWBS5-[20-250/1]-E[5-25/1]-F[0-25/1]
FWBS6-[20-250/1]-E[5-30/1]-F[0-30/1]
FWBS8-[20-600/1]-E[5-40/1]-F[0-40/1]
FWBS10-[20-600/1]-E[5-50/1]-F[0-50/1]
FWBS12-[20-800/1]-E[5-60/1]-F[0-60/1]
FWBS16-[20-800/1]-E[5-80/1]-F[0-80/1]
FWBS20-[20-800/1]-E[5-100/1]-F[0-100/1]
FWBS24-[20-800/1]-E[5-100/1]-F[0-100/1]
FWBS30-[20-800/1]-E[5-100/1]-F[0-100/1]
FWBSP5-[20-250/1]-E[5-25/1]-F[0-25/1]
FWBSP6-[20-250/1]-E[5-30/1]-F0
FWBSP6-[20-250/1]-E[5-30/1]-F[0-30/1]
FWBSP8-[20-600/1]-E[5-40/1]-F[0-40/1]
FWBSP10-[20-600/1]-E[5-50/1]-F0
FWBSP10-[20-600/1]-E[5-50/1]-F[0-50/1]
FWBSP12-[20-800/1]-E[5-60/1]-F[0-60/1]
FWBSP16-[20-800/1]-E[5-80/1]-F[0-80/1]
FWBSP20-[20-800/1]-E[5-100/1]-F[0-100/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 材質 表面處理 螺紋牙頂種類 E
(mm)
F
(mm)
5天~ 10320 ~ 100[鋼] S45C染黑處理公制粗螺紋5 ~ 150
5天~ 10320 ~ 100[鋼] S45C染黑處理公制粗螺紋5 ~ 150 ~ 15
5天~ 10420 ~ 150[鋼] S45C染黑處理公制粗螺紋5 ~ 200 ~ 20
5天~ 10520 ~ 250[鋼] S45C染黑處理公制粗螺紋5 ~ 250 ~ 25
5天~ 10620 ~ 250[鋼] S45C染黑處理公制粗螺紋5 ~ 300 ~ 30
5天~ 10820 ~ 600[鋼] S45C染黑處理公制粗螺紋5 ~ 400 ~ 40
5天~ 101020 ~ 600[鋼] S45C染黑處理公制粗螺紋5 ~ 500 ~ 50
5天~ 101220 ~ 800[鋼] S45C染黑處理公制粗螺紋5 ~ 600 ~ 60
5天~ 101620 ~ 800[鋼] S45C染黑處理公制粗螺紋5 ~ 800 ~ 80
5天~ 102020 ~ 800[鋼] S45C染黑處理公制粗螺紋5 ~ 1000 ~ 100
5天~ 102420 ~ 800[鋼] S45C染黑處理公制粗螺紋5 ~ 1000 ~ 100
5天~ 103020 ~ 800[鋼] S45C染黑處理公制粗螺紋5 ~ 1000 ~ 100
5天~ 10320 ~ 100[鋼] S45C鍍無電解鎳公制粗螺紋5 ~ 150
5天~ 10320 ~ 100[鋼] S45C鍍無電解鎳公制粗螺紋5 ~ 150 ~ 15
5天~ 10420 ~ 150[鋼] S45C鍍無電解鎳公制粗螺紋5 ~ 200 ~ 20
5天~ 10520 ~ 250[鋼] S45C鍍無電解鎳公制粗螺紋5 ~ 250
5天~ 10520 ~ 250[鋼] S45C鍍無電解鎳公制粗螺紋5 ~ 250 ~ 25
5天~ 10620 ~ 250[鋼] S45C鍍無電解鎳公制粗螺紋5 ~ 300
5天~ 10620 ~ 250[鋼] S45C鍍無電解鎳公制粗螺紋5 ~ 300 ~ 30
5天~ 10820 ~ 600[鋼] S45C鍍無電解鎳公制粗螺紋5 ~ 400
5天~ 10820 ~ 600[鋼] S45C鍍無電解鎳公制粗螺紋5 ~ 400 ~ 40
5天~ 101020 ~ 600[鋼] S45C鍍無電解鎳公制粗螺紋5 ~ 500
5天~ 101020 ~ 600[鋼] S45C鍍無電解鎳公制粗螺紋5 ~ 500 ~ 50
5天~ 101220 ~ 800[鋼] S45C鍍無電解鎳公制粗螺紋5 ~ 600
5天~ 101220 ~ 800[鋼] S45C鍍無電解鎳公制粗螺紋5 ~ 600 ~ 60
5天~ 101620 ~ 800[鋼] S45C鍍無電解鎳公制粗螺紋5 ~ 800 ~ 80
5天~ 102020 ~ 800[鋼] S45C鍍無電解鎳公制粗螺紋5 ~ 1000 ~ 100
5天~ 10520 ~ 250[鋼] S45C染黑處理公制細螺紋5 ~ 250 ~ 25
5天~ 10620 ~ 250[鋼] S45C染黑處理公制細螺紋5 ~ 300
5天~ 10620 ~ 250[鋼] S45C染黑處理公制細螺紋5 ~ 300 ~ 30
5天~ 10820 ~ 600[鋼] S45C染黑處理公制細螺紋5 ~ 400 ~ 40
5天~ 101020 ~ 600[鋼] S45C染黑處理公制細螺紋5 ~ 500 ~ 50
5天~ 101220 ~ 800[鋼] S45C染黑處理公制細螺紋5 ~ 600
5天~ 101220 ~ 800[鋼] S45C染黑處理公制細螺紋5 ~ 600 ~ 60
5天~ 101620 ~ 800[鋼] S45C染黑處理公制細螺紋5 ~ 800 ~ 80
5天~ 102020 ~ 800[鋼] S45C染黑處理公制細螺紋5 ~ 1000 ~ 100
5天~ 10320 ~ 100[不銹鋼] 相當於SUS304公制粗螺紋5 ~ 150 ~ 15
5天~ 10420 ~ 150[不銹鋼] 相當於SUS304公制粗螺紋5 ~ 200 ~ 20
5天~ 10520 ~ 250[不銹鋼] 相當於SUS304公制粗螺紋5 ~ 250 ~ 25
5天~ 10620 ~ 250[不銹鋼] 相當於SUS304公制粗螺紋5 ~ 300 ~ 30
5天~ 10820 ~ 600[不銹鋼] 相當於SUS304公制粗螺紋5 ~ 400 ~ 40
5天~ 101020 ~ 600[不銹鋼] 相當於SUS304公制粗螺紋5 ~ 500 ~ 50
5天~ 101220 ~ 800[不銹鋼] 相當於SUS304公制粗螺紋5 ~ 600 ~ 60
5天~ 101620 ~ 800[不銹鋼] 相當於SUS304公制粗螺紋5 ~ 800 ~ 80
5天~ 102020 ~ 800[不銹鋼] 相當於SUS304公制粗螺紋5 ~ 1000 ~ 100
5天~ 102420 ~ 800[不銹鋼] 相當於SUS304公制粗螺紋5 ~ 1000 ~ 100
5天~ 103020 ~ 800[不銹鋼] 相當於SUS304公制粗螺紋5 ~ 1000 ~ 100
5天~ 10520 ~ 250[不銹鋼] 相當於SUS304公制細螺紋5 ~ 250 ~ 25
5天~ 10620 ~ 250[不銹鋼] 相當於SUS304公制細螺紋5 ~ 300
5天~ 10620 ~ 250[不銹鋼] 相當於SUS304公制細螺紋5 ~ 300 ~ 30
5天~ 10820 ~ 600[不銹鋼] 相當於SUS304公制細螺紋5 ~ 400 ~ 40
5天~ 101020 ~ 600[不銹鋼] 相當於SUS304公制細螺紋5 ~ 500
5天~ 101020 ~ 600[不銹鋼] 相當於SUS304公制細螺紋5 ~ 500 ~ 50
5天~ 101220 ~ 800[不銹鋼] 相當於SUS304公制細螺紋5 ~ 600 ~ 60
5天~ 101620 ~ 800[不銹鋼] 相當於SUS304公制細螺紋5 ~ 800 ~ 80
5天~ 102020 ~ 800[不銹鋼] 相當於SUS304公制細螺紋5 ~ 1000 ~ 100
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 材質 表面處理 螺紋牙頂種類 E
(mm)
F
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝孔形狀 基本形狀 全螺牙(兩端右螺牙) 追加形狀 標準
販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 用途 標準 螺牙等級 2級

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767