(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Configurable Length Screws with Hex Sockets - Fully Threaded Screw: Length Configurable
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | [ M ]材質 | [ S ]表面處理 | |
粗螺紋 | 細螺紋 | ||
FABB | FABBP | S45C | 染黑處理 |
FABBN | − | 鍍無電解鎳 | |
FABBS | FABBSP | 相當於SUS304 | − |
型式 | − | L |
FABB5 | − | 30 |
FABB6 | − | 75 |
型式 | L | 螺牙間距 | B | ||||||||||
Type | M | ||||||||||||
(粗螺紋) FABB | 5 | 30 | 35 | 50 | 0.8 | 2.5 | |||||||
6 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 100 | 1 | 3 | |||||
8 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 1.25 | 4 | ||||
10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 1.5 | 5 | |||
12 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 | 1.75 | 6 | |||
16 | 80 | 100 | 120 | 150 | 2 | 8 |
型式 | L | 螺牙間距 | B | ||||||||
Type | M | ||||||||||
(粗螺紋) FABBS | 5 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 0.8 | 2.5 | |||
6 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | 1 | 3 | ||
8 | 50 | 60 | 80 | 1.25 | 4 | ||||||
10 | 50 | 80 | 100 | 1.5 | 5 |
型式 | L 指定單位1mm | 螺牙間距 | B | 有無規格 | ||||||
Type | M | 粗螺紋 | 細螺紋 | FABB | FABBN | FABBS | FABBP | FABBSP | ||
(粗螺紋) FABB FABBN FABBS (細螺紋) FABBP FABBSP | 4 | 20~45 | 0.7 | − | 2 | ● | − | ● | − | − |
5 | 20~250 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | |
6 | 1 | 0.75 | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
8 | 20~400 | 1.25 | 1 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | |
10 | 1.5 | 1.25 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
12 | 1.75 | 1.25 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16 | 2 | 1.5 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
20 | 2.5 | 1.5 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
FABB4-[20-45/1] |
FABB5-[20-250/1] |
FABB6-60 |
FABB6-[20-250/1] |
FABB8-50 |
FABB8-[20-400/1] |
FABB10-[20-400/1] |
FABB12-[20-400/1] |
FABB16-[20-400/1] |
FABB20-[20-400/1] |
FABBN5-[20-250/1] |
FABBN6-[20-250/1] |
FABBN8-[20-400/1] |
FABBN10-[20-400/1] |
FABBN12-[20-400/1] |
FABBN16-[20-400/1] |
FABBN20-[20-400/1] |
FABBP5-[20-250/1] |
FABBP6-[20-250/1] |
FABBP8-[20-400/1] |
FABBP10-[20-400/1] |
FABBP12-[20-400/1] |
FABBP16-[20-400/1] |
FABBP20-[20-400/1] |
FABBS4-[20-45/1] |
FABBS5-[20-250/1] |
FABBS6-[20-250/1] |
FABBS8-[20-400/1] |
FABBS10-[20-400/1] |
FABBS12-[20-400/1] |
FABBS16-[20-400/1] |
FABBS20-[20-400/1] |
FABBSP5-[20-250/1] |
FABBSP6-[20-250/1] |
FABBSP8-[20-400/1] |
FABBSP10-[20-400/1] |
FABBSP12-[20-400/1] |
FABBSP16-[20-400/1] |
FABBSP20-[20-400/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 材質 | 表面處理 | 螺紋牙頂種類 | 規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 10 | 4 | 20 ~ 45 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 公制粗螺紋 | 長度 L 自由指定 | ||
5天~ | 10 | 5 | 20 ~ 250 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 公制粗螺紋 | 長度 L 自由指定 | ||
4天~ | 10 | 6 | 60 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 公制粗螺紋 | 長度 L 固定 | ||
5天~ | 10 | 6 | 20 ~ 250 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 公制粗螺紋 | 長度 L 自由指定 | ||
4天~ | 10 | 8 | 50 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 公制粗螺紋 | 長度 L 固定 | ||
5天~ | 10 | 8 | 20 ~ 400 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 公制粗螺紋 | 長度 L 自由指定 | ||
5天~ | 10 | 10 | 20 ~ 400 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 公制粗螺紋 | 長度 L 自由指定 | ||
5天~ | 10 | 12 | 20 ~ 400 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 公制粗螺紋 | 長度 L 自由指定 | ||
5天~ | 10 | 16 | 20 ~ 400 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 公制粗螺紋 | 長度 L 自由指定 | ||
5天~ | 10 | 20 | 20 ~ 400 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 公制粗螺紋 | 長度 L 自由指定 | ||
5天~ | 10 | 5 | 20 ~ 250 | [鋼] S45C | 鍍無電解鎳 | 公制粗螺紋 | 長度 L 自由指定 | ||
5天~ | 10 | 6 | 20 ~ 250 | [鋼] S45C | 鍍無電解鎳 | 公制粗螺紋 | 長度 L 自由指定 | ||
5天~ | 10 | 8 | 20 ~ 400 | [鋼] S45C | 鍍無電解鎳 | 公制粗螺紋 | 長度 L 自由指定 | ||
5天~ | 10 | 10 | 20 ~ 400 | [鋼] S45C | 鍍無電解鎳 | 公制粗螺紋 | 長度 L 自由指定 | ||
5天~ | 10 | 12 | 20 ~ 400 | [鋼] S45C | 鍍無電解鎳 | 公制粗螺紋 | 長度 L 自由指定 | ||
5天~ | 10 | 16 | 20 ~ 400 | [鋼] S45C | 鍍無電解鎳 | 公制粗螺紋 | 長度 L 自由指定 | ||
5天~ | 10 | 20 | 20 ~ 400 | [鋼] S45C | 鍍無電解鎳 | 公制粗螺紋 | 長度 L 自由指定 | ||
5天~ | 10 | 5 | 20 ~ 250 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 公制細螺紋 | 長度 L 自由指定 | ||
5天~ | 10 | 6 | 20 ~ 250 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 公制細螺紋 | 長度 L 自由指定 | ||
5天~ | 10 | 8 | 20 ~ 400 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 公制細螺紋 | 長度 L 自由指定 | ||
5天~ | 10 | 10 | 20 ~ 400 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 公制細螺紋 | 長度 L 自由指定 | ||
5天~ | 10 | 12 | 20 ~ 400 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 公制細螺紋 | 長度 L 自由指定 | ||
5天~ | 10 | 16 | 20 ~ 400 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 公制細螺紋 | 長度 L 自由指定 | ||
5天~ | 10 | 20 | 20 ~ 400 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 公制細螺紋 | 長度 L 自由指定 | ||
5天~ | 10 | 4 | 20 ~ 45 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無 | 公制粗螺紋 | 長度 L 自由指定 | ||
5天~ | 10 | 5 | 20 ~ 250 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無 | 公制粗螺紋 | 長度 L 自由指定 | ||
5天~ | 10 | 6 | 20 ~ 250 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無 | 公制粗螺紋 | 長度 L 自由指定 | ||
5天~ | 10 | 8 | 20 ~ 400 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無 | 公制粗螺紋 | 長度 L 自由指定 | ||
5天~ | 10 | 10 | 20 ~ 400 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無 | 公制粗螺紋 | 長度 L 自由指定 | ||
5天~ | 10 | 12 | 20 ~ 400 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無 | 公制粗螺紋 | 長度 L 自由指定 | ||
5天~ | 10 | 16 | 20 ~ 400 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無 | 公制粗螺紋 | 長度 L 自由指定 | ||
5天~ | 10 | 20 | 20 ~ 400 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無 | 公制粗螺紋 | 長度 L 自由指定 | ||
5天~ | 10 | 5 | 20 ~ 250 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無 | 公制細螺紋 | 長度 L 自由指定 | ||
5天~ | 10 | 6 | 20 ~ 250 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無 | 公制細螺紋 | 長度 L 自由指定 | ||
5天~ | 10 | 8 | 20 ~ 400 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無 | 公制細螺紋 | 長度 L 自由指定 | ||
5天~ | 10 | 10 | 20 ~ 400 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無 | 公制細螺紋 | 長度 L 自由指定 | ||
5天~ | 10 | 12 | 20 ~ 400 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無 | 公制細螺紋 | 長度 L 自由指定 | ||
5天~ | 10 | 16 | 20 ~ 400 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無 | 公制細螺紋 | 長度 L 自由指定 | ||
5天~ | 10 | 20 | 20 ~ 400 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 無 | 公制細螺紋 | 長度 L 自由指定 |
型號 |
---|
Loading...
安裝孔形狀 | 六角孔 | 基本形狀 | 全螺牙 | 追加形狀 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
販售單位 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 用途 | 標準 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策